(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo Oldham con diámetro exterior grande. Cuenta con varios modelos con la opción de seleccionar el tipo de fijación y la ranura para chaveta.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MFJ44-20-20
Forma | Diámetro estándar | Diámetro con chaveta | [ M ] Material | [ A ] Accesorios | |||
d1 (un lado) | d2 (un lado) | d1 , d2 (ambos lados) | Cubo | Espaciador | |||
Tornillo de ajuste | MFJ | — | — | MFJWK | Aleación de aluminio | Poliacetal | Tornillo de ajuste |
Reprimición | MFJC | MFJCLK | MFJCRK | MFJCWK | Tornillo de cabeza hueca hexagonal |
Número de pieza | — | Diámetro del perforación del eje d 1 | — | Diámetro del perforación del eje d 2 |
MFJ44 | — | 15 | — | 20 |
MFJCWK70 | — | 22 | — | 35 |
Número de pieza | d1, d2 (d1≤d2) | d 3 | L | ℓ | F | Tornillo de ajuste | |||||||||||||
Tipo | D | M | Par torque (Nm) | ||||||||||||||||
MFJ MFJWK | 44 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | M 6 | 7.0 | ||||||
55 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | M 8 | 15.0 | ||||||||
70 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | M10 | 30.0 |
Número de pieza | d1, d2 (d1≤d2) | d 3 | L | ℓ | F | A | Tornillo de abrazadera | |||||||||||
Tipo | D | M | Par torque (Nm) | |||||||||||||||
MFJC MFJCLK MFJCRK MFJCWK | 44 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | *8.4 | |||||
55 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | 17 | M6 | *14.4 | |||||||
70 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | *30.0 |
Número de pieza | Par admisible (N·m) | Desalineación angular (°) | Desalineación lateral (mm) | Constante de resorte torsional estático (Nm/rad) | Max. Velocidad rotacional (r/min) | Momento de inercia (kg·m2) | Desalineación axial admisible (mm) | Masa (g) | |||
Tipo | D | Tornillo de ajuste | Reprimición | ||||||||
Tornillo de ajuste MFJ MFJWK | Reprimición MFJC MFJCLK MFJCRK MFJCWK | 44 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1500 | 12000 | 4 x10-5 | ±0.5 | 140 |
55 | 45 | 40 | 1.5 | 2800 | 10000 | 11 x10-5 | ±0.6 | 260 | |||
70 | 80 | 72 | 2 | 4800 | 8000 | 40 x10-5 | ±0.8 | 450 |
Cantidad | 1 to 9 | 10 to 14 | 15 to 19 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% |
Diámetro del orificio del eje d1, d2 | b | t | Nominación clave. Dimensión bxh | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensión | Tolerancia | Dimensión | Tolerancia | ||
14-17 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | +0.1 0 | 5 × 5 |
17.1-22 | 6 | 2.8 | 6 × 6 | ||
22.1-30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | 8 × 7 |
30.1-38 | 10 | 10 × 8 |
Tipo de acoplamiento | tipo de disco | Con tipo hendidura | tipo viejo | tipo de mandíbula | Tipo de fuelle | tipo rígido | Tipo de juntas universales | Tipo de acoplamientos de cadena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto | ||||||||
Diámetro del orificio del eje | ⌀2-60 mm | ⌀1.5-35 mm | ⌀1-47 mm | ⌀3-60 mm | ⌀0-62 mm | ⌀3-35 mm | ⌀1-60 mm | ⌀14-55 mm |
recomendación de mortor | * Servo motor * Motores paso a paso | * Servo motor * Motores paso a paso | * Mortero de uso general | * Motores paso a paso * Mortero de uso general | * Motores paso a paso | * Servo motor * Motores paso a paso | * Motores paso a paso * Mortero de uso general | * Mortero de uso general |
Torque | 0.15-800 N⋅m | 0.05-35 N⋅m | 0.06-352 N⋅m | 0.31-1,350 N⋅m | 0.3-500 N⋅m | 0.3-206 N⋅m | 0.25-495 N⋅m | 100-2,372 N⋅m |
Cero reacción | Excelente | Excelente | Ineficiente | Ineficiente | Bien | Excelente | Ineficiente | Ineficiente |
Desalineación angular permitida | Bien | Bien | Excelente | Razonable | Excelente | Ineficiente | Excelente | Razonable |
Desalineación lateral permitida | Razonable | Razonable | Excelente | Razonable | Razonable | Ineficiente | Ineficiente | Razonable |
Desalineación axial | Bien | Razonable | Bien | Ineficiente | Excelente | Ineficiente | Ineficiente | Ineficiente |
Ver todas las opciones | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí
Fácil de instalar con grandes características de tolerancia de desalineación angular/lateral.
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MFJ44-20-20 |
Cargando…
Nombre de la serie | Tipo Oldham | Desalineación permitida | Angular / Excentricidad / Axial | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Características | Tipo de alto par / Bajo momento de inercia | Material del cuerpo | Aluminio | Categoría | Acoplamiento del cuerpo principal |
Desalineación angular permitida(deg) | 2 | Material de la parte de amortiguación | Poliacetal | Temperatura de operación(℃) | -20::80 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente