(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - De disco, alta torsión, alta rigidez.

Coples Flexibles - De disco, alta torsión, alta rigidez.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

El tipo de sujeción sin llave es compatible con un par alto de hasta un máximo de 250 N.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

[ ! ] Para conocer los criterios de selección y los procedimientos de alineación >> haga clic aquí
[!] Los orificios para tornillos de bloqueo tienen orificios para tornillos de extracción integrados en la brida de sujeción sin llave. Utilice tornillos M8 en los orificios para tornillos para retirarlos. Para instalación y desmontaje de acoplamientos de sujeción sin llave >> haga clic aquí
· Materiales
Tipotipo de discoCuerpoDisco[ A ] Accesorios
Sujeción sin llave en ambos ladosSujeción sin llave por un lado, orificio con chavetero por un lado[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material
CPSWNCPSWMKDobleAcero al carbono 1045Acero inoxidable 301Tornillo de bloqueo, tornillo de fijación
CPSHNCPSHMKSimple

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
CPSWMK872535
Número de piezad1 , d2 Selección (Sujeción sin llave)d2 Selección (Agujero con chavetero)re1 , re2D1P.C.D.Tornillo de bloqueo
TipoDTamañoPar torque (Nm)
Tipo de disco doble

Sujeción sin llave en ambos lados
CPSWN
Sujeción sin llave por un lado,
Orificio con chavetero en un lado
CPSWMK
8725 30 35 38
40 45
20 22 24 25
30 35
256250M6 × 3013.7
306654
356854
38 to 457864
Número de piezad1 , d2 Selección (Sujeción sin llave)d2 Selección (Agujero con chavetero)re1 , re2D1P.C.D.Tornillo de bloqueo
TipoDTamañoPar torque (Nm)
Tipo de disco sencillo

Sujeción sin llave en ambos lados
CPSHN
Sujeción sin llave por un lado,
Orificio con chavetero en un lado
CPSHMK
8725 30 35 38
40 45
20 22 24 25
30 35
256250M6 × 3013.7
306654
356854
38 to 457864
■ Tipo de doble disco

■ Tipo de disco único
 
Número de piezare1 , re2Par admisible (N·m)Desalineado angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad rotacional
(r/min)
Momento de inercia (kg·m2)Desalineación axial admisible (mm)Factor de compensaciónMasa (kg)
TipoD
CPSWN87252000.60.214000060002.49 × 10-3±1.01.52.3
30, 35, 38
40, 45
250
CPSWMK20 to 451802.22 × 10-32.1
[ ! ] La constante de torsión estática del resorte, el momento de inercia y los valores de masa son para casos de diámetro máximo del eje.
Número de piezare1 , re2Par admisible (N·m)Desalineado angular (°)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad rotacional
(r/min)
Momento de inercia (kg·m2)Desalineación axial admisible (mm)Factor de compensaciónMasa (kg)
TipoD
CPSHN87252000.633000060001.68 × 10-3±0.51.51.6
30, 35, 38
40, 45
250
CPSHMK20 to 451801.40 × 10-31.5
El tipo de disco único [ NG ] no tolera la desalineación lateral.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). haga clic aquí
Cantidad1 to 45 to 9
Tasa de descuentoPrecio unitario5%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Más información

Información Técnica

Dimensiones del chavetero

Diámetro del orificio del eje
d1, d2
bt Nominación clave. Dimensión
bxh
Tornillo de ajuste
DimensiónToleranciaDimensiónToleranciaTamañoPar torque
(N⋅m)
20,226±0.01502.8 +0.1
0
6 × 6M54
24,25,308±0.01803.3 +0.2
0
8 × 7M67
3510±0.01803.310 × 8M815

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos de disco

Juego cero y más adecuado para aplicaciones de servomotores de alto par. Características.

  • Diseñado para absorber desalineaciones por flexiones del disco.
  • La naturaleza de juego cero proporciona una alta precisión angular, adecuada para aplicaciones que requieren altas precisiones de posicionamiento.
  • Los acoplamientos de tipo de alta rigidez tienen una rigidez torsional muy mejorada con respecto a los tipos estándar debido a los discos acoplados por tornillo en lugar de los discos acoplados por estampación del estándar.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPSHMK87-[25,​30,​35,​38,​40,​45]-[20,​22,​24,​25,​30,​35]
CPSHN87-[25,​30,​35,​38,​40,​45]-[20,​22,​24,​25,​30,​35,​38,​40,​45]
CPSWMK87-[25,​30,​35,​38,​40,​45]-[20,​22,​24,​25,​30,​35]
CPSWN87-[25,​30,​35,​38,​40,​45]-[25,​30,​35,​38,​40,​45]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Doble individual Forma del orificio del eje
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial25 ~ 4520 ~ 3567180--+0.5/-0.51.40×10-3SimpleUn extremo con presión superficial, un extremo con agujeros de chavetero
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial25 ~ 4520 ~ 4567---+0.5/-0.51.68×10-3SimpleAmbos extremos presión superficial
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial25 ~ 4520 ~ 35941800.02~0.20.2+1.0/-1.02.22×10-3DobleUn extremo con presión superficial, un extremo con agujeros de chavetero
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial25 ~ 4525 ~ 4594-0.02~0.20.2+1.0/-1.02.49×10-3DobleAmbos extremos presión superficial

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre de la serie Tipo de disco Aplicación Para servomotores O.D. D(Ø) 87
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Características Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Cero reacción Material del cuerpo Acero al carbono 1045
Categoría Acoplamiento del cuerpo principal Velocidad rotacional máxima(r/min) 6000 Desalineación angular permitida(deg) 0.6
Material de disco Acero inoxidable 301