(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - De disco, para servomotor, alta torsión, tipo de fijación de seleccionable, diámetro externo de 40 mm.

Coples Flexibles - De disco, para servomotor, alta torsión, tipo de fijación de seleccionable, diámetro externo de 40 mm.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Compacto y rígido. Sujeción seleccionable sin llave o con ranura para llave.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

[!] La brida de sujeción sin llave tiene dos orificios para tornillos para su extracción. Para instalación y desmontaje de acoplamientos de sujeción sin llave >> haga clic aquí
[ ! ] Para conocer los criterios de selección y los procedimientos de alineación >> haga clic aquí
· Materiales
Tipotipo de discoCuerpoDisco[ A ] Accesorios
Sujeción sin llave en ambos ladosOrificio con chavetero en ambos ladosSujeción sin llave por un lado,
Orificio con chavetero en un lado
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material
CPSWSCPSWSKCPSWSMKDobleAcero al carbono 1045Acero inoxidable 301Tornillo de bloqueo, tornillo de fijación
CPSHSSimple
CPAWSDobleAluminioAnodizado claro
CPAHSSimple

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
Acero para herramientas CPSWW1-901016
Número de piezare1 , re2re1 , re2D1P.C.D.Tornillo de bloqueo (Sujeción sin llave)
TipoDTamañoPar torque (Nm)
Tipo de disco doble
Sujeción sin llave en ambos lados

Orificio con chavetero en ambos lados
Sujeción sin llave por un lado, orificio con chavetero por un lado

CPSWS (acero al carbono 1045)
CPAWS (aluminio)
CPSWSK (acero al carbono 1045)
CPSWSMK (acero al carbono 1045)
4010 12 14 15 1610,123223M4 × 183.5
14,153827
163928
Número de piezare1 , re2re1 , re2D1P.C.D.Tornillo de bloqueo (Sujeción sin llave)
TipoDTamañoPar torque
(N m)
Tipo de disco sencillo
Sujeción sin llave en ambos lados
 

CPSHS (acero al carbono 1045)
CPAHS (aluminio)
4010 12 14 15 1610,123223M4 × 183.5
14,153827
163928
■ Tipo de doble disco
Número de piezaTorque permitido
(N m)
Desalineado angular
(°)
Desalineación lateral (mm)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad rotacional
(r/min)
Momento de inercia
(kg·m2 )
Desalineación axial admisible (mm)Compensación
Factor
Masa (g)
TipoD
CPSWS40810.26300100007.43 × 10-5±0.51.5329
CPAWS62.65 × 10-5117
CPSWSK87.73 × 10-5332
CPSWSMK7.58 × 10-5331
[ ! ] La constante de torsión estática del resorte, el momento de inercia y los valores de masa son para casos de diámetro máximo del eje.
■ Tipo de disco único
Número de piezaTorque permitido
(N m)
Desalineado angular
(°)
Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad rotacional
(r/min)
Momento de inercia
(kg·m2 )
Desalineación axial admisible (mm)Compensación
Factor
Masa (g)
TipoD
CPSHS408115000100005.48 × 10-5±0.251.5246
CPAHS61.96 × 10-588
El tipo de disco único [ NG ] no tolera la desalineación lateral.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 910 to 1213, 1415 to 19
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Más información

Información Técnica

Dimensiones del chavetero

Diámetro del orificio del eje
d1, d2
bt Nominación clave. Dimensión
bxh
Tornillo de ajuste
DimensiónToleranciaDimensiónToleranciaTamañoPar torque
(N⋅m)
103±0.01251.4 +0.1
0
3 × 3M20.3
124±0.01501.84 × 4M30.7
14,15,1652.35 × 5M41.7

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos de disco

Juego cero y más adecuado para aplicaciones de servomotores de alto par. Características.

  • Diseñado para absorber desalineaciones por flexiones del disco.
  • La naturaleza de juego cero proporciona una alta precisión angular, adecuada para aplicaciones que requieren altas precisiones de posicionamiento.
  • Los acoplamientos de tipo de alta rigidez tienen una rigidez torsional muy mejorada con respecto a los tipos estándar debido a los discos acoplados por tornillo en lugar de los discos acoplados por estampación del estándar.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPAHS40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPAWS40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPSHS40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPSWS40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPSWSK40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPSWSMK40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
Longitud total
(mm)
Características Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Doble individual Forma del orificio del eje
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial10 ~ 1610 ~ 1639.4Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Cero reacción / Bajo momento de inercia / Pequeña[Aluminio] Aluminio6--+0.25/-0.251.96×10-5SimpleAmbos extremos presión superficial
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial10 ~ 1610 ~ 1653Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Cero reacción / Bajo momento de inercia / Pequeña[Aluminio] Aluminio60.02~0.20.2+0.5/-0.52.65×10-5DobleAmbos extremos presión superficial
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial10 ~ 1610 ~ 1639.4Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Cero reacción / Pequeña[Acero] Acero al carbono 10458--+0.25/-0.255.48×10-5SimpleAmbos extremos presión superficial
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial10 ~ 1610 ~ 1653Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Cero reacción / Pequeña[Acero] Acero al carbono 104580.02~0.20.2+0.5/-0.57.43×10-5SimpleAmbos extremos presión superficial
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial10 ~ 1610 ~ 1647Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Cero reacción / Pequeña[Acero] Acero al carbono 104580.02~0.20.2+0.5/-0.57.73×10-5DobleAmbos lados con agujeros de chavetero
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial10 ~ 1610 ~ 1650Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Cero reacción / Pequeña[Acero] Acero al carbono 104580.02~0.20.2+0.5/-0.57.58×10-5DobleUn extremo con presión superficial, un extremo con agujeros de chavetero

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre de la serie Tipo de disco Aplicación Para servomotores Rango de torque(N•m) 5.01~10.00
O.D. D(Ø) 40 Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Categoría Acoplamiento del cuerpo principal
Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Desalineación angular permitida(deg) 1 Material de disco Acero inoxidable 301