(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - De disco, de alta precisión de posicionamiento.

Coples Flexibles - De disco, de alta precisión de posicionamiento.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Coples Flexibles - De disco, de alta precisión de posicionamiento.
  • Coples Flexibles - De disco, de alta precisión de posicionamiento.

Más adecuado especialmente para su uso en dispositivos requeridos de alta precisión y en ambientes limpios.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Acoplamientos: disco de alta precisión de posicionamiento, sujeción/chavetero: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer los criterios de selección y los procedimientos de alineación >> haga clic aquí
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CuerpoDiscoaplicableCuerpoDiscoaplicable
SCXW
SCXWK
Aleación de aluminio⑤Acero inoxidable duro 304Aleación de acero 4137Anodizado claroCromato trivalenteTornillo de cabeza hueca hexagonal, tornillo de fijación

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
SCXW461014
SCXWK461214
SCPW34812
Número de piezad1, d2 (d1≤d2)
[ ! ] Solo se pueden seleccionar las dimensiones entre () para el tipo de orificio con chavetero.
Dd 3LFATornillo de abrazadera
TipoNúmeroMPar torque (Nm)
SCXWSCXWK
Tipo de disco doble
SCXW
Tipo de disco doble: orificio con chavetero
SCXWK
21456(8)          219.524.573.537M2.61.2
28 56(8)(10)         2812329449.5M31.5
34  6(8)(10)(12)(14)       3417359.854.512M31.5
46   8(10)(12)(14)151719    46224412.66616.5M43.5
55     12141517192022242554.5265516720.5M57
■ Tipo de doble disco (Alta precisión de posicionamiento)
Número de piezaPar admisible (N·m)Desalineación angular (°)Lateral
Desalineación
(mm)
torsión estática
(Constante de resorte)
(Nm/rad)
Max. Velocidad de rotación (r/min)Momento de inercia (kg·m2)Desalineación axial admisible (mm)Factor de compensaciónMasa (g)
TipoNúmero
SCXW
SCXWK
211.21.00.10900100001.20 × 10-6±0.201.518
281.61.20.1536004.68 × 10-642
344.01.50.2057001.10 × 10-565
4610.00.25145004.70 × 10-5±0.30151
5525.0230001.19 × 10-4260
[ ! ] La constante de torsión estática del resorte, el momento de inercia y los valores de masa son para casos de diámetro máximo del eje.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). haga clic aquí
Cantidad1 to 910 to 1415 to 19
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Más información

Acoplamientos - Disco de precisión de posicionamiento alto, sujeción / chavetero: imagen relacionada

Información Técnica

Dimensiones del chavetero

Diámetro del orificio del eje
d1, d2
bt Nominación clave. Dimensión
bxh
Tornillo de ajuste
DimensiónToleranciaDimensiónToleranciaTamañoPar torque
(N⋅m)
8-103±0.01251.4 +0.1
0
3 × 3M20.3
124±0.01501.84 × 4M30.7
1452.35 × 5M41.7

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos de disco

Juego cero y más adecuado para aplicaciones de servomotores de alto par. Características.

  • Diseñado para absorber desalineaciones por flexiones del disco.
  • La naturaleza de juego cero proporciona una alta precisión angular, adecuada para aplicaciones que requieren altas precisiones de posicionamiento.
  • Los acoplamientos de tipo de alta rigidez tienen una rigidez torsional muy mejorada con respecto a los tipos estándar debido a los discos acoplados por tornillo en lugar de los discos acoplados por estampación del estándar.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCXW21-[4,​5,​6,​8]-[4,​5,​6,​8]
SCXW28-[5,​6,​8,​10]-[5,​6,​8,​10]
SCXW34-[6,​8,​10,​12,​14]-[6,​8,​10,​12,​14]
SCXW46-[8,​10,​12,​14,​15,​17,​19]-[8,​10,​12,​14,​15,​17,​19]
SCXW55-[12,​14,​15,​17,​19,​20,​22,​24,​25]-[12,​14,​15,​17,​19,​20,​22,​24,​25]
SCXWK21-8-8
SCXWK28-[8,​10]-[8,​10]
SCXWK34-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
SCXWK46-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Forma del orificio del eje
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.004 ~ 84 ~ 82124.51.210.02~0.20.1+0.20/-0.201.20×10-6Agujeros estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.005 ~ 105 ~ 1028321.61.20.02~0.20.15+0.20/-0.204.68×10-6Agujeros estándar
1 Pieza(s)

Presupuesto

103.01~5.006 ~ 146 ~ 14343541.50.02~0.20.2+0.20/-0.201.10×10-5Agujeros estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.008 ~ 198 ~ 194644101.50.21~0.400.25+0.30/-0.304.70×10-5Agujeros estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020.01~50.0012 ~ 2512 ~ 2554.555251.50.21~0.400.25+0.30/-0.301.19×10-4Agujeros estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00882124.51.210.02~0.20.1+0.20/-0.201.20×10-6Agujero con Keyway d1/d2 Side
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.008 ~ 108 ~ 1028321.61.20.02~0.20.15+0.20/-0.204.68×10-6Agujero con Keyway d1/d2 Side
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.008 ~ 148 ~ 14343541.50.02~0.20.2+0.20/-0.201.10×10-5Agujero con Keyway d1/d2 Side
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.0010 ~ 1410 ~ 144644101.50.21~0.400.25+0.30/-0.304.70×10-5Agujero con Keyway d1/d2 Side

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Acoplamientos - Disco de precisión de posicionamiento alto, sujeción / chavetero: imagen relacionada
 

Información básica

Nombre de la serie Tipo de disco Desalineación permitida Angular / Excentricidad / Axial Aplicación Para servomotores
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Características Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Tipo de precisión de posicionamiento alto / Cero reacción / Bajo momento de inercia / Ambiente limpio Material del cuerpo Aluminio
Categoría Acoplamiento del cuerpo principal Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Material de disco Acero inoxidable
Doble individual Doble