(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - De disco, para servomotor, alta torsión, tipo de fijación de clampeo series SCPS/SCPW.

Coples Flexibles - De disco, para servomotor, alta torsión, tipo de fijación de clampeo series SCPS/SCPW.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Más adecuado para buceo impulsado por servomotor.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Acoplamientos - disco de alta rigidez, sujeción, para servomotores: imagen relacionada
E para los criterios de selección y procedimientos de alineación >> haga clic aquí
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CuerpoDiscoaplicableCuerpoDiscoaplicable
SCPW
SCPS
Aleación de aluminio⑤Acero inoxidable duro 304Aleación de acero 4137Anodizado claro(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
SCXW461014
SCXWK461214
SCPW34812
Número de piezad1, d2 (d1≤d2)Dd 3LFATornillo de abrazadera
TipoNúmeroSCPWSCPSMPar torque (Nm)
Tipo de disco doble
SCPW
Tipo de disco sencillo
SCPS
16* 3456             16.66.52316.67.235.3M2.61.0
21 45689           219.524.516.773.57M2.61.2
28  568910          281232.221.5949.5M31.5
34   68910111214       34153523.39.8512M31.5
46    8910111214151719    46224429.812.6616.5M43.5
55        12141517192022242554.5265537.216720.5M56.0
[ ! ] Cuando d1, d2 es *3, utilícelo con un par de carga del 60% o menos del que se muestra en la tabla para evitar deslizamientos.

■ Tipo de doble disco (Alta rigidez)
Número de piezaPar admisible (N·m)Desalineación angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad de rotación (r/min)Momento de inercia (kg·m2)Desalineación axial admisible (mm)Factor de compensaciónMasa (g)
TipoNúmero
SCPW161.01.00.10500100004.22 × 10-7±0.201.511
211.28001.11 × 10-617
281.61.20.1530004.68 × 10-642
344.01.50.2048001.10 × 10-565
4610.00.25115004.70 × 10-5±0.30151
5525.0190001.19 × 10-4260
[ ! ] La constante de torsión estática del resorte, el momento de inercia y los valores de masa son para casos de diámetro máximo del eje.
■ Tipo de disco único (Alta rigidez)
Número de piezaPar admisible (N·m)Desalineado angular
(°)
Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad de rotación (r/min)Momento de inercia (kg·m2)Desalineación axial admisible (mm)Factor de compensaciónMasa (g)
TipoNúmero
SCPS161.01.01000100003.16 × 10-7±0.101.58
211.217007.90 × 10-712
281.61.260003.24 × 10-630
344.01.580007.60 × 10-645
4610.0200003.23 × 10-5±0.15105
5525.0330008.19 × 10-5180
El tipo de disco único [ NG ] no tolera la desalineación lateral.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). haga clic aquí
Cantidad1 to 910 to 1415 to 19
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos de disco

Juego cero y más adecuado para aplicaciones de servomotores de alto par. Características.

  • Diseñado para absorber desalineaciones por flexiones del disco.
  • La naturaleza de juego cero proporciona una alta precisión angular, adecuada para aplicaciones que requieren altas precisiones de posicionamiento.
  • Los acoplamientos de tipo de alta rigidez tienen una rigidez torsional muy mejorada con respecto a los tipos estándar debido a los discos acoplados por tornillo en lugar de los discos acoplados por estampación del estándar.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCPS16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
SCPS21-[4,​5,​6,​8,​9]-[4,​5,​6,​8,​9]
SCPS28-[5,​6,​8,​9,​10]-[5,​6,​8,​9,​10]
SCPS34-[6,​8,​9,​10,​11,​12,​14]-[6,​8,​9,​10,​11,​12,​14]
SCPS46-[8,​9,​10,​11,​12,​14,​15,​17,​19]-[8,​9,​10,​11,​12,​14,​15,​17,​19]
SCPS55-[12,​14,​15,​17,​19,​20,​22,​24,​25]-[12,​14,​15,​17,​19,​20,​22,​24,​25]
SCPW16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
SCPW21-[4,​5,​6,​8,​9]-[4,​5,​6,​8,​9]
SCPW28-[5,​6,​8,​9,​10]-[5,​6,​8,​9,​10]
SCPW34-[6,​8,​9,​10,​11,​12,​14]-[6,​8,​9,​10,​11,​12,​14]
SCPW46-[8,​9,​10,​11,​12,​14,​15,​17,​19]-[8,​9,​10,​11,​12,​14,​15,​17,​19]
SCPW55-[12,​14,​15,​17,​19,​20,​22,​24,​25]-[12,​14,​15,​17,​19,​20,​22,​24,​25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Doble individual
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.003 ~ 63 ~ 616.616.611--+0.10/-0.103.16×10-7Simple
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.004 ~ 94 ~ 92116.71.21--+0.10/-0.107.90×10-7Simple
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.005 ~ 105 ~ 102821.51.61.2--+0.10/-0.103.24×10-6Simple
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial3.01~5.006 ~ 146 ~ 143423.341.5--+0.10/-0.107.60×10-6Simple
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.008 ~ 198 ~ 194629.8101.5--+0.15/-0.153.23×10-5Simple
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial20.01~50.0012 ~ 2512 ~ 2554.537.2251.5--+0.15/-0.158.19×10-5Simple
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.003 ~ 63 ~ 616.623110.02~0.20.1+0.20/-0.204.22×10-7Doble
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.004 ~ 94 ~ 92124.51.210.02~0.20.1+0.20/-0.201.11×10-6Doble
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.005 ~ 105 ~ 102832.21.61.20.02~0.20.15+0.20/-0.204.68×10-6Doble
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial3.01~5.006 ~ 146 ~ 14343541.50.02~0.20.2+0.20/-0.201.10×10-5Doble
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial5.01~10.008 ~ 198 ~ 194644101.50.21~0.400.25+0.30/-0.304.70×10-5Doble
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial20.01~50.0012 ~ 2512 ~ 2554.555251.50.21~0.400.25+0.30/-0.301.19×10-4Doble

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Acoplamientos: disco de alta rigidez, sujeción, para servomotores: imagen relacionada
 

Información básica

Nombre de la serie Tipo de disco Aplicación Para servomotores Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000
Características Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Cero reacción / Bajo momento de inercia Material del cuerpo Aluminio Categoría Acoplamiento del cuerpo principal
Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Material de disco Acero inoxidable