(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - De disco, para servomotor, alta torsión, tipo de fijación de clampeo con dos tornillos. (CPDW32-10-11)

Coples Flexibles - De disco, para servomotor, alta torsión, tipo de fijación de clampeo con dos tornillos.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Coples Flexibles - De disco, para servomotor, alta torsión, tipo de fijación de clampeo con dos tornillos.
  • Coples Flexibles - De disco, para servomotor, alta torsión, tipo de fijación de clampeo con dos tornillos.

Coples flexibles tipo disco, para servomotor, alta torsión y fijación con clampeo de dos tornillos. Este tipo de cople se puede seleccionar con uno o dos discos intermedios, también se puede elegir con ranura para cuña en alguno de los dos extremos o en ambos. Se puede seleccionar el material de acero al carbón o acero inoxidable. Ideal para actuadores.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Acoplamientos: disco, abrazadera, para servo motor: Related Image
[ ! ]Para los criterios de selección y procedimientos de alineación >> Haga clic aquí
· Materiales
Partes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CuerpoAleación de aluminioAnodizado claroTornillo de cabeza hexagonal
Disco, pinAcero inoxidable-

Especificaciones

Número de parte-Diámetro del agujero del eje d1-Diámetro del agujero del eje d2
CPDW40-12-14
Número de parted 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 )Ld3FGTornillo de abrazadera
TipoDCPDWCPDTMPar torque
(N⋅m)
CPDW
CPDT
1945678272088.52.56.5M20.5
2566.35810111231241012.53.59M2.51
328101112141540291216411M31.5
4081011121415161718192044331421515M42.5
501415161718192022242557421826618M57
■Tipo de disco doble (estándar)
Número de partePar admisible (N·m)Desalineación angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante de resorte torsional estático
(Nm/rad)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia (kg · m 2 )Desalineación axial admisible (mm)Factor de compensaciónMasa (g)
TipoD
CPDW190.71.50.12200330008.7x10-7±0.5118
251450250002.7x10-625
322.50.151100190009.6x10-660
403.51400150001.9x10-5100
5092200120008.1x10-5210
■Tipo de disco único (estándar)
Número de partePar admisible (N·m)Desalineación angular (°)Constante de resorte torsional estático
(Nm/rad)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia (kg · m 2 )Desalineación axial admisible (mm)Factor de compensaciónMasa (g)
TipoD
CPDT190.70.7280330006.3x10-7±0.219
251630250002.1x10-619
322.51600190007.2x10-641
403.52600150001.3x10-568
5093100120006.1x10-5140
[ ! ]El tipo de disco único no tolera la desalineación lateral.

Modificaciones

Acoplamientos: disco, abrazadera, para servo motor: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPDW32-10-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Doble individual ID del eje d1 cambiar el diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 1 mm ID del eje d2 cambiar el diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 1 mm
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.00101132402.5190001.50.02~0.20.15+0.5/-0.59.6×10-6Doble--

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos: disco, abrazadera, para servo motor: Related Image
 

Información básica

Nombre de la serie Tipo de disco Aplicación Para servomotores Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 10001~78000
Características Cero reacción / Bajo momento de inercia Material del cuerpo Aluminio Categoría Acoplamiento del cuerpo principal
Material de disco Acero inoxidable