(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - De disco, para servomotor, alta torsión, tipo de fijación de clampeo con tornillo. (Números de pieza)

Coples Flexibles - De disco, para servomotor, alta torsión, tipo de fijación de clampeo con tornillo.

· Solicitud: Servo motor
· Cuerpo material: Aluminio
· Desalineación permitida: Angular, axial, excentricidad.
· Característica: Alto par, alta rigidez torsional, bajo momento de inercia, sin juego
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los acoplamientos: disco de torsión ultra alta, sujeción, para servomotor, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Acoplamientos: disco de torque ultraalto, sujeción, para servo motor: Related Image
[ ! ] Para conocer los criterios de selección y los procedimientos de alineación >> haga clic aquí
· Materiales
Diámetro estándarDiámetro con chaveta[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
d1 (un lado)d2 (un lado)d1 , d2 (ambos lados)CuerpoDiscoCuerpo
MCSLCMCSLCLKMCSLCRKMCSLCWKAluminio fundido a presión⑤Acero inoxidable duro 304Niquelado sin electrolíticoCabeza hexagonal
Tornillo para tapa
MCSSCMCSSCWK

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
MCSLC401015
MCSLCWK401012
Número de piezad1, d2 (d1≤d2)
[ ! ] El tipo de orificio con chavetero se puede seleccionar para diámetros 6 o mayores
d 3LAFTornillo de abrazadera
TipoDMPar torque (Nm)
Tipo de disco doble
MCSLC
MCSLCLK
MCSLCRK
MCSLCWK
16* 456              6.823.2753M2.51
20* 4566.3578           8.1267.56.53.7
25 * 566.35789.5310         10.430.298.54M31.7
32     89.5310111214      154112.4106M42.5
40     89.5310111214151618   19.54715.513.17.8M57
50          1415161820222425531816.79M612
Número de piezad1, d2 (d1≤d2)
[ ! ] El tipo de orificio con chavetero se puede seleccionar para diámetros 6 o mayores
LAFTornillo de abrazadera
TipoDMPar torque (Nm)
Tipo de disco sencillo

MCSSC
MCSSCWK
16* 456              16.5753M2.51
20* 4566.3578           18.47.56.53.7
25 * 566.35789.5310         21.698.54M31.7
32     89.5310111214      2912.4106M42.5
40     89.5310111214151618   3515.513.17.8M57
50          14151618202224411816.79M612
[ ! ] Cuando d1, d2 es *4, *5, use con un par de carga del 50% o menos de lo que se muestra en la tabla para evitar resbalones.
■ Tipo disco doble (par alto)
Número de piezaPar admisible (N·m)Desalineación angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad de rotación (r/min)Momento de inercia (kg·m2)Desalineación axial admisible (mm)Factor de compensaciónMasa (g)
TipoD
MCSLC
MCSLCLK
MCSLCRK
MCSLCWK
160.920.1545060002.7 × 10-7±0.25 to 1010
201.370055008.0 × 10-716
252.895050002.5 × 10-6±0.330
325110040006.6 × 10-6±0.462
4090.2280038001.9 × 10-5±0.5110
5016340035005.0 × 10-5±0.6220
■ Tipo disco único (par alto)
Número de piezaPar admisible (N·m)Desalineación angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad rotacional
(r/min)
Momento de inercia (kg·m2)Desalineación axial admisible (mm)Factor de compensaciónMasa (g)
TipoD
MCSSC
MCSSCWK
160.9165060002.2 × 10-7±0.15 to 108
201.395055007.0 × 10-713
252.8130050002.2 × 10-6±0.224
325140040005.6 × 10-653
409330038001.5 × 10-590
5016400035003.9 × 10-5±0.3180
El tipo de disco único [ NG ] no tolera la desalineación lateral.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al yen más cercano) haga clic aquí
Cantidad1 to 910 to 1415 to 1920 to 29
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte el Sistema de pedidos web (WOS).

Modificaciones

Acoplamientos: disco de torque ultraalto, sujeción, para servo motor: Related Image

Más información

Acoplamientos: disco de torque ultraalto, sujeción, para servo motor: Related Image

Información Técnica

Dimensiones del chavetero

Diámetro del orificio del eje
d1, d2
bt Nominación clave. Dimensión
bxh
DimensiónToleranciaDimensiónTolerancia
6-7.92±0.01251.0 +0.1
0
2 × 2
8-1031.43 × 3
10.1-124±0.01501.84 × 4
12.1-1752.35 × 5
17.1-2262.86 × 6
22.1-248±0.01803.3+0.2
0
8 × 7

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos de disco

Juego cero y más adecuado para aplicaciones de servomotores de alto par. Características.

  • Diseñado para absorber desalineaciones por flexiones del disco.
  • La naturaleza de juego cero proporciona una alta precisión angular, adecuada para aplicaciones que requieren altas precisiones de posicionamiento.
  • Los acoplamientos de tipo de alta rigidez tienen una rigidez torsional muy mejorada con respecto a los tipos estándar debido a los discos acoplados por tornillo en lugar de los discos acoplados por estampación del estándar.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCSSC16-LDC[4.1-5.9/0.1]-[4,​5,​6]
MCSSC16-LDC[4.1-5.9/0.1]-RDC[4.1-5.9/0.1]
MCSSC20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCSSC20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCSSC20-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCSSC20-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCSSC25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCSSC25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-RDC[5.1-9.9/0.1]
MCSSC25-LDC[5.1-9.9/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCSSC25-LDC[5.1-9.9/0.1]-RDC[5.1-9.9/0.1]
MCSSC32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCSSC32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-RDC[6-13.9/0.1]
MCSSC32-LDC[6-13.9/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCSSC32-LDC[6-13.9/0.1]-RDC[6-13.9/0.1]
MCSSC40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCSSC40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-RDC[8-18/0.1]
MCSSC40-LDC[8-18/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCSSC40-LDC[8-18/0.1]-RDC[8-18/0.1]
MCSSC50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCSSC50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-RDC[14-24/0.1]
MCSSC50-LDC[14-24/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCSSC50-LDC[14-24/0.1]-RDC[14-24/0.1]
MCSSCWK16-6-6
MCSSCWK20-[6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCSSCWK20-[6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCSSCWK20-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCSSCWK20-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCSSCWK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCSSCWK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCSSCWK25-LDC[6.1-9.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCSSCWK25-LDC[6.1-9.9/0.1]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCSSCWK32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCSSCWK32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-RDC[6-13.9/0.1]
MCSSCWK32-LDC[6-13.9/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCSSCWK32-LDC[6-13.9/0.1]-RDC[6-13.9/0.1]
MCSSCWK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCSSCWK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-RDC[8-18/0.1]
MCSSCWK40-LDC[8-18/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCSSCWK40-LDC[8-18/0.1]-RDC[8-18/0.1]
MCSSCWK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCSSCWK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-RDC[14-24/0.1]
MCSSCWK50-LDC[14-24/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCSSCWK50-LDC[14-24/0.1]-RDC[14-24/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Doble individual Forma del orificio del eje ID del eje d1 Cambiar diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 0.1 mm ID del eje d2 Cambiar diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 0.1 mm
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.00-4 ~ 61616.54001~100000.960001--+0.1/-0.12.2×10-7SimpleAgujeros estándar4.1 ~ 5.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.00--1616.54001~100000.960001--+0.1/-0.12.2×10-7SimpleAgujeros estándar4.1 ~ 5.94.1 ~ 5.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.004 ~ 84 ~ 82018.44001~100001.355001--+0.1/-0.17.0×10-7SimpleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.004 ~ 8-2018.44001~100001.355001--+0.1/-0.17.0×10-7SimpleAgujeros estándar-4.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.00-4 ~ 82018.44001~100001.355001--+0.1/-0.17.0×10-7SimpleAgujeros estándar4.1 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.00--2018.44001~100001.355001--+0.1/-0.17.0×10-7SimpleAgujeros estándar4.1 ~ 7.94.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.005 ~ 105 ~ 102521.64001~100002.850001--+0.2/-0.22.2×10-6SimpleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.005 ~ 10-2521.64001~100002.850001--+0.2/-0.22.2×10-6SimpleAgujeros estándar-5.1 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.00-5 ~ 102521.64001~100002.850001--+0.2/-0.22.2×10-6SimpleAgujeros estándar5.1 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.00--2521.64001~100002.850001--+0.2/-0.22.2×10-6SimpleAgujeros estándar5.1 ~ 9.95.1 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial3.01~5.008 ~ 148 ~ 1432292001~4000540001--+0.2/-0.25.6×10-6SimpleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial3.01~5.008 ~ 14-32292001~4000540001--+0.2/-0.25.6×10-6SimpleAgujeros estándar-6 ~ 13.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial3.01~5.00-8 ~ 1432292001~4000540001--+0.2/-0.25.6×10-6SimpleAgujeros estándar6 ~ 13.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial3.01~5.00--32292001~4000540001--+0.2/-0.25.6×10-6SimpleAgujeros estándar6 ~ 13.96 ~ 13.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.008 ~ 188 ~ 1840352001~4000938001--+0.2/-0.21.5×10-5SimpleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.008 ~ 18-40352001~4000938001--+0.2/-0.21.5×10-5SimpleAgujeros estándar-8 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.00-8 ~ 1840352001~4000938001--+0.2/-0.21.5×10-5SimpleAgujeros estándar8 ~ 18-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.00--40352001~4000938001--+0.2/-0.21.5×10-5SimpleAgujeros estándar8 ~ 188 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial10.01~20.0014 ~ 2414 ~ 2450412001~40001635001--+0.3/-0.33.9×10-5SimpleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial10.01~20.0014 ~ 24-50412001~40001635001--+0.3/-0.33.9×10-5SimpleAgujeros estándar-14 ~ 24
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial10.01~20.00-14 ~ 2450412001~40001635001--+0.3/-0.33.9×10-5SimpleAgujeros estándar14 ~ 24-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial10.01~20.00--50412001~40001635001--+0.3/-0.33.9×10-5SimpleAgujeros estándar14 ~ 2414 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.00661616.54001~100000.960001--+0.1/-0.12.2×10-7SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.006 ~ 86 ~ 82018.44001~100001.355001--+0.1/-0.17.0×10-7SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.006 ~ 8-2018.44001~100001.355001--+0.1/-0.17.0×10-7SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side-6.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.00-6 ~ 82018.44001~100001.355001--+0.1/-0.17.0×10-7SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side6.1 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.00--2018.44001~100001.355001--+0.1/-0.17.0×10-7SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side6.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.006 ~ 106 ~ 102521.64001~100002.850001--+0.2/-0.22.2×10-6SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.006 ~ 10-2521.64001~100002.850001--+0.2/-0.22.2×10-6SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side-6.1 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.00-6 ~ 102521.64001~100002.850001--+0.2/-0.22.2×10-6SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side6.1 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.00--2521.64001~100002.850001--+0.2/-0.22.2×10-6SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side6.1 ~ 9.96.1 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial3.01~5.008 ~ 148 ~ 1432292001~4000540001--+0.2/-0.25.6×10-6SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial3.01~5.008 ~ 14-32292001~4000540001--+0.2/-0.25.6×10-6SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side-6 ~ 13.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial3.01~5.00-8 ~ 1432292001~4000540001--+0.2/-0.25.6×10-6SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side6 ~ 13.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial3.01~5.00--32292001~4000540001--+0.2/-0.25.6×10-6SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side6 ~ 13.96 ~ 13.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.008 ~ 188 ~ 1840352001~4000938001--+0.2/-0.21.5×10-5SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.008 ~ 18-40352001~4000938001--+0.2/-0.21.5×10-5SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side-8 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.00-8 ~ 1840352001~4000938001--+0.2/-0.21.5×10-5SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side8 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.00--40352001~4000938001--+0.2/-0.21.5×10-5SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side8 ~ 188 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial10.01~20.0014 ~ 2414 ~ 2450412001~40001635001--+0.3/-0.33.9×10-5SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial10.01~20.0014 ~ 24-50412001~40001635001--+0.3/-0.33.9×10-5SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side-14 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial10.01~20.00-14 ~ 2450412001~40001635001--+0.3/-0.33.9×10-5SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side14 ~ 24-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial10.01~20.00--50412001~40001635001--+0.3/-0.33.9×10-5SimpleAgujero con Keyway d1/d2 Side14 ~ 2414 ~ 24

Cargando…

 

Información básica

Nombre de la serie Tipo de disco Aplicación Para servomotores Características Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Cero reacción / Bajo momento de inercia
Material del cuerpo Aluminio Categoría Acoplamiento del cuerpo principal Material de disco Acero inoxidable