(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Coples Flexibles - De disco, alta torsión, tipo de fijación de clampeo con tornillo.

Coples Flexibles - De disco, alta torsión, tipo de fijación de clampeo con tornillo.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Coples flexibles tipo disco, de alta torsión y fijación con clampeo con tornillo. Este tipo de cople se puede seleccionar con uno o dos discos intermedios, también se puede elegir con ranura para cuña en alguno de los dos extremos o en ambos.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Acoplamientos - Disco de alto torque, sujeción: imagen relacionada
[ ! ]Para los criterios de selección y procedimientos de alineación >> Haga clic aquí
· Materiales
Diámetro estándarDiámetro con chaveta[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
d 1 (un lado)d 2 (un lado)d 1 , d 2 (ambos lados)CuerpoDiscoCuerpo
MCKLCMCKLCLKMCKLCRKMCKLCWKAluminio fundido a presiónFibra de carbonElectrólitico
Niquelado
Cabeza hexagonal
Tornillo para tapa
MCKSC--MCKSCWK

Especificaciones

Número de parte-Diámetro del agujero del eje d1-Diámetro del agujero del eje d2
MCKLC16-5-6
MCKLCWK40-12-15
Número de parted 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 )
[ ! ][ ! ] El tipo de orificio con chaveta se puede seleccionar para diámetros 6 o mayores
d3LAFTornillo de abrazadera
TipoDMPar de apriete (N·m)
Tipo de disco doble
MCKLC
MCKLCLK
MCKLCRK
MCKLCWK
13*3 4 55.5195.54.12.5M20.42
16*4 566.823.2753M2.51
20*4 566.35788.1267.56.53.7
25*566.35789.531010.430.298.54M31.7
3289.5310111214154112.4106M42.5
4089.531011121415161819.54715.513.17.8M57
501415161820222425531816.79M612
Número de parted 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 )
[ ! ][ ! ] El tipo de orificio con chaveta se puede seleccionar para diámetros 6 o mayores
LAFTornillo de abrazadera
TipoDMPar de apriete (N·m)
Tipo de disco sencillo
MCKSC
MCKSCWK
13*3 4 513.55.54.12.5M20.42
16*4 5616.5753M2.51
20*4 566.357818.47.56.53.7
25*566.35789.531021.698.54M31.7
3289.53101112142912.4106M42.5
4089.53101112141516183515.513.17.8M57
5014151618202224411816.79M612
[ ! ]Cuando d 1 es * 3, * 4, * 5, use con el par de carga 50% o menos que el que se muestra en la tabla para evitar resbalones.
■ Tipo de disco doble
Número de partePar admisible (N·m)Desalineación angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad de rotación (r/min)Momento de inercia
(kg · m 2 )
Desalineación axial admisible (mm)Masa (g)
TipoD
MCKLC
MCKLCLK
MCKLCRK
MCKLCWK
130.352.50.280120008.0x10-8±0.25
160.613090002.4x10-7±0.39
200.922076007.2x10-714
252.244060002.2x10-6±0.427
323.896048006.0x10-660
406.80.3190040001.7x10-5±0.5104
5011.0225035004.6x10-5210
■ Tipo de disco único
Número de partePar admisible (N·m)Desalineación angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg · m 2 )
Desalineación axial admisible (mm)Masa (g)
TipoD
MCKSC
MCKSCWK
130.3510.05100120007.0x10-8±0.14
160.616090002.0x10-77
200.929076006.0x10-711
252.255060001.8x10-6±0.222
323.8120048005.2x10-650
406.80.1220040001.3x10-585
5011.0260035003.6x10-5170

Modificaciones

Acoplamientos: disco de alto par, sujeción: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCKLC13-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
MCKLC13-[3,​4,​5]-RDC[2-4.9/0.1]
MCKLC13-LDC[2-4.9/0.1]-[3,​4,​5]
MCKLC13-LDC[2-4.9/0.1]-RDC[2-4.9/0.1]
MCKLC16-[4,​5,​6]-[4,​5,​6]
MCKLC16-[4,​5,​6]-RDC[4.1-5.9/0.1]
MCKLC16-LDC[4.1-5.9/0.1]-[4,​5,​6]
MCKLC16-LDC[4.1-5.9/0.1]-RDC[4.1-5.9/0.1]
MCKLC20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCKLC20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCKLC20-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCKLC20-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCKLC25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCKLC25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-RDC[5.1-9.9/0.1]
MCKLC25-LDC[5.1-9.9/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCKLC25-LDC[5.1-9.9/0.1]-RDC[5.1-9.9/0.1]
MCKLC32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCKLC32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-RDC[6-13.9/0.1]
MCKLC32-LDC[6-13.9/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCKLC32-LDC[6-13.9/0.1]-RDC[6-13.9/0.1]
MCKLC40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCKLC40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-RDC[8-18/0.1]
MCKLC40-LDC[8-18/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCKLC40-LDC[8-18/0.1]-RDC[8-18/0.1]
MCKLC50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCKLC50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-RDC[14-24/0.1]
MCKLC50-LDC[14-24/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCKLC50-LDC[14-24/0.1]-RDC[14-24/0.1]
MCKLCLK16-6-6
MCKLCLK20-[6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLCLK20-[6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCKLCLK20-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLCLK20-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCKLCLK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCKLCLK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCKLCLK25-LDC[6.1-9.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCKLCLK25-LDC[6.1-9.9/0.1]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCKLCLK32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCKLCLK32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-RDC[6-13.9/0.1]
MCKLCLK32-LDC[6-13.9/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCKLCLK32-LDC[6-13.9/0.1]-RDC[6-13.9/0.1]
MCKLCLK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCKLCLK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-RDC[8-18/0.1]
MCKLCLK40-LDC[8-18/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCKLCLK40-LDC[8-18/0.1]-RDC[8-18/0.1]
MCKLCLK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCKLCLK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-RDC[14-24/0.1]
MCKLCLK50-LDC[14-24/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCKLCLK50-LDC[14-24/0.1]-RDC[14-24/0.1]
MCKLCRK16-[4,​5,​6]-6
MCKLCRK16-LDC[4.1-5.9/0.1]-6
MCKLCRK20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLCRK20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCKLCRK20-LDC[4.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLCRK20-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCKLCRK25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCKLCRK25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCKLCRK25-LDC[5.1-9.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCKLCRK25-LDC[5.1-9.9/0.1]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCKLCRK32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Doble individual Forma del orificio del eje ID del eje d1 Cambiar diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 0.1 mm ID del eje d2 Cambiar diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 0.1 mm
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 53 ~ 5131910001~780000.35120002.50.02~0.20.2+0.2/-0.28.0×10-8DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 5-131910001~780000.35120002.50.02~0.20.2+0.2/-0.28.0×10-8DobleAgujeros estándar-2 ~ 4.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-3 ~ 5131910001~780000.35120002.50.02~0.20.2+0.2/-0.28.0×10-8DobleAgujeros estándar2 ~ 4.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--131910001~780000.35120002.50.02~0.20.2+0.2/-0.28.0×10-8DobleAgujeros estándar2 ~ 4.92 ~ 4.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.004 ~ 64 ~ 61623.24001~100000.690002.50.02~0.20.2+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.004 ~ 6-1623.24001~100000.690002.50.02~0.20.2+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujeros estándar-4.1 ~ 5.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-4 ~ 61623.24001~100000.690002.50.02~0.20.2+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujeros estándar4.1 ~ 5.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--1623.24001~100000.690002.50.02~0.20.2+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujeros estándar4.1 ~ 5.94.1 ~ 5.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.004 ~ 84 ~ 820264001~100000.976002.50.02~0.20.2+0.3/-0.37.2×10-7DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.004 ~ 8-20264001~100000.976002.50.02~0.20.2+0.3/-0.37.2×10-7DobleAgujeros estándar-4.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-4 ~ 820264001~100000.976002.50.02~0.20.2+0.3/-0.37.2×10-7DobleAgujeros estándar4.1 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--20264001~100000.976002.50.02~0.20.2+0.3/-0.37.2×10-7DobleAgujeros estándar4.1 ~ 7.94.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.005 ~ 105 ~ 102530.24001~100002.260002.50.02~0.20.2+0.4/-0.42.2×10-6DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.005 ~ 10-2530.24001~100002.260002.50.02~0.20.2+0.4/-0.42.2×10-6DobleAgujeros estándar-5.1 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-5 ~ 102530.24001~100002.260002.50.02~0.20.2+0.4/-0.42.2×10-6DobleAgujeros estándar5.1 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--2530.24001~100002.260002.50.02~0.20.2+0.4/-0.42.2×10-6DobleAgujeros estándar5.1 ~ 9.95.1 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.008 ~ 148 ~ 1432414001~100003.848002.50.02~0.20.2+0.4/-0.46.0×10-6DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.008 ~ 14-32414001~100003.848002.50.02~0.20.2+0.4/-0.46.0×10-6DobleAgujeros estándar-6 ~ 13.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.00-8 ~ 1432414001~100003.848002.50.02~0.20.2+0.4/-0.46.0×10-6DobleAgujeros estándar6 ~ 13.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.00--32414001~100003.848002.50.02~0.20.2+0.4/-0.46.0×10-6DobleAgujeros estándar6 ~ 13.96 ~ 13.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.008 ~ 188 ~ 1840472001~40006.840002.50.21~0.400.3+0.5/-0.51.7×10-5DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.008 ~ 18-40472001~40006.840002.50.21~0.400.3+0.5/-0.51.7×10-5DobleAgujeros estándar-8 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.00-8 ~ 1840472001~40006.840002.50.21~0.400.3+0.5/-0.51.7×10-5DobleAgujeros estándar8 ~ 18-
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.00--40472001~40006.840002.50.21~0.400.3+0.5/-0.51.7×10-5DobleAgujeros estándar8 ~ 188 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010.01~20.0014 ~ 2414 ~ 2450532001~40001135002.50.21~0.400.3+0.5/-0.54.6×10-5DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010.01~20.0014 ~ 24-50532001~40001135002.50.21~0.400.3+0.5/-0.54.6×10-5DobleAgujeros estándar-14 ~ 24
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010.01~20.00-14 ~ 2450532001~40001135002.50.21~0.400.3+0.5/-0.54.6×10-5DobleAgujeros estándar14 ~ 24-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010.01~20.00--50532001~40001135002.50.21~0.400.3+0.5/-0.54.6×10-5DobleAgujeros estándar14 ~ 2414 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00661623.24001~100000.690002.50.02~0.20.2+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujero con Keyway d1 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.006 ~ 86 ~ 820264001~100000.976002.50.02~0.20.2+0.3/-0.37.2×10-7DobleAgujero con Keyway d1 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.006 ~ 8-20264001~100000.976002.50.02~0.20.2+0.3/-0.37.2×10-7DobleAgujero con Keyway d1 Side-6.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00-6 ~ 820264001~100000.976002.50.02~0.20.2+0.3/-0.37.2×10-7DobleAgujero con Keyway d1 Side6.1 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00--20264001~100000.976002.50.02~0.20.2+0.3/-0.37.2×10-7DobleAgujero con Keyway d1 Side6.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.006 ~ 106 ~ 102530.24001~100002.260002.50.02~0.20.2+0.4/-0.42.2×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.006 ~ 10-2530.24001~100002.260002.50.02~0.20.2+0.4/-0.42.2×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side-6.1 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00-6 ~ 102530.24001~100002.260002.50.02~0.20.2+0.4/-0.42.2×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side6.1 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00--2530.24001~100002.260002.50.02~0.20.2+0.4/-0.42.2×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side6.1 ~ 9.96.1 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.01~5.008 ~ 148 ~ 1432414001~100003.848002.50.02~0.20.2+0.4/-0.46.0×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.01~5.008 ~ 14-32414001~100003.848002.50.02~0.20.2+0.4/-0.46.0×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side-6 ~ 13.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.01~5.00-8 ~ 1432414001~100003.848002.50.02~0.20.2+0.4/-0.46.0×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side6 ~ 13.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.01~5.00--32414001~100003.848002.50.02~0.20.2+0.4/-0.46.0×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side6 ~ 13.96 ~ 13.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.008 ~ 188 ~ 1840472001~40006.840002.50.21~0.400.3+0.5/-0.51.7×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.008 ~ 18-40472001~40006.840002.50.21~0.400.3+0.5/-0.51.7×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side-8 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.00-8 ~ 1840472001~40006.840002.50.21~0.400.3+0.5/-0.51.7×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side8 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.00--40472001~40006.840002.50.21~0.400.3+0.5/-0.51.7×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side8 ~ 188 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.01~20.0014 ~ 2414 ~ 2450532001~40001135002.50.21~0.400.3+0.5/-0.54.6×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.01~20.0014 ~ 24-50532001~40001135002.50.21~0.400.3+0.5/-0.54.6×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side-14 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.01~20.00-14 ~ 2450532001~40001135002.50.21~0.400.3+0.5/-0.54.6×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side14 ~ 24-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.01~20.00--50532001~40001135002.50.21~0.400.3+0.5/-0.54.6×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side14 ~ 2414 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.004 ~ 661623.24001~100000.690002.50.02~0.20.2+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujero con Keyway d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00-61623.24001~100000.690002.50.02~0.20.2+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujero con Keyway d2 Side4.1 ~ 5.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.004 ~ 86 ~ 820264001~100000.976002.50.02~0.20.2+0.3/-0.37.2×10-7DobleAgujero con Keyway d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.004 ~ 8-20264001~100000.976002.50.02~0.20.2+0.3/-0.37.2×10-7DobleAgujero con Keyway d2 Side-6.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00-6 ~ 820264001~100000.976002.50.02~0.20.2+0.3/-0.37.2×10-7DobleAgujero con Keyway d2 Side4.1 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00--20264001~100000.976002.50.02~0.20.2+0.3/-0.37.2×10-7DobleAgujero con Keyway d2 Side4.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.005 ~ 106 ~ 102530.24001~100002.260002.50.02~0.20.2+0.4/-0.42.2×10-6DobleAgujero con Keyway d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.005 ~ 10-2530.24001~100002.260002.50.02~0.20.2+0.4/-0.42.2×10-6DobleAgujero con Keyway d2 Side-6.1 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00-6 ~ 102530.24001~100002.260002.50.02~0.20.2+0.4/-0.42.2×10-6DobleAgujero con Keyway d2 Side5.1 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00--2530.24001~100002.260002.50.02~0.20.2+0.4/-0.42.2×10-6DobleAgujero con Keyway d2 Side5.1 ~ 9.96.1 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.01~5.008 ~ 148 ~ 1432414001~100003.848002.50.02~0.20.2+0.4/-0.46.0×10-6DobleAgujero con Keyway d2 Side--

Cargando…

Más información

Acoplamientos - Disco de alto torque, sujeción: imagen relacionada
 

Información básica

Nombre de la serie Tipo de disco Desalineación permitida Angular / Excentricidad / Axial Aplicación Estándar
Características Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Cero reacción / Bajo momento de inercia Material del cuerpo Aluminio Categoría Acoplamiento del cuerpo principal
Material de disco Fibra de carbon