(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de seguridad del cojinete - arandela de seguridad dentada

Tuercas de seguridad del cojinete - arandela de seguridad dentada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tuercas de seguridad del cojinete - arandela de seguridad dentada
  • Tuercas de seguridad del cojinete - arandela de seguridad dentada
  • Descuento por volumen

Juego de tuercas y arandela de seguridad dentada para rodamiento.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Tuercas de bloqueo del rodamiento - con arandela de seguridad dentada: Related Image
· Materiales
Tipo① Tuerca de rodamiento② Arandela de bloqueo dentada para rodamientos
Tipo①+② Juego① Solo[M] Material[M] Material
AceroJLNKJLNAcero al carbón 1018Acero bajo en carbón
Acero inoxidableJLNSKJLNSNúmero 10 ~ 20303 Acero inoxidable
Número 25 ~ 50 304 Acero inoxidable
Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
①+② Juego
JLNK
① Solo
JLN
Número de parte① Tuerca de rodamientoMasa de referencia (g)
TipoNo.MxPitch (fino)D1D2BdSTpor juego (①+②)por 1 pieza (①Solo)
JLNKJLNSKJLNJLNS
①+② Juego
(Acero)
JLNK
(Acero inoxidable)
JLNSK


① Solo
(Acero)
JLN
(Acero inoxidable)
JLNS
1010x0.7518134 14 32 5.0 5.3 3.7 4.1
1212x1.0221718 8.3 8.2 6.4 6.6
1515x1.025215 21 412.5 12.7 10 10.3
1717x1.0282424 15.5 16.3 12.4 13
2020x1.032266 28 21.5 22.8 19 19.5
2525x1.538327 34 531.4 36.6 25 31.2
3030x1.5453841 47.8 48.3 40 41.1
3535x1.552448 48 63.4 73.7 53 64.3
4040x1.558509 53 62.597.3 97.7 85 86.5
4545x1.5655610 60 134.2135119121
5050x1.5706111 65 162.5 161.5 146.5147

No.② Arandela de bloqueo dentada para rodamientosDimensión de la ranura de montaje de la arandela de bloqueo de dientes (referencia)
d1kS1S2tVD3D4Número de dientesAncho del espacio aProfundidad del espacio b
10108.5331.0 22113942
121210.52517
151513.5442.52821135
171715.53224
202018.53626
252523551.2 423272.5
303027.549383
353532.56574415
404037.566250
454542.5695617
505047.57461

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JLN10
JLN12
JLN15
JLN17
JLN20
JLN25
JLN30
JLN35
JLN40
JLN45
JLN50
JLNK10
JLNK12
JLNK15
JLNK17
JLNK20
JLNK25
JLNK30
JLNK35
JLNK40
JLNK45
JLNK50
JLNS10
JLNS12
JLNS15
JLNS17
JLNS20
JLNS25
JLNS30
JLNS35
JLNS40
JLNS45
JLNS50
JLNSK10
JLNSK12
JLNSK15
JLNSK17
JLNSK20
JLNSK25
JLNSK30
JLNSK35
JLNSK40
JLNSK45
JLNSK50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Hilo Nominal M
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM10×0.75[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM12×1[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM15×1[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM17×1[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tuercas de seguridadM20×1[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM25×1.5[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM30×1.5[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM35×1.5[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM40×1.5[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM45×1.5[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM50×1.5[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM10×0.75[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM12×1[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM15×1[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM17×1[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM20×1[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM25×1.5[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM30×1.5[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM35×1.5[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM40×1.5[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM45×1.5[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM50×1.5[Acero] Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM10×0.75[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM12×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM15×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM17×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM20×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM25×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM30×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM35×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tuercas de seguridadM40×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM45×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridadM50×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM10×0.75[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM12×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM15×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM17×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM20×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM25×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM30×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM35×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM40×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM45×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de seguridad con arandela de dientesM50×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304

Cargando…

  1. 1

Más información

Tuercas de bloqueo del rodamiento - con arandela de seguridad dentada: Related Image
 

Información básica

A Forma redonda Tratamiento de superficies Sin tratamiento de superficies Tipo tornillo Hilo métrico (fino)