(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Rodamientos con carcasas de contacto angular - tipo piloto con rodamientos rígidos de bolas en combinación de espalda con espalda.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ABGY7004-N-80
Tipo | (1) Rodamientos de contacto angular (espalda con espalda) | (3) Soportes (4) espaciadores del anillo interior (5) cubiertas estándar (6) Estándar / sello de aceite / cubiertas de juntas tóricas (7) Collares de anillo interior | (8) Tornillos de montaje de la cubierta | ||
(2) Rodamiento rígido de bolas | |||||
[M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
ABGYB | Acero para rodamiento 52100 equivalente | Acero al carbono 1045 | (Óxido negro) | Aleación de acero 4137 | (Óxido negro) |
ABGY | Niquelado sin electrolítico | Acero inoxidable 304 | — |
Número de parte | (6) cubierta Selección | L | S | d | DH7 | B | b1 | b2 | Rodamiento rígido de bolas No. | H | D2 | T | dh | E | D 1 g6 | P.C.D. | d1 | d2 | H1 | ||||
Tipo | Rodamiento N.° | Tolerancia | Tolerancia | ||||||||||||||||||||
ABGYB (Óxido negro) ABGY (Niquelado electrolítico) | 7002 | N Cubierta estándar S Sello de aceite R Junta tórica | 60 | 75 | 10 | 15 | 32 | +0.025 0 | 9 | 13 | 20 | 6002ZZ | 75 | 48 | 12 | 28 | 18 | 50 | -0.009 -0.025 | 62 | 11 | 6.6 | 6.5 |
7003 | 70 | 85 | 17 | 35 | 10 | 14 | 22 | 6003ZZ | 31 | ||||||||||||||
7004 | 80 | 100 | 15 | 20 | 42 | 12 | 16 | 26 | 6004ZZ | 92 | 58 | 15 | 36 | 22 | 60 | -0.010 -0.029 | 75 | 14 | 9 | 8.5 | |||
7005 | 100 | 125 | 25 | 47 | 6005ZZ | 98 | 63 | 41 | 65 | 80 | |||||||||||||
7006 | 120 | 150 | 30 | 55 | +0.030 0 | 13 | 17 | 28 | 6006ZZ | 120 | 78 | 18 | 48 | 27 | 80 | 98 | 17.5 | 11 | 10.5 | ||||
7007 | 140 | 175 | 35 | 62 | 14 | 18 | 30 | 6007ZZ | 126 | 84 | 55 | 86 | -0.012 -0.034 | 106 | |||||||||
7008 | 160 | 200 | 20 | 40 | 68 | 15 | 19 | 32 | 6008ZZ | 140 | 92 | 20 | 60 | 30 | 95 | 116 | |||||||
7009 | 180 | 225 | 45 | 75 | 16 | 20 | 34 | 6009ZZ | 145 | 98 | 69 | 100 | 122 | ||||||||||
7010 | 200 | 250 | 50 | 80 | 6010ZZ | 147 | 101 | 74 | 105 | 124 |
No. | (5) (6) Detalles de la portada | (6) Detalles de la portada | (8) Tornillos de montaje de la cubierta | |||||||||||||||||
D | D2 | dh | T1 | T2 | pcd | d3 | d4 | t2 | N cubierta estándar | S Cubiertas de sello de aceite | Cubiertas de juntas tóricas R | |||||||||
d5 | S1 | S2 | C | Accesorio Sello de aceite | Ra | Rb | Rt | r | Accesorio Junta tórica | |||||||||||
7002 | 32 | 48 | 28 | 6 | 8 | 40 | 6.5 | 3.5 | 3.1 | 21 | 32 | 22 | 5 | G20325 | 24 | 20 | 3.2 | 0.4 | P20 | M3-8 |
7003 | 35 | 31 | ||||||||||||||||||
7004 | 42 | 58 | 36 | 7 | 9 | 48 | 8 | 4.5 | 4.1 | 26 | 35 | 27 | 6 | D25356 | 31 | 25 | 4.7 | 0.7 | P25 | M4-10 |
7005 | 47 | 63 | 41 | 8 | 10 | 53 | 31 | 40 | 32 | 7 | D30407 | 36 | 30 | P30 | ||||||
7006 | 55 | 78 | 48 | 64 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | 41 | 50 | 42 | 6.5 | D40506.5 | 41 | 35 | P35 | M5-12 | ||||
7007 | 62 | 84 | 55 | 9 | 11 | 72 | 46 | 60 | 47 | 9 | D45609 | 46 | 40 | P40 | ||||||
7008 | 68 | 92 | 60 | 78 | 11 | 6.6 | 6.1 | 51 | 65 | 52 | D50659 | 51 | 45 | P45 | M6-12 | |||||
7009 | 75 | 98 | 69 | 85 | 56 | 70 | 57 | D55709 | 56 | 50 | P50 | |||||||||
7010 | 80 | 101 | 74 | 11 | 13 | 88 | 61 | 75 | 62 | D60759 | 70 | 60 | 7.5 | 0.8 | P60 | M6-15 |
No. | (7) Detalles del collar | (4) Detalles del espaciador de anillo interno | ||||
Diámetro externo | Diámetro interno | Espesor | Diámetro externo | Diámetro interno | Espesor (ℓ) | |
7002 | 20 | 15 | 8.5 | 20 | 15 | L-32 |
7003 | 17 | 17 | L-35 | |||
7004 | 25 | 20 | 9.5 | 25 | 20 | L-41 |
7005 | 30 | 25 | 10.5 | 30 | 25 | L-41 |
7006 | 40 | 30 | 40 | 30 | L-44 | |
7007 | 45 | 35 | 45 | 35 | L-47 | |
7008 | 50 | 40 | 11.5 | 50 | 40 | L-50 |
7009 | 55 | 45 | 55 | 45 | L-53 | |
7010 | 60 | 50 | 13.5 | 60 | 50 | L-54 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ABGY7004-N-80 |
Cargando…
Rodamiento usado | Rodamientos de contacto angular | Rodamiento retenido | Ninguno | Número de rodamientos | Doble |
---|---|---|---|---|---|
Material de la carcasa | Acero al carbón 1045 | Forma de brida | Tipo redondo | Tipo | Rodamientos de contacto angular con carcasas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente