(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Abierto.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Abierto.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Bola
· Estilo de rodamiento: De tipo abierto
· Dirección de carga: Radial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el rodamiento rígido de bolas - tipo abierto, una hilera (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Rodamientos rígidos de bolas: abiertos: Related Image
· Materiales
[ M ] Material: acero para rodamientos 52100

Especificaciones

Número de pieza
B6200

 
Número de piezadDBr
(min)
Capacidad de carga básicaVelocidad rotacional permitida rpm (referencia)Dimensiones relativasMasa
(g) (Referencia)
Cr (dinámico) kNCor (estático) kNDsdh
(máx.)
R
(máx.)
(min)(máx.)
B6700101530.20.850.431500010.411.2114.20.22
B68001950.31.830.925340001212.5170.35
B69002262.701.273200013209
B60002684.551.96300001213.52419
B62003090.65.102.39240001416260.632
B6701121840.20.920.531300012.413.8616.70.23
B68012150.31.921.04320001414.5190.36
B69012462.891.4630000152211
B60012885.102.3928000162621
B620132100.66.102.75220001617280.637
B6702152140.20.930.581100015.416.8619.70.24
B68022450.32.081.26280001717.5220.37
B69022873.652.002600018.52616
B60023295.602.8324000193030
B620235110.67.753.60200001920310.645
B6803172650.32.231.462600019.5240.38
B69033074.652.5824000202818
B600335100.36.803.3522000213339
B620340120.69.604.60170002123360.666
B6704202740.21.400.72850020.422.3625.50.26
B68043270.34.002.47220002222.5300.319
B69043796.403.7019000243536
B600442120.69.405.05180002426380.669
B620447141.012.806.65150002528421.0106
B6805253770.34.302.951800027350.322
B69054297.054.5516000294042
B600547120.610.105.85150002930.5430.680
B620552151.014.007.85130003032471.0128
B6806304270.34.703.65150003233400.326
B69064797.255.0014000344548
B600655131.013.208.30130003537501.0116
B6206621619.5011.30110003957199
B6807354770.34.904.05140003738450.329
B690755100.69.556.85120003940510.674
B600762141.016.0010.30110004042571.0155
B620772171.125.7015.30950041.54565.5288
B6808405270.35.104.40120004243500.333
B690862120.612.208.90110004445580.6110
B600868151.016.8011.50100004547631.0190
B620880181.129.1017.80850046.55173.51.0366
B601050161.021.8016.6055.057.575.0261
B621090201.135.0023.20710056.560.083.5454
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
B6000
B6001
B6002
B6003
B6004
B6005
B6006
B6007
B6008
B6010
B6200
B6201
B6202
B6203
B6204
B6205
B6206
B6207
B6208
B6210
B6700
B6701
B6702
B6704
B6800
B6801
B6802
B6803
B6804
B6805
B6806
B6807
B6808
B6900
B6901
B6902
B6903
B6904
B6905
B6906
B6907
B6908
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102684550300001960
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10122885100280002390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10153295600240002830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101735106800220003350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102042129400180005050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025471210100150005850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030551313200130008300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10356214160001100010300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10406815168001000011500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050801621800850016600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103095100240002390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101232106100220002750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101535117750200003600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101740129600170004600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020471412800150006650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025521514000130007850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10306216195001100011300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035721725700950015300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040801829100850017800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050902035000710023200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101015385015000430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101218492013000530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101521493011000580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102027414008500720
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010195183034000925
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10122151920320001040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152452080280001260
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10172652230260001460
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10203274000220002470
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10253774300180002950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304274700150003650
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10354774900140004050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10405275100120004400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102262700320001270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122462890300001460
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10152873650260002000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10173074650240002580
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10203796400190003700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254297050160004550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304797250140005000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103555109550120006850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040621212200110008900

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero para rodamientos 52100 Estilo de rodamiento De tipo abierto
Forma del anillo exterior Estándar Precisión Clase 0 Especificaciones, medio ambiente Estándar
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie métrica
Material del elemento rodante Acero para rodamientos 52100 Estructura de la parte del sello Abierto

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la tolerancia de rodamiento interior y exterior para los rodamientos de clase 0?
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf