(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos del eje del cojinete - con ranura para el anillo de retención

Tornillos del eje del cojinete - con ranura para el anillo de retención

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tornillos del eje del rodamiento, con ranura para anillo de retención, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Tornillos de eje de rodamiento - con ranura de anillo de retención, tipo de perno: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
BGPWAcero al carbón 1045(Óxido negro)Anillo de retención 1 pieza (acero inoxidable 304)
BGPMWNiquelado electrolítico
BGPSWAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H-L-S-F
BGPMW5
BGSPW8
-
-
8
11
-
-
L25
L27
-
-
S15
S10
-F8
Número de parteH L
Incremento de 1 mm
SF
Incremento de 1 mm
TBM (grueso)mdDsRodamiento aplicableAnillo de retención incluido
TipoDToleranciaToleranciaFormaJIS nominal*
BGPW
BGPMW
BGPSW
4715~2551015F≥M
F≤L-S-2
22M40.7+ 0.1
0
3+ 0.06
0
6 674  694 624Tipo ENumero 3
5815~25510152.5M54+ 0.075
0
7 695  605 625 675Número 4
6920~301015203M658 696  606 626 676Número 5
81120~30101520F≥M
F≤L-S-3
34M80.97+ 0.09
0
10 698  608 628 678Numero 7
10 1320~301015205M101.15+ 0.14
0
9.60
- 0.09
126800Tipo CNumero 10
1420~30101520136900 6000
1725~40152025166200
12 1520~301015206M1211.50
- 0.11
146801Número 12
1625~40101520156901 6001
1830~50152025176201
[ ! ]* Para obtener detalles sobre los anillos de retención tipo E y C, consulte Haga clic aquí y Haga clic aquí respectivamente.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGPMW4-7-L[15-25/1]-S[5,​10,​15]-F[4-20/1]
BGPMW5-8-L[15-25/1]-S[5,​10,​15]-F[5-20/1]
BGPMW6-9-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[6-25/1]
BGPMW8-11-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[8-25/1]
BGPMW10-13-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[10-25/1]
BGPMW10-14-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[10-25/1]
BGPMW10-17-L[25-40/1]-S[15,​20,​25]-F[10-35/1]
BGPMW12-15-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[12-25/1]
BGPMW12-16-L[25-40/1]-S[10,​15,​20]-F[12-35/1]
BGPMW12-18-L[30-50/1]-S[10,​15,​20]-F[12-45/1]
BGPSW4-7-L[15-25/1]-S[5,​10,​15]-F[4-20/1]
BGPSW5-8-L[15-25/1]-S[5,​10,​15]-F[5-20/1]
BGPSW6-9-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[6-25/1]
BGPSW8-11-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[8-25/1]
BGPSW10-13-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[10-25/1]
BGPSW10-14-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[10-25/1]
BGPSW10-17-L[25-40/1]-S[15,​20,​25]-F[10-35/1]
BGPSW12-15-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[12-25/1]
BGPSW12-16-L[25-40/1]-S[10,​15,​20]-F[12-35/1]
BGPSW12-18-L[30-50/1]-S[10,​15,​20,​25]-F[12-45/1]
BGPW4-7-L[15-25/1]-S[5,​10,​15]-F[4-20/1]
BGPW5-8-L[15-25/1]-S[5,​10,​15]-F[4-20/1]
BGPW6-9-L[20-30/1]-S[5,​10,​15,​20]-F[4-20/1]
BGPW8-11-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[4-20/1]
BGPW10-13-L[20-30/1]-S[5,​10,​15]-F[4-20/1]
BGPW10-14-L[20-30/1]-S[5,​10,​15]-F[4-20/1]
BGPW10-17-L[25-40/1]-S[15,​20,​25]-F[10-27/1]
BGPW12-15-L[20-30/1]-S[5,​10,​15]-F[4-20/1]
BGPW12-16-L[25-40/1]-S[5,​10,​15]-F[12-27/1]
BGPW12-18-L[30-50/1]-S[15,​20,​25]-F[4-32/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro del Pin D
(φ)
O.D. H
(φ)
F
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico474 ~ 2015 ~ 255 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico585 ~ 2015 ~ 255 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico696 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico8118 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico101310 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico101410 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico101710 ~ 3525 ~ 4015 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico121512 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico121612 ~ 3525 ~ 4010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico121812 ~ 4530 ~ 5010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-474 ~ 2015 ~ 255 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-585 ~ 2015 ~ 255 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-696 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-8118 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-101310 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-101410 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-101710 ~ 3525 ~ 4015 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-121512 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-121612 ~ 3525 ~ 4010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-121812 ~ 4530 ~ 5010 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro474 ~ 2015 ~ 255 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro584 ~ 2015 ~ 255 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro694 ~ 2020 ~ 305 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro8114 ~ 2020 ~ 3010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro10134 ~ 2020 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro10144 ~ 2020 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro101710 ~ 2725 ~ 4015 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro12154 ~ 2020 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro121612 ~ 2725 ~ 405 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro12184 ~ 3230 ~ 5015 ~ 25