(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves inglesas para tuercas de rodamiento

Llaves inglesas para tuercas de rodamiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Material: Acero al cromo vanadio
· Escribe: llaves

  • METRIC
Llaves inglesas para tuercas de cojinete: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al cromo vanadio

[S] Tratamiento de superficie: recubrimiento de electrodeposición catódica

Especificaciones

Número de parte
MFK25
Número de parteR1R2BCθTHLDiámetro del ejeTuerca Redonda / Tuerca de Rodamiento
TipoNo.
MFK168101.5230°411108Ø16, Ø18M8, M10
201011Ø20, Ø22M12
2512.51422.3520136Ø25, Ø28M15, M17
301516Ø30, Ø32M20
3417192.52.535°628160Ø34, Ø38M25
4522.524736196Ø45, Ø48M30
522627.56.541208Ø52, Ø55M35
582932.53.538.546232Ø58, Ø65M40, M45
6532.535Ø65, Ø70M45, M50
703537.53.552247Ø70, Ø75M50, M55
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MFK16
MFK20
MFK25
MFK30
MFK34
MFK45
MFK52
MFK58
MFK65
MFK70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubería aplicable Forma externa No.
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1034
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1045
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1052
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1058
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1065
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1070

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Llaves inglesas para tuercas de cojinete: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Llaves Material Acero al cromo vanadio