(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contratuercas de rodamientos - bloqueo duro

Contratuercas de rodamientos - bloqueo duro
  • Descuento por volumen

· Forma: Forma redonda
· Tipo de tornillo: Rosca métrica (fina)
· Escribe: Tuercas de seguridad

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Tuercas de fijación rígidas: imagen relacionada
・Materials
Tipo [M] Material [H] Dureza [ S ]
Estándar Tipo delgado
HLB - 1018 Acero al carbono Equiv. - Parker
HLBM - Niquelado electrolítico
HLBC HLBU Refinado térmico de acero al carbón 1045 22~28HRC Parker
HLBS - Acero inoxidable 304 - -

Especificaciones

Número de parte
HLB35
Número de parteMxPitch (fino)①Número 1 tuerca (tuerca inferior)②Number 2 Tuerca (tuerca superior)Común a los números 1 y 2Ajuste de alturaPerpendicularidad de la cara final
(Máx.)
Masa por juego (g)
TipoMD1D2BeD1e1bSTEstándarDelgado
EstándarDelgadoEstándarDelgadoEstándarDelgadoEstándarDelgadoEstándarDelgadoMinMaxMinMaxEstándarDelgado
<Estándar>
HLB (M10~50)
HLBM (M12~50)
HLBC (M10~50)
HLBS (M12~50)

<Delgado>
HLBU(M25~50)
1010x0.7518136-2.7-186-2.5 -3.5-32.0 9.5 10.5 --0.0515-
1212x1.022172217
1515x1.0252172574.5411.5 12.5 23
1717x1.028242829
2020x1.0322683285.513.5 14.5 43
2525x1.538321074.23.7381074.0 463516.0 17.5 10 11.5 7245
3030x1.545384510363
3535x1.552441184.2521184.0 7418.0 19.5 12 13.5 150100
4040x1.5585012958995562.517.0 18.5 14 15.5 170140
4545x1.5655613106510106619.0 20.5 16 17.5 240201
5050x1.5706114117011117721.0 22.5 18 19.5 285250
■ Precauciones de uso
Biselado a máquina (C = 1 equivalente de paso) en la punta del hilo macho, cuyo grado de precisión es JIS 6 g (Clase 2).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HLB10
HLB12
HLB15
HLB17
HLB20
HLB25
HLB30
HLB35
HLB40
HLB45
HLB50
HLBC10
HLBC12
HLBC15
HLBC17
HLBC20
HLBC25
HLBC30
HLBC35
HLBC40
HLBC45
HLBC50
HLBM12
HLBM15
HLBM17
HLBM20
HLBM25
HLBM30
HLBM35
HLBM40
HLBM45
HLBM50
HLBS12
HLBS15
HLBS17
HLBS20
HLBS25
HLBS30
HLBS35
HLBS40
HLBS45
HLBS50
HLBU25
HLBU30
HLBU35
HLBU40
HLBU45
HLBU50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M10×0.75[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M12×1[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M15×1[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M17×1[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M20×1[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M25×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M30×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M35×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M40×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M45×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M50×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M10×0.75[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M12×1[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M15×1[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M17×1[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M20×1[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M25×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M30×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M35×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M40×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M45×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M50×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M12×1[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M15×1[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M17×1[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M20×1[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M25×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M30×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M35×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M40×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M45×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M50×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M12×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Sin tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M15×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Sin tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M17×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Sin tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M20×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Sin tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M25×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Sin tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M30×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Sin tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M35×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Sin tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M40×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Sin tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M45×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Sin tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M50×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Sin tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M25×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M30×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M35×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M40×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M45×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M50×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045Tratamiento superficial proporcionado

Cargando…

  1. 1

Más información

Tuercas de fijación rígidas: imagen relacionada
Tuercas de fijación rígidas: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tuercas de seguridad A Forma redonda Tipo tornillo Hilo métrico (fino)