(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva - miniatura. (Números de pieza)

Seguidores de Leva - miniatura.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Eje: Provisto
· Tipo rodillo: Anillo exterior cilíndrico
· Categoría: Seguidores de levas
· Método de apriete: Casquillo hexagonal en la cabeza
· Unidad: Serie métrica

  • Componentes inCAD
Seguidores de leva en miniatura: Related Image
· Materiales
SolicitudTipo[M] Material[ A ] Accesorios
(General, acero)CFFANRodamiento de acero 52100 (perno: aleación de acero SCM415 (JIS))1 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro)
GeneralCFFAMAcero inoxidable 440CTuerca hexagonal 1 pieza (acero inoxidable 304)
Baja generación de partículasCFFAMC
Carga pesadaCFFANGRodamiento de acero 52100 (perno: aleación de acero SCM415 (JIS))1 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro)
CFFAMGAcero inoxidable 440CTuerca hexagonal 1 pieza (acero inoxidable 304)

Especificaciones

Número de parte-D
CFFAM2.5-5
■ Estándar, baja generación de partículas
Número de parteDMxPitchBB1LHCapacidad de carga básicaMáx. carga permisible
(N)
Capacidad de carga de pista (N)Máx. Velocidad rotacional (rpm)Masa (g)Par torque (N · cm) (Máx.)
Tipod h6
Tolerancia
Cr (dinámico) NCor (estático) N
AceroAcero inoxidableAceroAcero inoxidableAceroAcero inoxidable
CFFAN
(General, acero)
CFFAM
(General)
CFFAMC
(Baja generación de partículas)
2.50
- 0.006
52.5x0.452.534.59.50.90.94103503352852852853360116
363x0.5345.511.51.51.36305656105255254702800228
40
- 0.008
84x0.74571521.5108091510809159157952100464
5105x0.8568182.5215701340186014001400121016807125
6126x1.0679.521.532.5206018802160204020401700140013226
[ ! ]kgf = Nx0.101972
■ Carga pesada (rodillos completos)
Número de parteDMxPitchBB1LHCapacidad de carga dinámica básicaMáx. carga permisible
(N)
Capacidad de carga de pista (N)Máx. Velocidad rotacional (rpm)Masa (g)Par torque (N · cm) (Máx.)
Tipod h6 ToleranciaCr (dinámico) NCor (estático) N
AceroAcero inoxidableAceroAcero inoxidableAceroAcero inoxidableAceroAcero inoxidableAceroAcero inoxidable
CFFANG
CFFAMG
Carga pesada (N)
2.50
-0.006
52.5x0.452.534.59.50.90.9100066510804102604103002852000116
363x0.5345.511.51.51.31370102017705903605904804701680228
40
-0.008
84x0.74571521.5235016803040105078010507707951260464
5105x0.8568182.523140252047101640142016401180121010007125
6126x1.0679.521.532.54610340062702360211023601540170084013226
[ ! ]kgf = Nx0.101972
■ Nota
El diámetro de rosca del seguidor de leva en miniatura es pequeño. Para evitar daños, use una llave de torsión para asegurar el par torque máximo.
* Tenga en cuenta que el par torque máximo para un seguidor de leva en miniatura es aproximadamente un cuarto del de los equivalentes convencionales.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFFAM5-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Material Método de guía de rodillos Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Aplicación Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106M5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor1680General13401400

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Tipo plano Método de Sujeción Hex Enchufe en la cabeza
Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Provisto Unidad Serie métrica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CFFAM5-10 de la serie Seguidores de Leva - miniatura..

Products like this...

Número de Parte
CFFAM2.5-5
CFFAM3-6
CFFAM4-8
CFFAM6-12
CFFAMC2.5-5
CFFAMC3-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Material Método de guía de rodillos Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Aplicación Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1053M2.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor3360General350285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064M3[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor2800General565525
1 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

Existencias

1085M4[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor2100General915915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10127M6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor1400General18802040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1053M2.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor3360Partícula baja (polvo)350285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064M3[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor2800Partícula baja (polvo)565525