(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Seguidores de Leva - Resina.

Seguidores de Leva - Resina.
  • Descuento por volumen

El anillo exterior cuenta con un recubrimiento de resina (Nylon MC), El anillo exterior puede ser plano o coronado. El metodo de apriete puede ser plano o con entrada para llave hexagonal. Disponibles en acero para rodamientos 52100 o acero inoxidable 440C. Temperaturas operacionales máximas de 80°C.

  • Componentes inCAD
Seguidores de leva: con rodillo de resina, agujero hexagonal, tipo plano, con sello: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ A ] Accesorios
PlanoRPlásticoSeguidores de levas
Estándar (con sello)Zócalo hexagonal (con sellos)
CFFRUCCFFRUCSCFFRUDSNylon MCAcero para rodamientos 521001 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro)
-CFFRUCSSCFFRUDSSAcero inoxidable 440CTuerca hexagonal 1 pieza (acero inoxidable 304)

Especificaciones

Número de parte-D
CFFRUCS12-32
Número de parteDMxPitchBB1Ld1d21HCarga permisible
(N)
Velocidad de rotación permitida (rpm)Masa (g)
Tipod h7 Tolerancia
Estándar
Plano
CFFRUC
Cabeza hexagonal
Plano
CFFRUCS
CFFRUCSS

Cabeza hexagonal
R
CFFRUDS
CFFRUDSS
5 0
- 0.012
135x0.87.5910233.1--388252013
6166x1.091112284112221022
8 0
- 0.015
198x1.2511324122196033
102210x1.25131213365120176050
26130156066
12 0
- 0.018
3012x1.5141415406366156139095
321501320113
163516x1.5181819.55281921230181
[ ! ]Los valores de carga permitida son valores cuando la velocidad = 10 km/H.
[ ! ]Para el tipo estándar, el orificio de reposición de grasa se proporciona solo en la cabeza. Para d5, no se proporciona un orificio de reposición de grasa.
[ ! ]Para d12 y tamaños más grandes del tipo de zócalo hexagonal, se proporcionan tanto el zócalo hexagonal como la ranura del destornillador. Para d10 y tamaños más pequeños, no se proporciona un orificio de reposición de grasa.
[ ! ]Para el tipo estándar, la resina se expande y puede desprenderse fácilmente a altas temperaturas. Evite almacenar en altas temperaturas.
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFFRUC5-13
CFFRUC6-16
CFFRUC8-19
CFFRUC10-22
CFFRUC10-26
CFFRUCS5-13
CFFRUCS6-16
CFFRUCS8-19
CFFRUCS10-22
CFFRUCS10-26
CFFRUCSS5-13
CFFRUCSS6-16
CFFRUCSS8-19
CFFRUCSS10-22
CFFRUCSS10-26
CFFRUDS5-13
CFFRUDS6-16
CFFRUDS8-19
CFFRUDS10-22
CFFRUDS10-26
CFFRUDSS5-13
CFFRUDSS6-16
CFFRUDSS8-19
CFFRUDSS10-22
CFFRUDSS10-26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Método de Sujeción Material Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano139M5Tipo estándar[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100252088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano1611M6Tipo estándar[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521002210112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano1911M8Tipo estándar[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521001960122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2212M10Tipo estándar[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521001760120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2612M10Tipo estándar[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521001560130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano139M5Hex Enchufe en la cabeza[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100252088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano1611M6Hex Enchufe en la cabeza[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521002210112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano1911M8Hex Enchufe en la cabeza[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521001960122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2212M10Hex Enchufe en la cabeza[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521001760120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2612M10Hex Enchufe en la cabeza[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521001560130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano139M5Hex Enchufe en la cabeza[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C252088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano1611M6Hex Enchufe en la cabeza[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C2210112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano1911M8Hex Enchufe en la cabeza[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1960122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2212M10Hex Enchufe en la cabeza[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1760120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2612M10Hex Enchufe en la cabeza[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1560130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R139M5Hex Enchufe en la cabeza[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100252088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R1611M6Hex Enchufe en la cabeza[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521002210112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R1911M8Hex Enchufe en la cabeza[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521001960122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R2212M10Hex Enchufe en la cabeza[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521001760120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R2612M10Hex Enchufe en la cabeza[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521001560130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R139M5Hex Enchufe en la cabeza[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C252088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R1611M6Hex Enchufe en la cabeza[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C2210112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R1911M8Hex Enchufe en la cabeza[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1960122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R2212M10Hex Enchufe en la cabeza[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1760120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R2612M10Hex Enchufe en la cabeza[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1560130

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Revestimiento de rodillos Con resina Eje Provisto
Unidad Serie métrica Método de guía de rodillos Tipo de retenedor