(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores para Seguidores de Leva - Con anillo de retención.

Pasadores para Seguidores de Leva - Con anillo de retención.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Categoría: Pasador seguidor de rodillo

  • Componentes inCAD
Pasadores del rodillo seguidor - Anillo de retención: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Superficie
Tratamiento
Anillo de retenciónAnillo de retención con brida
RFCRFSAcero al carbón 1045(Óxido negro)
RFCSRFSSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L
RFC5
RFSS5
-
-
40
22
Número de parteL
Incremento de 1 mm
dmMTH
TipoDg6ToleranciaTolerancia
(Anillo de retención)
RFC
RFCS
(Anillo de retención con brida)
RFS
RFSS
5-0.004
-0.012
20~444+ 0.075
0
0.7+ 0.1
0
2210
622~46511
8-0.005
-0.014
22~477+ 0.09
0
0.93313
1025~489.6 0
- 0.09
1.15+ 0.14
0
15
12-0.006
-0.017
11.5 0
- 0.11
417
1525~5214.34420
1725~5816.223
20-0.007
-0.020
25~6819 0
- 0.21
1.355527

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RFC5-[20-44/1]
RFC6-[22-46/1]
RFC8-[22-47/1]
RFC10-[25-48/1]
RFC12-[25-48/1]
RFC15-[25-52/1]
RFC17-[25-58/1]
RFC20-[25-68/1]
RFCS5-[20-44/1]
RFCS6-[22-46/1]
RFCS8-[22-47/1]
RFCS10-[25-48/1]
RFCS12-[25-48/1]
RFCS15-[25-52/1]
RFCS17-[25-58/1]
RFCS20-[25-68/1]
RFS5-[20-44/1]
RFS6-[22-46/1]
RFS8-[22-47/1]
RFS10-[25-48/1]
RFS12-[25-48/1]
RFS15-[25-52/1]
RFS17-[25-58/1]
RFS20-[25-68/1]
RFSS5-[20-44/1]
RFSS6-[22-46/1]
RFSS8-[22-47/1]
RFSS10-[25-48/1]
RFSS12-[25-48/1]
RFSS15-[25-52/1]
RFSS17-[25-58/1]
RFSS20-[25-68/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D
(φ)
L
(mm)
Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045520 ~ 44Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045622 ~ 46Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045822 ~ 47Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10451025 ~ 48Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10451225 ~ 48Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10451525 ~ 52Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10451725 ~ 58Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10452025 ~ 68Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304520 ~ 44Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304622 ~ 46Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304822 ~ 47Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041025 ~ 48Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041225 ~ 48Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041525 ~ 52Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041725 ~ 58Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042025 ~ 68Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045520 ~ 44Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045622 ~ 46Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045822 ~ 47Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10451025 ~ 48Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10451225 ~ 48Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10451525 ~ 52Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10451725 ~ 58Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10452025 ~ 68Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304520 ~ 44Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304622 ~ 46Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304822 ~ 47Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041025 ~ 48Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041225 ~ 48Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041525 ~ 52Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041725 ~ 58Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042025 ~ 68Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Perno seguidor de rodillo Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Ninguno