(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores para Seguidores de Leva - Roscado.

Pasadores para Seguidores de Leva - Roscado.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Categoría: Pasador seguidor de rodillo

  • Componentes inCAD
Pasadores de rodillo seguidor - Roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Superficie
Tratamiento
L seleccionableL, F configurable
RFNFRFNAcero al carbón 1045(Óxido negro)
-FSRFNAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-F
RFN6
FRFN6
-
-
30
35

-

F10
Número de parteL
TipoDg6
RFN5-0.004
-0.012
20253014
630323436
8-0.005
-0.014
303234363816
1036384219
12-0.006
-0.017
38424622
153842465025
1728
20-0.007
-0.020
384246505431
Número de parteL
Incremento de 1 mm
F
Incremento de 1 mm
TipoDg6
FRFN
FSRFN
5-0.00420~30M≤F≤L-10
6-0.01220~36
8-0.00520~38
10-0.01420~42
12-0.006
-0.017
25~46
1525~50
1725~50
20-0.007
-0.020
25~54

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRFN5-[20-30/1]-F[5-20/1]
FRFN6-[20-36/1]-F[6-26/1]
FRFN8-[20-38/1]-F[8-28/1]
FRFN10-[20-42/1]-F[10-32/1]
FRFN12-[25-46/1]-F[12-36/1]
FRFN15-[25-50/1]-F[12-40/1]
FRFN17-[25-50/1]-F[16-40/1]
FRFN20-[25-54/1]-F[20-44/1]
FSRFN5-[20-30/1]-F[5-20/1]
FSRFN6-[20-36/1]-F[6-26/1]
FSRFN8-[20-38/1]-F[8-28/1]
FSRFN10-[20-42/1]-F[10-32/1]
FSRFN12-[25-46/1]-F[12-36/1]
FSRFN15-[25-50/1]-F[12-40/1]
FSRFN17-[25-50/1]-F[16-40/1]
FSRFN20-[25-54/1]-F[20-44/1]
RFN5-20
RFN5-25
RFN5-30
RFN6-30
RFN6-32
RFN6-34
RFN6-36
RFN8-30
RFN8-32
RFN8-34
RFN8-36
RFN8-38
RFN10-36
RFN10-38
RFN10-42
RFN12-38
RFN12-42
RFN12-46
RFN15-38
RFN15-42
RFN15-46
RFN15-50
RFN17-38
RFN17-42
RFN17-46
RFN17-50
RFN20-38
RFN20-42
RFN20-46
RFN20-50
RFN20-54
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D
(φ)
L
(mm)
Longitud de Rosca F
(mm)
Tratamiento de superficies Tornillo Longitud F
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045520 ~ 30-Recubrimiento de óxido negro5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045620 ~ 36-Recubrimiento de óxido negro6 ~ 26
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045820 ~ 38-Recubrimiento de óxido negro8 ~ 28
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10451020 ~ 42-Recubrimiento de óxido negro10 ~ 32
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10451225 ~ 46-Recubrimiento de óxido negro12 ~ 36
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10451525 ~ 50-Recubrimiento de óxido negro12 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10451725 ~ 50-Recubrimiento de óxido negro16 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10452025 ~ 54-Recubrimiento de óxido negro20 ~ 44
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304520 ~ 30-Ninguno5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304620 ~ 36-Ninguno6 ~ 26
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304820 ~ 38-Ninguno8 ~ 28
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041020 ~ 42-Ninguno10 ~ 32
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041225 ~ 46-Ninguno12 ~ 36
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041525 ~ 50-Ninguno12 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041725 ~ 50-Ninguno16 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042025 ~ 54-Ninguno20 ~ 44
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero al carbón] Acero al carbón 104552014Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 104552514Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 104553014Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 104563014Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 104563214Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 104563414Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 104563614Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 104583016Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 104583216Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 104583416Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 104583616Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 104583816Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045103619Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045103819Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045104219Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045123822Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045124222Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045124622Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045153825Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045154225Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045154625Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045155025Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045173828Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045174228Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045174628Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045175028Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045203831Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045204231Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045204631Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045205031Recubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045205431Recubrimiento de óxido negro-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pasadores de rodillo seguidor - Roscado: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría Perno seguidor de rodillo Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Ninguno