(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

tapas de los extremos del eje

tapas de los extremos del eje
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

[Características] se puede utilizar como tapa final externa. Los materiales se pueden seleccionar entre S45C y SUS304.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Tapas de extremo para ejes: imagen relacionada
· Materiales
TipoMaterialTratamiento de superficies
EDCBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
EDCMNiquelado electrolítico
EDCSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
EDCB20
Número de parteD1DsTFd
TipoD
EDCB
EDCM
EDCS
101413.4524.5
121615.45.5
151918.4
172120.4736.6
202625.4
253130.4
303736.489
354241.410411
404746.414

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EDCB10
EDCB12
EDCB15
EDCB17
EDCB20
EDCB25
EDCB30
EDCB35
EDCB40
EDCM10
EDCM12
EDCM15
EDCM17
EDCM20
EDCM25
EDCM30
EDCM35
EDCM40
EDCS10
EDCS12
EDCS15
EDCS17
EDCS20
EDCS25
EDCS30
EDCS35
EDCS40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(φ)
Material I.D. V
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-40

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapas de extremo para ejes: imagen relacionada