(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Bola
· Estilo de rodamiento: Tipo de sello de goma
· Dirección de carga: Radial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre rodamientos rígidos de bolas, sellados sin contacto o sellados con contacto (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
B6000VV
Número de parte |
B6002VV B6902DDU |
Número de parte | d | D | B | r (mín.) | Capacidad de carga básica | Velocidad rotacional permitida rpm (referencia) | Dimensiones relativas | Masa (g) (Referencia) | |||||
Sellado sin contacto | Sellado con contacto | Cr (dinámico) kN | Cor (estático) kN | Ds | dh (máx.) | R (máx.) | |||||||
(mín.) | (máx.) | ||||||||||||
B6800VV | B6800DDU | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.72 | 0.84 | 24000 | 12 | 12 | 17 | 0.3 | 5 |
B6900VV | B6900DDU | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 22000 | 12.5 | 20 | 9 | ||||
B6000VV | B6000DDU | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 12.5 | 24 | 18 | ||||
B6200VV | B6200DDU | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 18000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | |
B6300VV | B6300DDU | 35 | 11 | 8.1 | 3.45 | 17000 | 16.5 | 31 | 52 | ||||
B6801VV | B6801DDU | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 20000 | 14 | 19 | 0.3 | 6 | |
B6901VV | B6901DDU | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 14.5 | 22 | 10 | ||||
B6001VV | B6001DDU | 28 | 8 | 5.1 | 2.37 | 18000 | 15.5 | 26 | 22 | ||||
B6201VV | B6201DDU | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 17000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | |
B6301VV | B6301DDU | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 16000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 60 | |
B6802VV | B6802DDU | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.07 | 1.26 | 17000 | 17 | 22 | 0.3 | 7 | |
B6902VV | B6902DDU | 28 | 7 | 3.65 | 2 | 17 | 26 | 15 | |||||
B6002VV | B6002DDU | 32 | 9 | 5.6 | 2.83 | 15000 | 19 | 30 | 31 | ||||
B6202VV | B6202DDU | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.6 | 14000 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 45 | |
B6302VV | B6302DDU | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 13000 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 83 | |
B6803VV | B6803DDU | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.63 | 1.57 | 15000 | 19 | 19 | 24 | 0.3 | 7 |
B6903VV | B6903DDU | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 19.5 | 28 | 19 | |||||
B6003VV | B6003DDU | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 13000 | 21.5 | 33 | 41 | ||||
B6203VV | B6203DDU | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.6 | 12000 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 67 | |
B6303VV | B6303DDU | 47 | 14 | 1 | 13.6 | 6.65 | 11000 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 113 | |
B6804VV | B6804DDU | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 13000 | 22 | 30 | 0.3 | 17 | |
B6904VV | B6904DDU | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 12000 | 24 | 35 | 37 | ||||
B6004VV | B6004DDU | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5 | 11000 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 68 | |
B6204VV | B6204DDU | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.6 | 25 | 26.5 | 42 | 1 | 107 | ||
B6304VV | B6304DDU | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 10000 | 26.5 | 28 | 45.5 | 145 | ||
B6805VV | B6805DDU | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.5 | 3.15 | 27 | 27 | 35 | 0.3 | 21 | |
B6905VV | B6905DDU | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 28.5 | 40 | 42 | |||||
B6005VV | B6005DDU | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 9500 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 79 | |
B6205VV | B6205DDU | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 9000 | 30 | 32 | 47 | 1 | 129 | |
B6305VV | B6305DDU | 62 | 17 | 1.1 | 20.6 | 11.2 | 8000 | 31.5 | 36 | 55.5 | 235 | ||
B6806VV | B6806DDU | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3.65 | 9000 | 32 | 32 | 40 | 0.3 | 24 |
B6906VV | B6906DDU | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 8500 | 34 | 45 | 52 | ||||
B6006VV | B6006DDU | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 8000 | 35 | 36.5 | 50 | 1 | 116 | |
B6206VV | B6206DDU | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 7500 | 38.5 | 57 | 199 | ||||
B6907VV | B6907DDU | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 10.6 | 7.25 | 39 | 39 | 51 | 0.6 | 75 | |
B6007VV | B6007DDU | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 6700 | 40 | 41.5 | 57 | 1 | 151 | |
B6207VV | B6207DDU | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 6300 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 284 | ||
B6307VV | B6307DDU | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.2 | 6000 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 464 | |
B6908VV | B6908DDU | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13.7 | 10 | 6300 | 44 | 46 | 58 | 0.6 | 112 |
B6008VV | B6008DDU | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 6000 | 45 | 47.5 | 63 | 1 | 190 | |
B6208VV | B6208DDU | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.9 | 5600 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 366 | ||
B6909VV | B6909DDU | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 14.1 | 10.9 | 49 | 50 | 64 | 0.6 | 126 | |
B6009VV | B6009DDU | 75 | 16 | 1 | 20.9 | 15.2 | 5300 | 50 | 53.5 | 70 | 1 | 241 | |
B6209VV | B6209DDU | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 420 | |||
B6910VV | B6910DDU | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 14.5 | 11.7 | 54 | 55 | 68 | 0.6 | 135 | |
B6010VV | B6010DDU | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 4800 | 55 | 58.5 | 75 | 1 | 261 | |
B6210VV | B6210DDU | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 56.5 | 60 | 83.5 | 459 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
B6000VV |
Cargando…
Tipo | Pelota | Material del anillo interno / externo | Acero para rodamientos 52100 | Estilo de rodamiento | Tipo de sello de goma |
---|---|---|---|---|---|
Forma del anillo exterior | Estándar | Precisión | Clase 0 | Especificaciones, medio ambiente | Estándar / Resistente al polvo |
Dirección de carga | Radial | Número de filas de anillo de canalización | Single Track | Estándares de tamaño | Serie métrica |
Material del elemento rodante | Acero para rodamientos 52100 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B6000VV de la serie Rodamientos de Bolas Rígidos - Sello con o sin contacto..
Número de Parte |
---|
B6000DDU |
B6001DDU |
B6001VV |
B6002DDU |
B6002VV |
B6003DDU |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente