(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodamientos con Carcasa - En forma de L, con anillos de retención.

Rodamientos con Carcasa - En forma de L, con anillos de retención.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Altura H (mm): 20
· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: En forma de L
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas - en forma de L, retenidos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[A] Anillo de retención de accesorios
h seleccionable h ConfigurableRodamientoCarcasaCarcasa
BGLKBBGLFBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero para resorte
BGLKBGLFNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 304
BGLKABGLFAAleación de aluminioAnodizado claro
BGLKSABGLFSAAcero inoxidable
BGLKSBGLFSAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Número de parte-h
TipoRodamientoSello
BGLK
BGLFA
6000
6904
DD
ZZ
-
-
30
45
Número de partehdDH7dhBHLL1WW1TSd1
TipoRodamiento N.°SelloSeleccionableConfigurable en incrementos de 1 mm
Tolerancia



h seleccionable
BGLKB
BGLK
BGLKA
BGLKSA
BGLKS








h Configurable
BGLFB
BGLF
BGLFA
BGLFSA
BGLFS





623ZZ
Doble blindado
(x1.0)

*VV
Sellado sin contacto
Junta de goma
(x1.1)

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
(x1.1)
15 20 2515~30310+ 0.015
0
74h+9201020151054.5
624413+ 0.018
0
95h+112212201510
605514105h+112414201510
62520 25 3020~3016125h+12281622161010
606617136h+1334222418125.5
62619+ 0.021
0
156h+143624241812
608822187h+153826241812
62825 3025~3024208h+163422272115
690025 30 4025~401022196h+153220241812
600026228h+173826272115
620030249h+194028272115
69011224216h+163624241812
600128248h+184028272115
620132+ 0.025
0
2610h+204230282216
690230 40 5030~501528+ 0.021
0
257h+18423024181215
600232+ 0.025
0
289h+2050362922156.5
620240 5040~50352911h+224430312417
690330 40 5030~501730+ 0.021
0
277h+19423026201312.5
600335+ 0.025
0
3110h+225036312416
6203403412h+244836332620
690440 50 6040~602037349h+23453129221515
6004423612h+2554383527199
6204474014h+286044362820
600525474112h+286246352719
620550 8050~8052+ 0.030
0
4515h+3170504232222011
600630554813h+327454403020
6206625516h+368262433323
[ ! ]Verifique los tamaños disponibles en la lista de precios. [! ] * Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellado sin contacto).

Alterations

Bearings with Housings - L Shaped, Retained:Related Image
Part Number-h-(KKC, KCC, NA)
BGLF6000ZZ-30-KKC
8[日目発送]KKC and KCC only
Alterations
C Chamfer
C2 Chamfer
Bearings, Retaining Rings Not Assembled
Code
KKC
KCC
NA
Spec.
Bearings with Housings - L Shaped, Retained:Related ImageC2 chamfer is done on the top edge surface.
Bearings and retaining rings are shipped unassembled to the housing.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGLF6000DD-[25-40/1]
BGLF6000VV-[25-40/1]
BGLF6000ZZ-[25-40/1]
BGLF6001DD-[25-40/1]
BGLF6001VV-[25-40/1]
BGLF6001ZZ-[25-40/1]
BGLF6002DD-[30-50/1]
BGLF6002VV-[30-50/1]
BGLF6002ZZ-[30-50/1]
BGLF6003DD-[30-50/1]
BGLF6003VV-[30-50/1]
BGLF6003ZZ-[30-50/1]
BGLF6004DD-[40-60/1]
BGLF6004VV-[40-60/1]
BGLF6004ZZ-[40-60/1]
BGLF6005DD-[40-60/1]
BGLF6005VV-[40-60/1]
BGLF6005ZZ-[40-60/1]
BGLF6006DD-[50-80/1]
BGLF6006VV-[50-80/1]
BGLF6006ZZ-[50-80/1]
BGLF605DD-[15-30/1]
BGLF605ZZ-[15-30/1]
BGLF606DD-[20-30/1]
BGLF606ZZ-[20-30/1]
BGLF608DD-[20-30/1]
BGLF608VV-[20-30/1]
BGLF608ZZ-[20-30/1]
BGLF6200DD-[25-40/1]
BGLF6200VV-[25-40/1]
BGLF6200ZZ-[25-40/1]
BGLF6201DD-[25-40/1]
BGLF6201VV-[25-40/1]
BGLF6201ZZ-[25-40/1]
BGLF6202DD-[40-50/1]
BGLF6202VV-[40-50/1]
BGLF6202ZZ-[40-50/1]
BGLF6203DD-[30-50/1]
BGLF6203VV-[30-50/1]
BGLF6203ZZ-[30-50/1]
BGLF6204DD-[40-60/1]
BGLF6204VV-[40-60/1]
BGLF6204ZZ-[40-60/1]
BGLF6205DD-[50-80/1]
BGLF6205VV-[50-80/1]
BGLF6205ZZ-[50-80/1]
BGLF6206DD-[50-80/1]
BGLF6206VV-[50-80/1]
BGLF6206ZZ-[50-80/1]
BGLF623DD-[15-30/1]
BGLF623ZZ-[15-30/1]
BGLF624DD-[15-30/1]
BGLF624ZZ-[15-30/1]
BGLF625DD-[20-30/1]
BGLF625VV-[20-30/1]
BGLF625ZZ-[20-30/1]
BGLF626DD-[20-30/1]
BGLF626VV-[20-30/1]
BGLF626ZZ-[20-30/1]
BGLF628DD-[25-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(mm)
Número de parte del rodamiento Sellos Ancho lateral L
(mm)
Indicación de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104527Niquelado sin electrolítico25 ~ 406000DD (sello de goma de contacto)38Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104527Niquelado sin electrolítico25 ~ 406000VV (sello de goma sin contacto)38Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104527Niquelado sin electrolítico25 ~ 406000ZZ (doble escudo)38Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104527Niquelado sin electrolítico25 ~ 406001DD (sello de goma de contacto)40Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104527Niquelado sin electrolítico25 ~ 406001VV (sello de goma sin contacto)40Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104527Niquelado sin electrolítico25 ~ 406001ZZ (doble escudo)40Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104529Niquelado sin electrolítico30 ~ 506002DD (sello de goma de contacto)50Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104529Niquelado sin electrolítico30 ~ 506002VV (sello de goma sin contacto)50Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104529Niquelado sin electrolítico30 ~ 506002ZZ (doble escudo)50Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104531Niquelado sin electrolítico30 ~ 506003DD (sello de goma de contacto)50Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104531Niquelado sin electrolítico30 ~ 506003VV (sello de goma sin contacto)50Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104531Niquelado sin electrolítico30 ~ 506003ZZ (doble escudo)50Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104535Niquelado sin electrolítico40 ~ 606004DD (sello de goma de contacto)54Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104535Niquelado sin electrolítico40 ~ 606004VV (sello de goma sin contacto)54Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104535Niquelado sin electrolítico40 ~ 606004ZZ (doble escudo)54Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104535Niquelado sin electrolítico40 ~ 606005DD (sello de goma de contacto)62Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104535Niquelado sin electrolítico40 ~ 606005VV (sello de goma sin contacto)62Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104535Niquelado sin electrolítico40 ~ 606005ZZ (doble escudo)62Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104540Niquelado sin electrolítico50 ~ 806006DD (sello de goma de contacto)74Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104540Niquelado sin electrolítico50 ~ 806006VV (sello de goma sin contacto)74Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104540Niquelado sin electrolítico50 ~ 806006ZZ (doble escudo)74Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico15 ~ 30605DD (sello de goma de contacto)24Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico15 ~ 30605ZZ (doble escudo)24Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 104524Niquelado sin electrolítico20 ~ 30606DD (sello de goma de contacto)34Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 104524Niquelado sin electrolítico20 ~ 30606ZZ (doble escudo)34Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104524Niquelado sin electrolítico20 ~ 30608DD (sello de goma de contacto)38Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104524Niquelado sin electrolítico20 ~ 30608VV (sello de goma sin contacto)38Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104524Niquelado sin electrolítico20 ~ 30608ZZ (doble escudo)38Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104527Niquelado sin electrolítico25 ~ 406200DD (sello de goma de contacto)40Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104527Niquelado sin electrolítico25 ~ 406200VV (sello de goma sin contacto)40Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104527Niquelado sin electrolítico25 ~ 406200ZZ (doble escudo)40Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104528Niquelado sin electrolítico25 ~ 406201DD (sello de goma de contacto)42Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104528Niquelado sin electrolítico25 ~ 406201VV (sello de goma sin contacto)42Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104528Niquelado sin electrolítico25 ~ 406201ZZ (doble escudo)42Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104531Niquelado sin electrolítico40 ~ 506202DD (sello de goma de contacto)44Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104531Niquelado sin electrolítico40 ~ 506202VV (sello de goma sin contacto)44Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104531Niquelado sin electrolítico40 ~ 506202ZZ (doble escudo)44Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104533Niquelado sin electrolítico30 ~ 506203DD (sello de goma de contacto)48Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104533Niquelado sin electrolítico30 ~ 506203VV (sello de goma sin contacto)48Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104533Niquelado sin electrolítico30 ~ 506203ZZ (doble escudo)48Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104536Niquelado sin electrolítico40 ~ 606204DD (sello de goma de contacto)60Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104536Niquelado sin electrolítico40 ~ 606204VV (sello de goma sin contacto)60Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104536Niquelado sin electrolítico40 ~ 606204ZZ (doble escudo)60Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104542Niquelado sin electrolítico50 ~ 806205DD (sello de goma de contacto)70Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104542Niquelado sin electrolítico50 ~ 806205VV (sello de goma sin contacto)70Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104542Niquelado sin electrolítico50 ~ 806205ZZ (doble escudo)70Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104543Niquelado sin electrolítico50 ~ 806206DD (sello de goma de contacto)82Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104543Niquelado sin electrolítico50 ~ 806206VV (sello de goma sin contacto)82Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104543Niquelado sin electrolítico50 ~ 806206ZZ (doble escudo)82Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico15 ~ 30623DD (sello de goma de contacto)20Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico15 ~ 30623ZZ (doble escudo)20Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico15 ~ 30624DD (sello de goma de contacto)22Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico15 ~ 30624ZZ (doble escudo)22Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 104522Niquelado sin electrolítico20 ~ 30625DD (sello de goma de contacto)28Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 104522Niquelado sin electrolítico20 ~ 30625VV (sello de goma sin contacto)28Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 104522Niquelado sin electrolítico20 ~ 30625ZZ (doble escudo)28Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 104524Niquelado sin electrolítico20 ~ 30626DD (sello de goma de contacto)36Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 104524Niquelado sin electrolítico20 ~ 30626VV (sello de goma sin contacto)36Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 104524Niquelado sin electrolítico20 ~ 30626ZZ (doble escudo)36Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104527Niquelado sin electrolítico25 ~ 30628DD (sello de goma de contacto)34Altura configurable

Cargando…

 

Información básica

A En forma de L Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención)
Número de rodamientos Simple Tipo Rodamientos con carcasas