(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Montaje inferior, con anillos de retención.

Rodamientos con Carcasa - Montaje inferior, con anillos de retención.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: Montaje inferior
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas - Montaje inferior, retenido: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
h seleccionableh ConfigurableRodamientoCarcasaCarcasaAnillo de retención
BGBKBBGBFBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero para resorte
BGBKBGBFNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 304
BGBKABGBFAAleación de aluminioAnodizado claro
BGBKSABGBFSAInoxidable
Acero
BGBKSBGBFSAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Número de parte-h
TipoRodamientoSello
BGBK
BGBFS
6000
6204
VV
ZZ
-
-
30
55
Número de partehdDH7dhBHLL1TM (grueso)
TipoRodamiento N.°SelloSeleccionableConfigurable en incrementos de 1 mm
Tolerancia




h seleccionable
BGBKB
BGBK
BGBKA
BGBKSA
BGBKS
623ZZ
Doble blindado
(x1.0)

*VV
Sellado sin contacto
Junta de goma
(x1.1)

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
(x1.1)
15 20 2515~30310+0.015
0
74h+9201010M4
624413+0.018
0
95h+11221410
605514105h+11241610
62520 25 3020~3016125h+12281610
606617136h+13342212M5
62619+0.021
0
156h+14362412
608822187h+15382612
62825 3025~3024208h+16342215
690025 30 4025~401022196h+15322012
600026228h+17382615
620030249h+19402815
69011224216h+16362412
600128248h+18402815
620132+0.025
0
2610h+20423016
h Configurable
BGBFB
BGBF
BGBFA
BGBFSA
BGBFS




690230 40 5030~501528+0.021
0
257h+18423012
600232+0.025
0
289h+20503615M6
6202352911h+22443017
69031730+0.021
0
277h+19423013
600335+0.025
0
3110h+22503616
6203403412h+24483620
690440 50 6040~602037349h+23453115
6004423612h+25543819M8
6204474014h+28604420
600525474112h+28624619
620550 8050~8052+0.030
0
4515h+31705022M10
600630554813h+32745420
6206625516h+36826223
[ ! ]Verifique los tamaños disponibles en la lista de precios. [! ] * Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellado sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con carcasas - Montaje inferior, retenido: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGBF6000DD-[25-40/1]
BGBF6000VV-[25-40/1]
BGBF6000ZZ-[25-40/1]
BGBF6001DD-[25-40/1]
BGBF6001VV-[25-40/1]
BGBF6001ZZ-[25-40/1]
BGBF6002DD-[30-50/1]
BGBF6002VV-[30-50/1]
BGBF6002ZZ-[30-50/1]
BGBF6003DD-[30-50/1]
BGBF6003VV-[30-50/1]
BGBF6003ZZ-[30-50/1]
BGBF6004DD-[40-60/1]
BGBF6004VV-[40-60/1]
BGBF6004ZZ-[40-60/1]
BGBF6005DD-[40-60/1]
BGBF6005VV-[40-60/1]
BGBF6005ZZ-[40-60/1]
BGBF6006DD-[50-80/1]
BGBF6006VV-[50-80/1]
BGBF6006ZZ-[50-80/1]
BGBF605DD-[15-30/1]
BGBF605ZZ-[15-30/1]
BGBF606DD-[20-30/1]
BGBF606ZZ-[20-30/1]
BGBF608DD-[20-30/1]
BGBF608VV-[20-30/1]
BGBF608ZZ-[20-30/1]
BGBF6200DD-[25-40/1]
BGBF6200VV-[25-40/1]
BGBF6200ZZ-[25-40/1]
BGBF6201DD-[25-40/1]
BGBF6201VV-[25-40/1]
BGBF6201ZZ-[25-40/1]
BGBF6202DD-[30-50/1]
BGBF6202VV-[30-50/1]
BGBF6202ZZ-[30-50/1]
BGBF6203DD-[30-50/1]
BGBF6203VV-[30-50/1]
BGBF6203ZZ-[30-50/1]
BGBF6204DD-[40-60/1]
BGBF6204VV-[40-60/1]
BGBF6204ZZ-[40-60/1]
BGBF6205DD-[50-80/1]
BGBF6205VV-[50-80/1]
BGBF6205ZZ-[50-80/1]
BGBF6206DD-[50-80/1]
BGBF6206VV-[50-80/1]
BGBF6206ZZ-[50-80/1]
BGBF623DD-[15-30/1]
BGBF623ZZ-[15-30/1]
BGBF624DD-[15-30/1]
BGBF624ZZ-[15-30/1]
BGBF625DD-[20-30/1]
BGBF625VV-[20-30/1]
BGBF625ZZ-[20-30/1]
BGBF626DD-[20-30/1]
BGBF626VV-[20-30/1]
BGBF626ZZ-[20-30/1]
BGBF628DD-[25-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(mm)
Número de parte del rodamiento Sellos Ancho lateral L
(mm)
Indicación de altura
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 406000DD (sello de goma de contacto)38Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 406000VV (sello de goma sin contacto)38Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 406000ZZ (doble escudo)38Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 406001DD (sello de goma de contacto)40Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 406001VV (sello de goma sin contacto)40Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 406001ZZ (doble escudo)40Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico30 ~ 506002DD (sello de goma de contacto)50Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico30 ~ 506002VV (sello de goma sin contacto)50Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico30 ~ 506002ZZ (doble escudo)50Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico30 ~ 506003DD (sello de goma de contacto)50Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico30 ~ 506003VV (sello de goma sin contacto)50Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico30 ~ 506003ZZ (doble escudo)50Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico40 ~ 606004DD (sello de goma de contacto)54Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico40 ~ 606004VV (sello de goma sin contacto)54Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico40 ~ 606004ZZ (doble escudo)54Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico40 ~ 606005DD (sello de goma de contacto)62Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico40 ~ 606005VV (sello de goma sin contacto)62Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico40 ~ 606005ZZ (doble escudo)62Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico50 ~ 806006DD (sello de goma de contacto)74Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico50 ~ 806006VV (sello de goma sin contacto)74Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico50 ~ 806006ZZ (doble escudo)74Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 104510Niquelado sin electrolítico15 ~ 30605DD (sello de goma de contacto)24Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 104510Niquelado sin electrolítico15 ~ 30605ZZ (doble escudo)24Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 30606DD (sello de goma de contacto)34Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 30606ZZ (doble escudo)34Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 30608DD (sello de goma de contacto)38Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 30608VV (sello de goma sin contacto)38Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 30608ZZ (doble escudo)38Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 406200DD (sello de goma de contacto)40Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 406200VV (sello de goma sin contacto)40Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 406200ZZ (doble escudo)40Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 406201DD (sello de goma de contacto)42Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 406201VV (sello de goma sin contacto)42Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104516Niquelado sin electrolítico25 ~ 406201ZZ (doble escudo)42Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104517Niquelado sin electrolítico30 ~ 506202DD (sello de goma de contacto)44Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104517Niquelado sin electrolítico30 ~ 506202VV (sello de goma sin contacto)44Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104517Niquelado sin electrolítico30 ~ 506202ZZ (doble escudo)44Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico30 ~ 506203DD (sello de goma de contacto)48Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico30 ~ 506203VV (sello de goma sin contacto)48Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico30 ~ 506203ZZ (doble escudo)48Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico40 ~ 606204DD (sello de goma de contacto)60Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico40 ~ 606204VV (sello de goma sin contacto)60Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico40 ~ 606204ZZ (doble escudo)60Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104522Niquelado sin electrolítico50 ~ 806205DD (sello de goma de contacto)70Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104522Niquelado sin electrolítico50 ~ 806205VV (sello de goma sin contacto)70Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104522Niquelado sin electrolítico50 ~ 806205ZZ (doble escudo)70Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104523Niquelado sin electrolítico50 ~ 806206DD (sello de goma de contacto)82Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104523Niquelado sin electrolítico50 ~ 806206VV (sello de goma sin contacto)82Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104523Niquelado sin electrolítico50 ~ 806206ZZ (doble escudo)82Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero] AceroAcero al carbón 104510Niquelado sin electrolítico15 ~ 30623DD (sello de goma de contacto)20Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero] AceroAcero al carbón 104510Niquelado sin electrolítico15 ~ 30623ZZ (doble escudo)20Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] AceroAcero al carbón 104510Niquelado sin electrolítico15 ~ 30624DD (sello de goma de contacto)22Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] AceroAcero al carbón 104510Niquelado sin electrolítico15 ~ 30624ZZ (doble escudo)22Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 104510Niquelado sin electrolítico20 ~ 30625DD (sello de goma de contacto)28Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 104510Niquelado sin electrolítico20 ~ 30625VV (sello de goma sin contacto)28Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 104510Niquelado sin electrolítico20 ~ 30625ZZ (doble escudo)28Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 30626DD (sello de goma de contacto)36Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 30626VV (sello de goma sin contacto)36Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 30626ZZ (doble escudo)36Altura configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico25 ~ 30628DD (sello de goma de contacto)34Altura configurable

Cargando…

 

Información básica

A Montaje inferior Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención)
Número de rodamientos Simple Tipo Rodamientos con carcasas