(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - En forma de bloque, rodamientos dobles, sin anillos de retención.

Rodamientos con Carcasa - En forma de bloque, rodamientos dobles, sin anillos de retención.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Forma del cuerpo principal: Bloque
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Doble
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: bloque, rodamientos dobles, sin retención: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RodamientoCarcasaCarcasa
BGTWBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)
BGTWNiquelado electrolítico
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Número de parte-T-h
TipoRodamientoSello
BGTW
BGTWB
6201
6000
VV
DD
-
-
30
25
-
-
20
20
Número de parteT hdDH7dhBHLL1Gd1d2
TipoRodamiento N.°SelloTolerancia
BGTWB

BGTW
608ZZ
Doble blindado
(x1.0)

VV
Sellado sin contacto
Junta de goma
(x1.1)

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
(x1.1)
25 3515 20822+0.021
0
187h+15534169.55.5
62825 3515 2024208h+165644
690025 4020 251022196h+155341
600025 4020 2526228h+175846
620030 4020 2530249h+196250
690125 4020 251224216h+165644
600125 4020 2528248h+186048
620130 4020 2532+0.025
0
2610h+206452
690225 5020 251528+0.021
0
257h+186048
600230 5020 2532+0.025
0
289h+2068547116.5
620235 5025 30352911h+227258
690325 5020 251730+0.021
0
277h+196452
600330 5025 3035+0.025
0
3110h+227056
620335 5025 30403412h+247662
690435 5025 302037349h+237359
600440 5025 30423612h+2582668149
620445 5030 35474014h+288872

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: bloque, rodamientos dobles, sin retención: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGTW6000DD-[25,​40]-[20,​25]
BGTW6000VV-[25,​40]-[20,​25]
BGTW6000ZZ-[25,​40]-[20,​25]
BGTW6001DD-[25,​40]-[20,​25]
BGTW6001VV-[25,​40]-[20,​25]
BGTW6001ZZ-[25,​40]-[20,​25]
BGTW6002DD-[30,​50]-[20,​25]
BGTW6002VV-[30,​50]-[20,​25]
BGTW6002ZZ-[30,​50]-[20,​25]
BGTW6003DD-[30,​50]-[25,​30]
BGTW6003VV-[30,​50]-[25,​30]
BGTW6003ZZ-[30,​50]-[25,​30]
BGTW6004DD-[40,​50]-[25,​30]
BGTW6004VV-[40,​50]-[25,​30]
BGTW6004ZZ-[40,​50]-[25,​30]
BGTW608DD-[25,​35]-[15,​20]
BGTW608VV-[25,​35]-[15,​20]
BGTW608ZZ-[25,​35]-[15,​20]
BGTW6200DD-[30,​40]-[20,​25]
BGTW6200VV-[30,​40]-[20,​25]
BGTW6200ZZ-[30,​40]-[20,​25]
BGTW6201DD-[30,​40]-[20,​25]
BGTW6201VV-[30,​40]-[20,​25]
BGTW6201ZZ-[30,​40]-[20,​25]
BGTW6202DD-[35,​50]-[25,​30]
BGTW6202VV-[35,​50]-[25,​30]
BGTW6202ZZ-[35,​50]-[25,​30]
BGTW6203DD-[35,​50]-[25,​30]
BGTW6203VV-[35,​50]-[25,​30]
BGTW6203ZZ-[35,​50]-[25,​30]
BGTW6204DD-[45,​50]-[30,​35]
BGTW6204VV-[45,​50]-[30,​35]
BGTW6204ZZ-[45,​50]-[30,​35]
BGTW628DD-[25,​35]-[15,​20]
BGTW628VV-[25,​35]-[15,​20]
BGTW628ZZ-[25,​35]-[15,​20]
BGTW6900DD-[25,​40]-[20,​25]
BGTW6900VV-[25,​40]-[20,​25]
BGTW6900ZZ-[25,​40]-[20,​25]
BGTW6901DD-[25,​40]-[20,​25]
BGTW6901VV-[25,​40]-[20,​25]
BGTW6901ZZ-[25,​40]-[20,​25]
BGTW6902DD-[25,​50]-[20,​25]
BGTW6902VV-[25,​50]-[20,​25]
BGTW6902ZZ-[25,​50]-[20,​25]
BGTW6903DD-[25,​50]-[20,​25]
BGTW6903VV-[25,​50]-[20,​25]
BGTW6903ZZ-[25,​50]-[20,​25]
BGTW6904DD-[35,​50]-[25,​30]
BGTW6904VV-[35,​50]-[25,​30]
BGTW6904ZZ-[35,​50]-[25,​30]
BGTWB6000DD-[25,​40]-[20,​25]
BGTWB6000VV-[25,​40]-[20,​25]
BGTWB6000ZZ-[25,​40]-[20,​25]
BGTWB6001DD-[25,​40]-[20,​25]
BGTWB6001VV-[25,​40]-[20,​25]
BGTWB6001ZZ-[25,​40]-[20,​25]
BGTWB6002DD-[30,​50]-[20,​25]
BGTWB6002VV-[30,​50]-[20,​25]
BGTWB6002ZZ-[30,​50]-[20,​25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(mm)
Número de parte del rodamiento Sellos Ancho lateral L
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico20 ~ 256000DD (sello de goma de contacto)5825 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico20 ~ 256000VV (sello de goma sin contacto)5825 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico20 ~ 256000ZZ (doble escudo)5825 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico20 ~ 256001DD (sello de goma de contacto)6025 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico20 ~ 256001VV (sello de goma sin contacto)6025 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico20 ~ 256001ZZ (doble escudo)6025 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolítico20 ~ 256002DD (sello de goma de contacto)6830 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolítico20 ~ 256002VV (sello de goma sin contacto)6830 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolítico20 ~ 256002ZZ (doble escudo)6830 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Niquelado sin electrolítico25 ~ 306003DD (sello de goma de contacto)7030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Niquelado sin electrolítico25 ~ 306003VV (sello de goma sin contacto)7030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Niquelado sin electrolítico25 ~ 306003ZZ (doble escudo)7030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolítico25 ~ 306004DD (sello de goma de contacto)8240 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolítico25 ~ 306004VV (sello de goma sin contacto)8240 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolítico25 ~ 306004ZZ (doble escudo)8240 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Niquelado sin electrolítico15 ~ 20608DD (sello de goma de contacto)5325 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Niquelado sin electrolítico15 ~ 20608VV (sello de goma sin contacto)5325 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Niquelado sin electrolítico15 ~ 20608ZZ (doble escudo)5325 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico20 ~ 256200DD (sello de goma de contacto)6230 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico20 ~ 256200VV (sello de goma sin contacto)6230 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico20 ~ 256200ZZ (doble escudo)6230 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico20 ~ 256201DD (sello de goma de contacto)6430 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico20 ~ 256201VV (sello de goma sin contacto)6430 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico20 ~ 256201ZZ (doble escudo)6430 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolítico25 ~ 306202DD (sello de goma de contacto)7235 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolítico25 ~ 306202VV (sello de goma sin contacto)7235 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolítico25 ~ 306202ZZ (doble escudo)7235 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Niquelado sin electrolítico25 ~ 306203DD (sello de goma de contacto)7635 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Niquelado sin electrolítico25 ~ 306203VV (sello de goma sin contacto)7635 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Niquelado sin electrolítico25 ~ 306203ZZ (doble escudo)7635 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolítico30 ~ 356204DD (sello de goma de contacto)8845 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolítico30 ~ 356204VV (sello de goma sin contacto)8845 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolítico30 ~ 356204ZZ (doble escudo)8845 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Niquelado sin electrolítico15 ~ 20628DD (sello de goma de contacto)5625 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Niquelado sin electrolítico15 ~ 20628VV (sello de goma sin contacto)5625 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Niquelado sin electrolítico15 ~ 20628ZZ (doble escudo)5625 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico20 ~ 256900DD (sello de goma de contacto)5325 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico20 ~ 256900VV (sello de goma sin contacto)5325 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico20 ~ 256900ZZ (doble escudo)5325 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico20 ~ 256901DD (sello de goma de contacto)5625 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico20 ~ 256901VV (sello de goma sin contacto)5625 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico20 ~ 256901ZZ (doble escudo)5625 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolítico20 ~ 256902DD (sello de goma de contacto)6025 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolítico20 ~ 256902VV (sello de goma sin contacto)6025 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolítico20 ~ 256902ZZ (doble escudo)6025 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Niquelado sin electrolítico20 ~ 256903DD (sello de goma de contacto)6425 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Niquelado sin electrolítico20 ~ 256903VV (sello de goma sin contacto)6425 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Niquelado sin electrolítico20 ~ 256903ZZ (doble escudo)6425 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolítico25 ~ 306904DD (sello de goma de contacto)7335 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolítico25 ~ 306904VV (sello de goma sin contacto)7335 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolítico25 ~ 306904ZZ (doble escudo)7335 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256000DD (sello de goma de contacto)5825 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256000VV (sello de goma sin contacto)5825 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256000ZZ (doble escudo)5825 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256001DD (sello de goma de contacto)6025 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256001VV (sello de goma sin contacto)6025 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256001ZZ (doble escudo)6025 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256002DD (sello de goma de contacto)6830 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256002VV (sello de goma sin contacto)6830 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Recubrimiento de óxido negro20 ~ 256002ZZ (doble escudo)6830 ~ 50

Cargando…

 

Información básica

A Bloque Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero
Rodamiento retenido Ninguno Número de rodamientos Doble Material de la carcasa Acero al carbón 1045
Tipo Rodamientos con carcasas