(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, rodamientos dobles, sin anillos de retención, para cuarto limpio.

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, rodamientos dobles, sin anillos de retención, para cuarto limpio.
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Doble
· Material del rodamiento: Acero inoxidable

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos engrasados con bajo contenido de polvo con carcasas - En forma de T, rodamientos dobles, sin retención: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
h seleccionable h ConfigurableRodamientoCarcasaCarcasa
S-BGHWSAS-BGHWFSAInoxidable
Acero
Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
S-BGHWS-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-T-h
S-BGHWS6901ZZ
S-BGHWFSA-6000ZZ
-
-
40
25
-
-
30
35
Para S-BGHWFSA, agregue un guión antes del número de marcación, como se muestra arriba.
Número de parteSelección ThdDH7dhBHLL1L2GSd1
TipoRodamiento N.°SeleccionableConfigurable en incrementos de 1 mm
Tolerancia
Seleccionable h
S-BGHWSA
S-BGHWS

h Configurable
S-BGHWFSA
606ZZ25 3520 25 3015~30617+0.018
0
136h+134735236105.5
626ZZ25 3519+0.021
0
15h+14493725
608ZZ25 35822187h+15534129
628ZZ25 3524208h+16564432
6900ZZ25 4020 30 4015~401022196h+15534129
6000ZZ25 4020~4026228h+17584634
6200ZZ30 4030249h+19625038
6901ZZ25 401224216h+16564432
6001ZZ25 4028248h+18604836
6201ZZ30 4032+0.025
0
2610h+20645240
6902ZZ25 5030 40 5020~501528+0.021
0
257h+1860483615
6002ZZ30 5025~5032+0.025
0
289h+2068544076.5
6202ZZ35 50352911h+22725844
6903ZZ25 501730+0.021
0
277h+19645238
6003ZZ30 5035+0.025
0
3110h+22705643
6203ZZ35 50403412h+24766249
6904ZZ35 5040 50 6030~602037349h+23735945
6004ZZ40 50423612h+2582665089
6204ZZ45 50474014h+28887256

Modificaciones

Rodamientos engrasados con bajo contenido de polvo con carcasas - En forma de T, rodamientos dobles, sin retención: Imagen relacionada
· Rodamientos de baja generación de partículas >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
S-BGHWFSA-6000ZZ-[25,​40]-[20-40/1]
S-BGHWFSA-6001ZZ-[25,​40]-[20-40/1]
S-BGHWFSA-6002ZZ-[30,​50]-[25-50/1]
S-BGHWFSA-6004ZZ-[40,​50]-[30-60/1]
S-BGHWFSA-606ZZ-[25,​35]-[15-30/1]
S-BGHWFSA-608ZZ-[25,​30,​35]-[15-30/1]
S-BGHWFSA-6200ZZ-[30,​40]-[20-40/1]
S-BGHWFSA-6201ZZ-[30,​40]-[20-40/1]
S-BGHWFSA-6202ZZ-[35,​50]-[25-50/1]
S-BGHWFSA-6204ZZ-[45,​50]-[30-60/1]
S-BGHWFSA-6900ZZ-[25,​40]-[15-40/1]
S-BGHWFSA-6901ZZ-[25,​40]-[20-40/1]
S-BGHWFSA-6902ZZ-[25,​50]-[20-50/1]
S-BGHWFSA-6904ZZ-[35,​50]-[30-60/1]
S-BGHWS6000ZZ-[25,​40]-[20,​30,​40]
S-BGHWS6001ZZ-[25,​40]-[20,​30,​40]
S-BGHWS6002ZZ-[30,​50]-[30,​40,​50]
S-BGHWS6003ZZ-[30,​50]-[25-50/1]
S-BGHWS6004ZZ-[40,​50]-[40,​50,​60]
S-BGHWS606ZZ-[25,​35]-[15-30/1]
S-BGHWS608ZZ-[25,​35]-[15-30/1]
S-BGHWS6200ZZ-[30,​40]-[20,​30,​40]
S-BGHWS6201ZZ-[30,​40]-[20,​30,​40]
S-BGHWS6202ZZ-[35,​50]-[30,​40,​50]
S-BGHWS6203ZZ-[35,​50]-[25-50/1]
S-BGHWS6204ZZ-[45,​50]-[40,​50,​60]
S-BGHWS626ZZ-[25,​35]-[15-30/1]
S-BGHWS628ZZ-[25,​35]-[15-30/1]
S-BGHWS6900ZZ-[25,​40]-[20,​30,​40]
S-BGHWS6901ZZ-[25,​40]-[20,​30,​40]
S-BGHWS6902ZZ-[25,​50]-[30,​40,​50]
S-BGHWS6903ZZ-[25,​50]-[25-50/1]
S-BGHWS6904ZZ-[35,​50]-[40,​50,​60]
S-BGHWSA6000ZZ-[25,​40]-[20,​30,​40]
S-BGHWSA6001ZZ-[25,​40]-[20,​30,​40]
S-BGHWSA6002ZZ-[30,​50]-[30,​40,​50]
S-BGHWSA6003ZZ-[30,​50]-[25-50/1]
S-BGHWSA6004ZZ-[40,​50]-[40,​50,​60]
S-BGHWSA606ZZ-[25,​35]-[20,​25,​30]
S-BGHWSA608ZZ-[25,​35]-[20,​25,​30]
S-BGHWSA6200ZZ-[30,​40]-[20,​30,​40]
S-BGHWSA6201ZZ-[30,​40]-[20,​30,​40]
S-BGHWSA6202ZZ-[35,​50]-[30,​40,​50]
S-BGHWSA6203ZZ-[35,​50]-[25-50/1]
S-BGHWSA6204ZZ-[45,​50]-[40,​50,​60]
S-BGHWSA626ZZ-[25,​35]-[20,​25,​30]
S-BGHWSA628ZZ-[25,​35]-[20,​25,​30]
S-BGHWSA6900ZZ-[25,​40]-[20,​30,​40]
S-BGHWSA6901ZZ-[25,​40]-[20,​30,​40]
S-BGHWSA6902ZZ-[25,​50]-[30,​40,​50]
S-BGHWSA6903ZZ-[25,​50]-[25-50/1]
S-BGHWSA6904ZZ-[35,​50]-[40,​50,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de la carcasa Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(mm)
Número de parte del rodamiento Ancho lateral L
(mm)
Indicación de altura T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 40600058Altura configurable25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 40600160Altura configurable25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro25 ~ 50600268Altura configurable30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro30 ~ 60600482Altura configurable40 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

106[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro15 ~ 3060647Altura configurable25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro15 ~ 3060853Altura configurable25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 40620062Altura configurable30 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 40620164Altura configurable30 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro25 ~ 50620272Altura configurable35 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro30 ~ 60620488Altura configurable45 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro15 ~ 40690053Altura configurable25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 40690156Altura configurable25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 50690260Altura configurable25 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro30 ~ 60690473Altura configurable35 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 304No provisto20 ~ 40600058Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 304No provisto20 ~ 40600160Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 304No provisto30 ~ 50600268Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Acero inoxidable 304No provisto25 ~ 50600370Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 304No provisto40 ~ 60600482Selección de altura40 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

106Acero inoxidable 304No provisto15 ~ 3060647Selección de altura25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidable 304No provisto15 ~ 3060853Selección de altura25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 304No provisto20 ~ 40620062Selección de altura30 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 304No provisto20 ~ 40620164Selección de altura30 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 304No provisto30 ~ 50620272Selección de altura35 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Acero inoxidable 304No provisto25 ~ 50620376Selección de altura35 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 304No provisto40 ~ 60620488Selección de altura45 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Acero inoxidable 304No provisto15 ~ 3062649Selección de altura25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidable 304No provisto15 ~ 3062856Selección de altura25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 304No provisto20 ~ 40690053Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 304No provisto20 ~ 40690156Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015Acero inoxidable 304No provisto30 ~ 50690260Selección de altura25 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017Acero inoxidable 304No provisto25 ~ 50690364Selección de altura25 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 304No provisto40 ~ 60690473Selección de altura35 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 40600058Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 40600160Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro30 ~ 50600268Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro25 ~ 50600370Selección de altura30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro40 ~ 60600482Selección de altura40 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

106[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 3060647Selección de altura25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 3060853Selección de altura25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 40620062Selección de altura30 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 40620164Selección de altura30 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro30 ~ 50620272Selección de altura35 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro25 ~ 50620376Selección de altura35 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro40 ~ 60620488Selección de altura45 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 3062649Selección de altura25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 3062856Altura configurable25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 40690053Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro20 ~ 40690156Selección de altura25 ~ 40
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro30 ~ 50690260Selección de altura25 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro25 ~ 50690364Selección de altura25 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro40 ~ 60690473Selección de altura35 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A En forma de T Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero inoxidable
Rodamiento retenido Ninguno Número de rodamientos Doble Tipo Rodamientos con carcasas
Sellos ZZ (doble escudo)