(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, doble rodamiento, con anillo de retención.

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, doble rodamiento, con anillo de retención.
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Rodamientos con carcasas
· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Doble

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: en forma de T, cortos, rodamientos dobles, retenidos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[A] Anillo de retención de accesorios
RodamientoCarcasaCarcasa
BGMWBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero para resorte
BGMWNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 304
BGMWSAcero inoxidableAcero inoxidable 304-
[ ! ]Es más fácil obtener las capacidades de carga radial requeridas cuando el espacio es limitado.
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.
[ ! ]La dimensión "(Bx2)" para el tipo de "Rodamientos dobles cortos en forma de T" indica la posición donde comienza la ranura del anillo de retención. Tenga en cuenta que teniendo en cuenta la tolerancia del ancho de la ranura y la tolerancia del grosor del anillo de retención, puede haber hasta máx. 0.3 mm de holgura axial en los rodamientos.

Especificaciones

Número de parte-h
Tipo de sello de rodamiento
BGMW6000ZZ-30
Número de partehdDH7dhBHLL1L2TSd1
TipoRodamiento N.°SelloTolerancia
BGMWB

BGMW

BGMWS
605ZZ
Doble blindado
(x1.0)

*VV
Sellado sin contacto
Junta de goma
(x1.1)

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
(x1.1)
15 20 25514+ 0.018
0
105h+114030201554.5
60620 25 30617136h+1347352318105.5
608822+ 0.021
0
187h+1553412919
690020 30 401019618
600026228h+1758463423
69011224216h+1656443218
600128248h+1860483623
690230 40 5015257h+181915
600232+ 0.025
0
289h+20685440246.5
69031730+ 0.021
0
277h+1964523820
600335+ 0.025
0
3110h+2270564326
690440 50 602037349h+2373594524
6004423612h+25826650319
6005254741h+28967656
600640 50 803055+ 0.030
0
4813h+321048464322011
[ ! ]Verifique los tamaños disponibles en la lista de precios.
[ ! ]Para obtener detalles sobre los estándares de rodamientos, consulte las páginas 877 a 884, 888.
[ ! ]* Los números 605 y 606 no están disponibles para VV (sellado sin contacto).

Alterations

Bearings with Housings - T Shaped, Short, Double Bearings, Retained:Related Image
Part Number-h-(KKC, KCC, NA)
BGMW6000VV-30-NA
8[日目発送]KKC and KCC only
Alterations
C Chamfer
C2 Chamfer
Bearings, Retaining Rings Not Assembled
Code
KKC
KCC
NA
Spec.
Bearings with Housings - T Shaped, Short, Double Bearings, Retained:Related ImageC2 chamfer is done on the top edge surface.
Bearings and retaining rings are shipped unassembled to the housing.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGMW6000DD-[20,​30,​40]
BGMW6000VV-[20,​30,​40]
BGMW6000ZZ-[20,​30,​40]
BGMW6001DD-[20,​30,​40]
BGMW6001VV-[20,​30,​40]
BGMW6001ZZ-[20,​30,​40]
BGMW6002DD-[30,​40,​50]
BGMW6002VV-[30,​40,​50]
BGMW6002ZZ-[30,​40,​50]
BGMW6003DD-[30,​40,​50]
BGMW6003VV-[30,​40,​50]
BGMW6003ZZ-[30,​40,​50]
BGMW6004DD-[40,​50,​60]
BGMW6004VV-[40,​50,​60]
BGMW6004ZZ-[40,​50,​60]
BGMW6005DD-[40,​50,​60]
BGMW6005VV-[40,​50,​60]
BGMW6005ZZ-[40,​50,​60]
BGMW6006DD-[40,​50,​80]
BGMW6006VV-[40,​50,​80]
BGMW6006ZZ-[40,​50,​80]
BGMW605DD-[15,​20,​25]
BGMW605ZZ-[15,​20,​25]
BGMW606DD-[20,​25,​30]
BGMW606ZZ-[20,​25,​30]
BGMW608DD-[20,​25,​30]
BGMW608VV-[20,​25,​30]
BGMW608ZZ-[20,​25,​30]
BGMW6900DD-[20,​30,​40]
BGMW6900VV-[20,​30,​40]
BGMW6900ZZ-[20,​30,​40]
BGMW6901DD-[20,​30,​40]
BGMW6901VV-[20,​30,​40]
BGMW6901ZZ-[20,​30,​40]
BGMW6902DD-[30,​40,​50]
BGMW6902VV-[30,​40,​50]
BGMW6902ZZ-[30,​40,​50]
BGMW6903DD-[30,​40,​50]
BGMW6903VV-[30,​40,​50]
BGMW6903ZZ-[30,​40,​50]
BGMW6904DD-[40,​50,​60]
BGMW6904VV-[40,​50,​60]
BGMW6904ZZ-[40,​50,​60]
BGMWB6000DD-[20,​30,​40]
BGMWB6000VV-[20,​30,​40]
BGMWB6000ZZ-[20,​30,​40]
BGMWB6001DD-[20,​30,​40]
BGMWB6001VV-[20,​30,​40]
BGMWB6001ZZ-[20,​30,​40]
BGMWB6002DD-[30,​40,​50]
BGMWB6002VV-[30,​40,​50]
BGMWB6002ZZ-[30,​40,​50]
BGMWB6003DD-[30,​40,​50]
BGMWB6003VV-[30,​40,​50]
BGMWB6003ZZ-[30,​40,​50]
BGMWB6004DD-[30,​40,​50,​60]
BGMWB6004VV-[40,​50,​60]
BGMWB6004ZZ-[40,​50,​60]
BGMWB6005DD-[40,​50,​60]
BGMWB6005VV-[40,​50,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(mm)
Número de parte del rodamiento Sellos Ancho lateral L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104523Niquelado sin electrolítico20 ~ 406000DD (sello de goma de contacto)58
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104523Niquelado sin electrolítico20 ~ 406000VV (sello de goma sin contacto)58
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104523Niquelado sin electrolítico20 ~ 406000ZZ (doble escudo)58
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104523Niquelado sin electrolítico20 ~ 406001DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104523Niquelado sin electrolítico20 ~ 406001VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104523Niquelado sin electrolítico20 ~ 406001ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104524Niquelado sin electrolítico30 ~ 506002DD (sello de goma de contacto)68
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104524Niquelado sin electrolítico30 ~ 506002VV (sello de goma sin contacto)68
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104524Niquelado sin electrolítico30 ~ 506002ZZ (doble escudo)68
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104526Niquelado sin electrolítico30 ~ 506003DD (sello de goma de contacto)70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104526Niquelado sin electrolítico30 ~ 506003VV (sello de goma sin contacto)70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104526Niquelado sin electrolítico30 ~ 506003ZZ (doble escudo)70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104531Niquelado sin electrolítico40 ~ 606004DD (sello de goma de contacto)82
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104531Niquelado sin electrolítico40 ~ 606004VV (sello de goma sin contacto)82
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104531Niquelado sin electrolítico40 ~ 606004ZZ (doble escudo)82
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104531Niquelado sin electrolítico40 ~ 606005DD (sello de goma de contacto)96
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104531Niquelado sin electrolítico40 ~ 606005VV (sello de goma sin contacto)96
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104531Niquelado sin electrolítico40 ~ 606005ZZ (doble escudo)96
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104532Niquelado sin electrolítico40 ~ 806006DD (sello de goma de contacto)104
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104532Niquelado sin electrolítico40 ~ 806006VV (sello de goma sin contacto)104
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 104532Niquelado sin electrolítico40 ~ 806006ZZ (doble escudo)104
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico15 ~ 25605DD (sello de goma de contacto)40
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] AceroAcero al carbón 104515Niquelado sin electrolítico15 ~ 25605ZZ (doble escudo)40
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 104518Niquelado sin electrolítico20 ~ 30606DD (sello de goma de contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 104518Niquelado sin electrolítico20 ~ 30606ZZ (doble escudo)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico20 ~ 30608DD (sello de goma de contacto)53
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico20 ~ 30608VV (sello de goma sin contacto)53
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico20 ~ 30608ZZ (doble escudo)53
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104518Niquelado sin electrolítico20 ~ 406900DD (sello de goma de contacto)53
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104518Niquelado sin electrolítico20 ~ 406900VV (sello de goma sin contacto)53
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104518Niquelado sin electrolítico20 ~ 406900ZZ (doble escudo)53
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104518Niquelado sin electrolítico20 ~ 406901DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104518Niquelado sin electrolítico20 ~ 406901VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104518Niquelado sin electrolítico20 ~ 406901ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 506902DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 506902VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104519Niquelado sin electrolítico30 ~ 506902ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico30 ~ 506903DD (sello de goma de contacto)64
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico30 ~ 506903VV (sello de goma sin contacto)64
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico30 ~ 506903ZZ (doble escudo)64
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104524Niquelado sin electrolítico40 ~ 606904DD (sello de goma de contacto)73
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104524Niquelado sin electrolítico40 ~ 606904VV (sello de goma sin contacto)73
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104524Niquelado sin electrolítico40 ~ 606904ZZ (doble escudo)73
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negro20 ~ 406000DD (sello de goma de contacto)58
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negro20 ~ 406000VV (sello de goma sin contacto)58
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negro20 ~ 406000ZZ (doble escudo)58
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negro20 ~ 406001DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negro20 ~ 406001VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negro20 ~ 406001ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104524Recubrimiento de óxido negro30 ~ 506002DD (sello de goma de contacto)68
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104524Recubrimiento de óxido negro30 ~ 506002VV (sello de goma sin contacto)68
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 104524Recubrimiento de óxido negro30 ~ 506002ZZ (doble escudo)68
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104526Recubrimiento de óxido negro30 ~ 506003DD (sello de goma de contacto)70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104526Recubrimiento de óxido negro30 ~ 506003VV (sello de goma sin contacto)70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 104526Recubrimiento de óxido negro30 ~ 506003ZZ (doble escudo)70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104531Recubrimiento de óxido negro30 ~ 606004DD (sello de goma de contacto)82
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104531Recubrimiento de óxido negro40 ~ 606004VV (sello de goma sin contacto)82
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 104531Recubrimiento de óxido negro40 ~ 606004ZZ (doble escudo)82
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104531Recubrimiento de óxido negro40 ~ 606005DD (sello de goma de contacto)96
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 104531Recubrimiento de óxido negro40 ~ 606005VV (sello de goma sin contacto)96

Cargando…

 

Información básica

A En forma de T Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención)
Número de rodamientos Doble Tipo Rodamientos con carcasas