(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, sin anillo de retención, largas y con longitud configurable.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, sin anillo de retención, largas y con longitud configurable.
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

Forma de la brida seleccionable redonda o compacta. Material de la carcasa seleccionable entre acero o acero inoxidable. Diámetro interno, diámetro externo y modelo de rodamiento seleccionable. Su longitud es configurable desde 51 hasta 160mm en intervalos de 1mm.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasa: longitud configurable, larga, rodamientos dobles, sin retención: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RedondoCuadradoRodamientosCarcasaCarcasa
BGFRLB-AceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)
BGFRLBGFSLNiquelado electrolítico
SBGFRL-Acero inoxidableAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Rodamientos con carcasa: longitud configurable, larga, rodamientos dobles, sin retención: imagen relacionada
Número de parte
Incremento de 1 mm
d
DH7
 B
H
T
dh
D 1 g7
 P.C.D.
K
d1
d2
H1
Tipo
Rodamiento N.°
Sello
L
S
Tolerancia
Tolerancia
(Redondo)
BGFRLB
BGFRL
SBGFRL



(Cuadrado)
BGFSL
608
ZZ
(Doble blindaje)

VV
Sin contacto
Sellado de caucho

DD
Contacto
Sellado de caucho
( )
( )
51~100
5~85
8
22
+0.021
 0
7
47
8
18
27
-0.007
-0.028
37
36
8
4.5
4.1
628
51~100
10~80
24
8
50
20
30
40
37
6900
61~120
5~105
10
22
6
47
19
27
37
36
6000
61~120
10~100
26
8
52
22
32
-0.009
-0.034
42
39
6200
61~120
15~95
30
9
56
24
36
46
42
6901
61~120
10~100
12
24
6
50
21
30
-0.007
-0.028
40
38
6001
61~120
10~100
28
8
54
24
34
-0.009
-0.034
44
40
6201
71~140
15~115
32
+0.025
 0
10
58
26
38
48
43
6902
71~140
10~115
15
28
+0.021
 0
7
59
10
25
35
47
45
9.5
5.5
5.1
6002
71~140
15~115
32
+0.025
 0
9
62
28
38
50
46
6202
71~140
15~115
35
11
66
29
42
54
49
6904
71~140
15~110
20
37
9
72
11
34
45
59
54
11
6.6
6.1
6004
81~160
20~125
42
12
77
36
50
64
59
6204
81~160
20~125
47
14
81
40
54
-0.010
-0.040
68
62
6905
71~140
20~117
25
42
9
77
36
50
-0.009
-0.034
64
59
6005
81~160
20~137
47
12
88
13
41
54
-0.010
-0.040
72
67
14
9
8.1
6205
81~160
20~137
52
+0.030
 0
15
94
45
60
78
72
6906
71~140
20~117
30
47
+0.025
 0
9
88
41
54
72
67
6006
81~160
20~137
55
+0.030
 0
13
96
48
62
80
73
6206
121~160
20~137
62
16
104
55
70
88
79
6007
121~160
20~137
35
62
14
104
55
70
88
79

Modificaciones

Rodamientos con carcasa: longitud configurable, larga, rodamientos dobles, sin retención: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGFRL6000DD-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6000VV-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6000ZZ-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6001DD-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6001VV-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6001ZZ-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6002DD-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6002VV-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6002ZZ-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6004DD-[81-160/1]-S[20-125/1]
BGFRL6004VV-[81-160/1]-S[20-125/1]
BGFRL6004ZZ-[81-160/1]-S[20-125/1]
BGFRL6005DD-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6005VV-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6005ZZ-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6006DD-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6006VV-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6006ZZ-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6007DD-[121-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6007VV-[121-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6007ZZ-[121-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL608DD-[51-100/1]-S[5-85/1]
BGFRL608VV-[51-100/1]-S[5-85/1]
BGFRL608ZZ-[51-100/1]-S[5-85/1]
BGFRL6200DD-[61-120/1]-S[15-95/1]
BGFRL6200VV-[61-120/1]-S[15-95/1]
BGFRL6200ZZ-[61-120/1]-S[15-95/1]
BGFRL6201DD-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6201VV-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6201ZZ-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6202DD-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6202VV-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6202ZZ-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6204DD-[81-160/1]-S[20-125/1]
BGFRL6204VV-[81-160/1]-S[20-125/1]
BGFRL6204ZZ-[81-160/1]-S[20-125/1]
BGFRL6205DD-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6205VV-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6205ZZ-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6206DD-[121-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6206VV-[121-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6206ZZ-[121-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL628DD-[51-100/1]-S[10-80/1]
BGFRL628VV-[51-100/1]-S[10-80/1]
BGFRL628ZZ-[51-100/1]-S[10-80/1]
BGFRL6900DD-[61-120/1]-S[5-105/1]
BGFRL6900VV-[61-120/1]-S[5-105/1]
BGFRL6900ZZ-[61-120/1]-S[5-105/1]
BGFRL6901DD-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6901VV-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6901ZZ-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6902DD-[71-140/1]-S[10-115/1]
BGFRL6902VV-[71-140/1]-S[10-115/1]
BGFRL6902ZZ-[71-140/1]-S[10-115/1]
BGFRL6904DD-[71-140/1]-S[15-110/1]
BGFRL6904VV-[71-140/1]-S[15-110/1]
BGFRL6904ZZ-[71-140/1]-S[15-110/1]
BGFRL6905DD-[71-140/1]-S[20-117/1]
BGFRL6905VV-[71-140/1]-S[20-117/1]
BGFRL6905ZZ-[71-140/1]-S[20-117/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Forma de brida Ancho del soporte
(pulgada)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
S
(mm)
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6000DD (sello de goma de contacto)5210 ~ 100
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6000VV (sello de goma sin contacto)5210 ~ 100
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6000ZZ (doble escudo)5210 ~ 100
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6001DD (sello de goma de contacto)5410 ~ 100
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6001VV (sello de goma sin contacto)5410 ~ 100
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6001ZZ (doble escudo)5410 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6002DD (sello de goma de contacto)6215 ~ 115
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6002VV (sello de goma sin contacto)6215 ~ 115
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6002ZZ (doble escudo)6215 ~ 115
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6004DD (sello de goma de contacto)7720 ~ 125
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6004VV (sello de goma sin contacto)7720 ~ 125
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6004ZZ (doble escudo)7720 ~ 125
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6005DD (sello de goma de contacto)8820 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6005VV (sello de goma sin contacto)8820 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6005ZZ (doble escudo)8820 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6006DD (sello de goma de contacto)8820 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6006VV (sello de goma sin contacto)8820 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6006ZZ (doble escudo)8820 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

1035[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo121 ~ 160Niquelado sin electrolítico6007DD (sello de goma de contacto)10420 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

1035[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo121 ~ 160Niquelado sin electrolítico6007VV (sello de goma sin contacto)10420 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

1035[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo121 ~ 160Niquelado sin electrolítico6007ZZ (doble escudo)10420 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo51 ~ 100Niquelado sin electrolítico608DD (sello de goma de contacto)475 ~ 85
1 Pieza(s)

11 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo51 ~ 100Niquelado sin electrolítico608VV (sello de goma sin contacto)475 ~ 85
1 Pieza(s)

11 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo51 ~ 100Niquelado sin electrolítico608ZZ (doble escudo)475 ~ 85
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6200DD (sello de goma de contacto)5615 ~ 95
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6200VV (sello de goma sin contacto)5615 ~ 95
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6200ZZ (doble escudo)5615 ~ 95
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6201DD (sello de goma de contacto)5815 ~ 115
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6201VV (sello de goma sin contacto)5815 ~ 115
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6201ZZ (doble escudo)5815 ~ 115
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6202DD (sello de goma de contacto)6615 ~ 115
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6202VV (sello de goma sin contacto)6615 ~ 115
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6202ZZ (doble escudo)6615 ~ 115
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6204DD (sello de goma de contacto)8120 ~ 125
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6204VV (sello de goma sin contacto)8120 ~ 125
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6204ZZ (doble escudo)8120 ~ 125
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6205DD (sello de goma de contacto)9420 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6205VV (sello de goma sin contacto)9420 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo81 ~ 160Niquelado sin electrolítico6205ZZ (doble escudo)9420 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo121 ~ 160Niquelado sin electrolítico6206DD (sello de goma de contacto)10420 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo121 ~ 160Niquelado sin electrolítico6206VV (sello de goma sin contacto)10420 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo121 ~ 160Niquelado sin electrolítico6206ZZ (doble escudo)10420 ~ 137
1 Pieza(s)

11 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo51 ~ 100Niquelado sin electrolítico628DD (sello de goma de contacto)5010 ~ 80
1 Pieza(s)

11 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo51 ~ 100Niquelado sin electrolítico628VV (sello de goma sin contacto)5010 ~ 80
1 Pieza(s)

11 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo51 ~ 100Niquelado sin electrolítico628ZZ (doble escudo)5010 ~ 80
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6900DD (sello de goma de contacto)475 ~ 105
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6900VV (sello de goma sin contacto)475 ~ 105
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6900ZZ (doble escudo)475 ~ 105
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6901DD (sello de goma de contacto)5010 ~ 100
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6901VV (sello de goma sin contacto)5010 ~ 100
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo61 ~ 120Niquelado sin electrolítico6901ZZ (doble escudo)5010 ~ 100
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6902DD (sello de goma de contacto)5910 ~ 115
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6902VV (sello de goma sin contacto)5910 ~ 115
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6902ZZ (doble escudo)5910 ~ 115
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6904DD (sello de goma de contacto)7215 ~ 110
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6904VV (sello de goma sin contacto)7215 ~ 110
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6904ZZ (doble escudo)7215 ~ 110
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6905DD (sello de goma de contacto)7720 ~ 117
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6905VV (sello de goma sin contacto)7720 ~ 117
1 Pieza(s)

11 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo redondo71 ~ 140Niquelado sin electrolítico6905ZZ (doble escudo)7720 ~ 117

Cargando…

Más información

( )
( )
 

Información básica

A Tipo de piloto con bridas Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Ninguno
Número de rodamientos Doble Tipo Rodamientos con carcasas