(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos con Carcasa - Con grasa para cuarto limpio, un rodamiento.

Rodamientos con Carcasa - Con grasa para cuarto limpio, un rodamiento.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Carcasa con rodamiento único. Material de la carcasa seleccionable entre acero inoxidable o aluminio. La grasa para cuarto limpio contribuye a la baja emisión de partículas. Diámetro interno, diámetro externo y modelo de rodamiento seleccionable.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos engrasados con bajo contenido de polvo con carcasas - Cojinete simple: imagen relacionada
· Materiales
RetenidoPiloto, retenidoNo retenido[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RodamientoCarcasaCarcasa
S-SBACAS-SBACRS-SBACNAcero inoxidableAleación de aluminio 2017Anodizado claro
S-SBGCAS-SBGCRS-SBGCNAcero inoxidable 304-
[ ! ]Para el tipo no retenido, el rodamiento puede sobresalir de 0.1 a 0.2 mm debido a la tolerancia negativa de la dimensión B.
[ ! ]Los orificios de montaje están roscados y avellanados para que la carcasa se pueda montar desde cualquier lado.

[A] Accesorios: anillo de retención (acero inoxidable 304)

Especificaciones

Número de parte
S-SBACA6900ZZ
Número de partedDH7BHWTT1T2dhD 1 g7AFM (grueso) (d 2 )d1H1
TipoRodamiento N.°ToleranciaTolerancia
Retenido
S-SBACA
S-SBGCA


Piloto, retenido
S-SBACR
S-SBGCR


No retenido
S-SBACN
S-SBGCN
623ZZ310+ 0.015
0
43316976714-0.006
-0.024
24-M4
(3.3)
6.53.4
624ZZ413+ 0.018
0
53518108791726
605ZZ514536201087101826M5
(4.3)
84.4
625ZZ5165382210871220-0.007
-0.028
28
606ZZ617639231198132129
608ZZ822+ 0.021
0
7452912109182735
6900ZZ1022645291198192735
6000ZZ26850341311102232-0.009
-0.034
40
6200ZZ3095438141211243644
6901ZZ12246483111982130-0.007
-0.028
38
6001ZZ28852361311102434-0.009
-0.034
42
6201ZZ32+ 0.025
0
105640151312263846
6902ZZ1528+ 0.021
0
7573712109253545M6
(5.2)
9.55.4
6002ZZ32+ 0.025
0
96040141211283848
6202ZZ35116444171513294252
6904ZZ20379694715131134455124M8
(6.8)
116.5
6004ZZ4212775418161436505632
6204ZZ471481582018164054-0.010
-0.040
5934

Modificaciones

Rodamientos engrasados con bajo contenido de polvo con carcasas - Cojinete simple: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
S-SBACA6000ZZ
S-SBACA6001ZZ
S-SBACA6002ZZ
S-SBACA6004ZZ
S-SBACA605ZZ
S-SBACA606ZZ
S-SBACA608ZZ
S-SBACA6200ZZ
S-SBACA6201ZZ
S-SBACA6202ZZ
S-SBACA6204ZZ
S-SBACA623ZZ
S-SBACA624ZZ
S-SBACA625ZZ
S-SBACA6900ZZ
S-SBACA6901ZZ
S-SBACA6902ZZ
S-SBACA6904ZZ
S-SBACN6000ZZ
S-SBACN6001ZZ
S-SBACN6002ZZ
S-SBACN6004ZZ
S-SBACN605ZZ
S-SBACN606ZZ
S-SBACN608ZZ
S-SBACN6200ZZ
S-SBACN6201ZZ
S-SBACN6202ZZ
S-SBACN6204ZZ
S-SBACN623ZZ
S-SBACN624ZZ
S-SBACN625ZZ
S-SBACN6900ZZ
S-SBACN6901ZZ
S-SBACN6902ZZ
S-SBACN6904ZZ
S-SBGCA6000ZZ
S-SBGCA6001ZZ
S-SBGCA6002ZZ
S-SBGCA6004ZZ
S-SBGCA606ZZ
S-SBGCA608ZZ
S-SBGCA6200ZZ
S-SBGCA6201ZZ
S-SBGCA6202ZZ
S-SBGCA6204ZZ
S-SBGCA625ZZ
S-SBGCA6900ZZ
S-SBGCA6901ZZ
S-SBGCA6902ZZ
S-SBGCA6904ZZ
S-SBGCN6000ZZ
S-SBGCN6001ZZ
S-SBGCN6002ZZ
S-SBGCN6004ZZ
S-SBGCN606ZZ
S-SBGCN608ZZ
S-SBGCN6200ZZ
S-SBGCN6201ZZ
S-SBGCN6202ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Rodamiento retenido Material de la carcasa Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201713Anodizado claro600050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201713Anodizado claro600152
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201714Anodizado claro600260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201718Anodizado claro600477
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201710Anodizado claro60538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201711Anodizado claro60639
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201712Anodizado claro60845
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201714Anodizado claro620054
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201715Anodizado claro620156
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201717Anodizado claro620264
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201720Anodizado claro620481
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20179Anodizado claro62333
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201710Anodizado claro62435
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201710Anodizado claro62538
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201711Anodizado claro690045
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201711Anodizado claro690148
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201712Anodizado claro690257
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020Sí (con anillo de retención)[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201715Anodizado claro690469
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201710Anodizado claro600050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201710Anodizado claro600152
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201711Anodizado claro600260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201714Anodizado claro600477
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20177Anodizado claro60536
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20178Anodizado claro60639
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20179Anodizado claro60845
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201711Anodizado claro620054
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201712Anodizado claro620156
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201713Anodizado claro620264
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201716Anodizado claro620481
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20176Anodizado claro62333
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20177Anodizado claro62435
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20177Anodizado claro62538
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20178Anodizado claro690045
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20178Anodizado claro690148
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20179Anodizado claro690257
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020Ninguno[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 201711Anodizado claro690469
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30413No provisto600050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30413No provisto600152
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30414No provisto600260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30418No provisto600477
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30411No provisto60639
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30412No provisto60845
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30414No provisto620054
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30415No provisto620156
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30417No provisto620264
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30420No provisto620481
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30410No provisto62538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30411No provisto690045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30411No provisto690148
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1015Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30412No provisto690257
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020Sí (con anillo de retención)Acero inoxidable 30415No provisto690469
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010NingunoAcero inoxidable 30410No provisto600050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012NingunoAcero inoxidable 30410No provisto600152
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015NingunoAcero inoxidable 30411No provisto600260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020NingunoAcero inoxidable 30414No provisto600477
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106NingunoAcero inoxidable 3048No provisto60639
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108NingunoAcero inoxidable 3049No provisto60845
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010NingunoAcero inoxidable 30411No provisto620054
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012NingunoAcero inoxidable 30412No provisto620156
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015NingunoAcero inoxidable 30413No provisto620264

Cargando…

Ejemplo

· Ejemplo >> Haga clic aquí
· Rodamientos de baja generación de partículas >> Haga clic aquí
 

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero inoxidable
Número de rodamientos Simple Forma de brida Tipo compacto Tipo Rodamientos con carcasas
Sellos ZZ (doble escudo)