(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, sin anillo de retención, longitud configurable. (Números de pieza)

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento, sin anillo de retención, longitud configurable.
  • Menor Tiempo de Envío

No cuentan con anillos de retención, estos modelos cuentan con dos rodamientos en la carcasa. El diámetro interno del rodamiento puede ser seleccionado desde 3m hasta 50mm, la longitud de la carcasa es configurable desde 20 hasta 120mm en intervalos de 1mm, la forma de la brida es configurable en tipo redondo, cuadrado o compacto, el material puede seleccionarse entre acero, acero inoxidable o aleación de aluminio con opciones de tratamientos superficiales.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: longitud configurable, rodamientos dobles, sin retención: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RedondoCuadradoCompactoRodamientosCarcasaCarcasa
BGFRCBBGFSCBBGFCCBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)
BGFRCBGFSCBGFCCNiquelado electrolítico
BAFRC-BAFCCAleación de aluminio 2017Anodizado claro
SBAFRC--Acero inoxidable
SBGFRCSBGFSCSBGFCCAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: longitud configurable, rodamientos dobles, sin retención: imagen relacionada
Número de parteL
Incremento de 1 mm
dDH7 BHWTdhD 1 g7 P.C.D.KAFd1d2H1
TipoRodamiento N.°SelloToleranciaTolerancia
(Redondo)
BGFRCB
BGFRC
BAFRC
SBAFRC
SBGFRC

(Cuadrado)
BGFSCB
BGFSC
SBGFSC

(Compacto)
BGFCCB
BGFCC
BAFCC
SBGFCC
623ZZ
Doble
(Blindado)

*VV
Sin contacto
(Sellado de hule)

DD
Contacto
(Sellado de hule)
20~40310+ 0.015
0
433167714-0.006
-0.024
242724-6.53.53.1
624413+0.018
0
53518917262826
605514536208101826302684.54.1
62516538221220-0.007
-0.028
283128
606617639231321293229
62625~5019+0.021
0
641251524313431
67820~40812+0.018
0
3.534181016-0.006
-0.024
2527256.53.53.1
69825~5019+0.021
0
641251524-0.007
-0.028
31343184.54.1
60822745291827353635
62824847322030373737
670020~401015+0.018
0
437221219273027
680019+0.021
0
541251524313431
690025~6022645291927353635
600026850342232-0.009
-0.034
403940
620030954382436444244
670120~401218+0.018
0
440251523-0.007
-0.028
303130
680125~5021+0.021
0
544291726343534
690125~6024648312130383838
600128852362434-0.009
-0.034
424042
620130~7032+0.025
0
1056402638464346
670225~601521+0.021
0
444291826-0.007
-0.028
343534
680224547322030373737
690230~702875737102535-0.009
-0.034
4545459.55.55.1
600232+0.025
0
960402838484648
620235~70351164442942524952
680325~601726+0.021
0
55034223240394084.54.1
690335~70307603827364846489.55.55.1
600335+0.025
0
1066443142545054
6203401272503448605460
670430~702027+0.021
0
4513523334139322584.54.1
680435~7032+0.025
0
760402838484638299.55.55.1
6904379694711344556545124116.66.1
600445~8042127754365064595632
6204471481584054-0.010
-0.040
68625934
680535~702537769473445-0.009
-0.034
56545124
69054297754365064595632
600545~8047128858134154-0.010
-0.040
726763361498.1
620552+0.030
0
159464456078726839
680635~703042+0.025
0
777543650-0.009
-0.034
64595632116.66.1
690647988584154-0.010
-0.040
726763361498.1
600645~8055+0.030
0
139666486280737040
620650~120621610474557088797744
600735621410474557088797544
6207721712688206484-0.012
-0.047
10595925117.51111
600840681511482136078-0.010
-0.040
968680541498.1
620860~120801813496207492-0.012
-0.047
113102985617.51111
6010ZZ
(Doble blindaje)
508016134967492113-9856
621090+0.035
0
2014711083106126-10472
[ ! ]* Los números 623, 624, 605, 606 y los números que comienzan con 67 no están disponibles para VV (sellado de goma sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: longitud configurable, rodamientos dobles, sin retención: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BAFCC6000DD-[25-60/1]
BAFCC6000VV-[25-60/1]
BAFCC6000ZZ-[25-60/1]
BAFCC6001DD-[25-60/1]
BAFCC6001VV-[25-60/1]
BAFCC6001ZZ-[25-60/1]
BAFCC6002DD-[30-70/1]
BAFCC6002VV-[30-70/1]
BAFCC6002ZZ-[30-70/1]
BAFCC6003DD-[35-70/1]
BAFCC6003VV-[35-70/1]
BAFCC6003ZZ-[35-70/1]
BAFCC6004DD-[45-80/1]
BAFCC6004VV-[45-80/1]
BAFCC6004ZZ-[45-80/1]
BAFCC605DD-[20-40/1]
BAFCC605ZZ-[20-40/1]
BAFCC606DD-[20-40/1]
BAFCC606ZZ-[20-40/1]
BAFCC608DD-[25-50/1]
BAFCC608VV-[25-50/1]
BAFCC608ZZ-[25-50/1]
BAFCC6200DD-[25-60/1]
BAFCC6200VV-[25-60/1]
BAFCC6200ZZ-[25-60/1]
BAFCC6201DD-[30-70/1]
BAFCC6201VV-[30-70/1]
BAFCC6201ZZ-[30-70/1]
BAFCC6202DD-[35-70/1]
BAFCC6202VV-[35-70/1]
BAFCC6202ZZ-[35-70/1]
BAFCC6203DD-[35-70/1]
BAFCC6203VV-[35-70/1]
BAFCC6203ZZ-[35-70/1]
BAFCC6204DD-[45-80/1]
BAFCC6204VV-[45-80/1]
BAFCC6204ZZ-[45-80/1]
BAFCC623DD-[20-40/1]
BAFCC623ZZ-[20-40/1]
BAFCC624DD-[20-40/1]
BAFCC624ZZ-[20-40/1]
BAFCC625DD-[20-40/1]
BAFCC625VV-[20-40/1]
BAFCC625ZZ-[20-40/1]
BAFCC626DD-[25-50/1]
BAFCC626VV-[25-50/1]
BAFCC626ZZ-[25-50/1]
BAFCC628DD-[25-50/1]
BAFCC628VV-[25-50/1]
BAFCC628ZZ-[25-50/1]
BAFCC6700DD-[20-40/1]
BAFCC6700ZZ-[20-40/1]
BAFCC6701DD-[20-40/1]
BAFCC6701ZZ-[20-40/1]
BAFCC6702DD-[25-60/1]
BAFCC6702ZZ-[25-60/1]
BAFCC6704DD-[30-70/1]
BAFCC6704ZZ-[30-70/1]
BAFCC678DD-[20-40/1]
BAFCC678ZZ-[20-40/1]
BAFCC6800DD-[20-40/1]
BAFCC6800VV-[20-40/1]
BAFCC6800ZZ-[20-40/1]
BAFCC6801DD-[25-50/1]
BAFCC6801VV-[25-50/1]
BAFCC6801ZZ-[25-50/1]
BAFCC6802DD-[25-60/1]
BAFCC6802VV-[25-60/1]
BAFCC6802ZZ-[25-60/1]
BAFCC6803DD-[25-60/1]
BAFCC6803VV-[25-60/1]
BAFCC6803ZZ-[25-60/1]
BAFCC6804DD-[35-70/1]
BAFCC6804VV-[35-70/1]
BAFCC6804ZZ-[35-70/1]
BAFCC6900DD-[25-60/1]
BAFCC6900VV-[25-60/1]
BAFCC6900ZZ-[25-60/1]
BAFCC6901DD-[25-60/1]
BAFCC6901VV-[25-60/1]
BAFCC6901ZZ-[25-60/1]
BAFCC6902DD-[30-70/1]
BAFCC6902VV-[30-70/1]
BAFCC6902ZZ-[30-70/1]
BAFCC6903DD-[35-70/1]
BAFCC6903VV-[35-70/1]
BAFCC6903ZZ-[35-70/1]
BAFCC6904DD-[35-70/1]
BAFCC6904VV-[35-70/1]
BAFCC6904ZZ-[35-70/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6000DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6000VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6000ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6001DD (sello de goma de contacto)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6001VV (sello de goma sin contacto)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6001ZZ (doble escudo)52
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6002DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6002VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6002ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6003DD (sello de goma de contacto)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6003VV (sello de goma sin contacto)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6003ZZ (doble escudo)66
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 80Anodizado claro6004DD (sello de goma de contacto)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 80Anodizado claro6004VV (sello de goma sin contacto)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 80Anodizado claro6004ZZ (doble escudo)77
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro605DD (sello de goma de contacto)36
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro605ZZ (doble escudo)36
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro606DD (sello de goma de contacto)39
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro606ZZ (doble escudo)39
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro608DD (sello de goma de contacto)45
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro608VV (sello de goma sin contacto)45
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro608ZZ (doble escudo)45
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6200DD (sello de goma de contacto)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6200VV (sello de goma sin contacto)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6200ZZ (doble escudo)54
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6201DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6201VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6201ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6202DD (sello de goma de contacto)64
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6202VV (sello de goma sin contacto)64
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6202ZZ (doble escudo)64
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6203DD (sello de goma de contacto)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6203VV (sello de goma sin contacto)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6203ZZ (doble escudo)72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 80Anodizado claro6204DD (sello de goma de contacto)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 80Anodizado claro6204VV (sello de goma sin contacto)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto45 ~ 80Anodizado claro6204ZZ (doble escudo)81
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro623DD (sello de goma de contacto)33
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro623ZZ (doble escudo)33
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro624DD (sello de goma de contacto)35
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro624ZZ (doble escudo)35
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro625DD (sello de goma de contacto)38
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro625VV (sello de goma sin contacto)38
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro625ZZ (doble escudo)38
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro626DD (sello de goma de contacto)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro626VV (sello de goma sin contacto)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro626ZZ (doble escudo)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro628DD (sello de goma de contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro628VV (sello de goma sin contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro628ZZ (doble escudo)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro6700DD (sello de goma de contacto)37
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro6700ZZ (doble escudo)37
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro6701DD (sello de goma de contacto)40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro6701ZZ (doble escudo)40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6702DD (sello de goma de contacto)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6702ZZ (doble escudo)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6704DD (sello de goma de contacto)51
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6704ZZ (doble escudo)51
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro678DD (sello de goma de contacto)34
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro678ZZ (doble escudo)34
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro6800DD (sello de goma de contacto)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro6800VV (sello de goma sin contacto)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto20 ~ 40Anodizado claro6800ZZ (doble escudo)41
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro6801DD (sello de goma de contacto)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro6801VV (sello de goma sin contacto)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 50Anodizado claro6801ZZ (doble escudo)44
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6802DD (sello de goma de contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6802VV (sello de goma sin contacto)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6802ZZ (doble escudo)47
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6803DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6803VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6803ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6804DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6804VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6804ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6900DD (sello de goma de contacto)45
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6900VV (sello de goma sin contacto)45
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6900ZZ (doble escudo)45
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6901DD (sello de goma de contacto)48
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6901VV (sello de goma sin contacto)48
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto25 ~ 60Anodizado claro6901ZZ (doble escudo)48
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6902DD (sello de goma de contacto)57
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6902VV (sello de goma sin contacto)57
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto30 ~ 70Anodizado claro6902ZZ (doble escudo)57
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6903DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6903VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6903ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6904DD (sello de goma de contacto)69
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6904VV (sello de goma sin contacto)69
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo compacto35 ~ 70Anodizado claro6904ZZ (doble escudo)69

Cargando…

Más información

Bearings with Housings - Configurable Length, Double Bearings, Unretained:Related Image

Ejemplo

Rodamientos con carcasas: longitud configurable, rodamientos dobles, sin retención: imagen relacionada
 

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Ninguno
Número de rodamientos Doble Tipo Rodamientos con carcasas