(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento con anillo de retención, longitud corta.

Rodamientos con Carcasa - Doble rodamiento con anillo de retención, longitud corta.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Estos modelos cuentan con dos rodamientos en la carcasa, el diámetro interno del rodamiento puede ser seleccionado desde 6m hasta 30mm, la forma de la brida es configurable en tipo redondo, cuadrado o compacto, el material puede seleccionarse entre acero o acero inoxidable con opciones de tratamientos superficiales.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: rodamientos dobles, cortos y retenidos: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RedondoCuadradoCompactoRodamientosCarcasaCarcasa
BGREBBGSEBBGCEBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)
BGREBGSEBGCENiquelado electrolítico
SBGRESBGSESBGCEAcero inoxidableAcero inoxidable 304-
[ ! ]Es más fácil obtener las capacidades de carga radial requeridas cuando el espacio es limitado.
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: rodamientos dobles, cortos y retenidos: Related Image
Número de partedDH7 BHWTT1dhD 1 g7 P.C.D.KAFM (grueso)
(d 2 )
d1H1
TipoRodamiento N.°SelloToleranciaTolerancia
(Redondo)
BGREB
BGRE
SBGRE

(Cuadrado)
BGSEB
BGSE
SBGSE

(Compacto)
BGCEB
BGCE
SBGCE
606ZZ
Doble
(Blindado)

*VV
Sin contacto
(Sellado de hule)

DD
Contacto
(Sellado de hule)
617+0.018
 0
639231791321-0.007
-0.028
293229-M5
(4.3)
84.4
608822+0.021
 0
7452919121827353635
690010226452917111927353635
6000268503421132232-0.009
-0.034
403940
690112246483117112130-0.007
-0.028
383838
6001288523621132434-0.009
-0.034
424042
690215287573719122535454545M6
(5.2)
9.55.4
600232+ 0.025
 0
9604023142838484648
69031730+0.021
 0
7603819122736484648
600335+0.025
 0
10664426163142545054
69042037969472415344556545124M8
(6.8)
116.5
6004421277543018365064595632
6005254712885830184154-0.010
-0.040
72676336M10
(8.5)
148.6
60063055+0.030
 0
1396663320486280737040
[ ! ]* El número 606 no está disponible para VV (sellado de goma sin contacto)

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: rodamientos dobles, cortos y retenidos: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGCE6000DD
BGCE6000VV
BGCE6000ZZ
BGCE6001DD
BGCE6001VV
BGCE6001ZZ
BGCE6002DD
BGCE6002VV
BGCE6002ZZ
BGCE6003DD
BGCE6003VV
BGCE6003ZZ
BGCE6004DD
BGCE6004VV
BGCE6004ZZ
BGCE6005DD
BGCE6005VV
BGCE6005ZZ
BGCE6006DD
BGCE6006VV
BGCE6006ZZ
BGCE606DD
BGCE606ZZ
BGCE608DD
BGCE608VV
BGCE608ZZ
BGCE6900DD
BGCE6900VV
BGCE6900ZZ
BGCE6901DD
BGCE6901VV
BGCE6901ZZ
BGCE6902DD
BGCE6902VV
BGCE6902ZZ
BGCE6903DD
BGCE6903VV
BGCE6903ZZ
BGCE6904DD
BGCE6904VV
BGCE6904ZZ
BGCEB6000DD
BGCEB6000VV
BGCEB6000ZZ
BGCEB6001DD
BGCEB6001VV
BGCEB6001ZZ
BGCEB6002DD
BGCEB6002VV
BGCEB6002ZZ
BGCEB6003DD
BGCEB6003VV
BGCEB6003ZZ
BGCEB6004DD
BGCEB6004VV
BGCEB6004ZZ
BGCEB6005DD
BGCEB6005VV
BGCEB6005ZZ
BGCEB6006DD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Material de la carcasa Forma de brida Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto21Niquelado sin electrolítico6000DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto21Niquelado sin electrolítico6000VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto21Niquelado sin electrolítico6000ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto21Niquelado sin electrolítico6001DD (sello de goma de contacto)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto21Niquelado sin electrolítico6001VV (sello de goma sin contacto)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto21Niquelado sin electrolítico6001ZZ (doble escudo)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto23Niquelado sin electrolítico6002DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto23Niquelado sin electrolítico6002VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto23Niquelado sin electrolítico6002ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto26Niquelado sin electrolítico6003DD (sello de goma de contacto)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto26Niquelado sin electrolítico6003VV (sello de goma sin contacto)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto26Niquelado sin electrolítico6003ZZ (doble escudo)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto30Niquelado sin electrolítico6004DD (sello de goma de contacto)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto30Niquelado sin electrolítico6004VV (sello de goma sin contacto)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto30Niquelado sin electrolítico6004ZZ (doble escudo)77
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto30Niquelado sin electrolítico6005DD (sello de goma de contacto)88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto30Niquelado sin electrolítico6005VV (sello de goma sin contacto)88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto30Niquelado sin electrolítico6005ZZ (doble escudo)88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto33Niquelado sin electrolítico6006DD (sello de goma de contacto)96
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto33Niquelado sin electrolítico6006VV (sello de goma sin contacto)96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto33Niquelado sin electrolítico6006ZZ (doble escudo)96
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto17Niquelado sin electrolítico606DD (sello de goma de contacto)39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto17Niquelado sin electrolítico606ZZ (doble escudo)39
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto19Niquelado sin electrolítico608DD (sello de goma de contacto)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto19Niquelado sin electrolítico608VV (sello de goma sin contacto)45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto19Niquelado sin electrolítico608ZZ (doble escudo)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto17Niquelado sin electrolítico6900DD (sello de goma de contacto)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto17Niquelado sin electrolítico6900VV (sello de goma sin contacto)45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto17Niquelado sin electrolítico6900ZZ (doble escudo)45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto17Niquelado sin electrolítico6901DD (sello de goma de contacto)48
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto17Niquelado sin electrolítico6901VV (sello de goma sin contacto)48
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto17Niquelado sin electrolítico6901ZZ (doble escudo)48
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto19Niquelado sin electrolítico6902DD (sello de goma de contacto)57
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto19Niquelado sin electrolítico6902VV (sello de goma sin contacto)57
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto19Niquelado sin electrolítico6902ZZ (doble escudo)57
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto19Niquelado sin electrolítico6903DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto19Niquelado sin electrolítico6903VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto19Niquelado sin electrolítico6903ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto24Niquelado sin electrolítico6904DD (sello de goma de contacto)69
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto24Niquelado sin electrolítico6904VV (sello de goma sin contacto)69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto24Niquelado sin electrolítico6904ZZ (doble escudo)69
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto21Recubrimiento de óxido negro6000DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto21Recubrimiento de óxido negro6000VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto21Recubrimiento de óxido negro6000ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto21Recubrimiento de óxido negro6001DD (sello de goma de contacto)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto21Recubrimiento de óxido negro6001VV (sello de goma sin contacto)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto21Recubrimiento de óxido negro6001ZZ (doble escudo)52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto23Recubrimiento de óxido negro6002DD (sello de goma de contacto)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto23Recubrimiento de óxido negro6002VV (sello de goma sin contacto)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto23Recubrimiento de óxido negro6002ZZ (doble escudo)60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto26Recubrimiento de óxido negro6003DD (sello de goma de contacto)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto26Recubrimiento de óxido negro6003VV (sello de goma sin contacto)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto26Recubrimiento de óxido negro6003ZZ (doble escudo)66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto30Recubrimiento de óxido negro6004DD (sello de goma de contacto)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto30Recubrimiento de óxido negro6004VV (sello de goma sin contacto)77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto30Recubrimiento de óxido negro6004ZZ (doble escudo)77
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto30Recubrimiento de óxido negro6005DD (sello de goma de contacto)88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto30Recubrimiento de óxido negro6005VV (sello de goma sin contacto)88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto30Recubrimiento de óxido negro6005ZZ (doble escudo)88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Acero] AceroAcero al carbón 1045Tipo compacto33Recubrimiento de óxido negro6006DD (sello de goma de contacto)96

Cargando…

 

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención)
Número de rodamientos Doble Tipo Rodamientos con carcasas