(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodamientos con Carcasa - Con rodamientos de empuje.

Rodamientos con Carcasa - Con rodamientos de empuje.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Se incluyen rodamientos de empuje, opción disponible de carcasa estándar o con brida piloto. Material seleccionable entre acero al carbono o acero inoxidable con opciones de tratamientos superficiales.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: rodamientos de empuje: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tornillo de ajuste
EstándarPiloto
BGCSBBGCTBAcero al carbón 1045(Óxido negro)4137 Aleación de acero 2 piezas
BGCSBGCTAcero al carbón 1045Niquelado electrolíticoAcero inoxidable 304 2 piezas
SBGCS-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
BGCSB20
Número de parteDH7 BHWTdzD1D2D 3 g7 T1B1AFM
(d 2 )
d1H1Rodamiento usado ( haga clic aquí )
TipodToleranciaTolerancia
(estándar)
BGCSB
BGCS
SBGCS
(Piloto)
BGCTB
BGCT
719+ 0.021
0
2354382210252724-0.007
-0.028
1415.541-M8
(6.8)
116.5NKXZ 7
92156401227292643NKXZ 9
1224601529313046NKXZ12
14262566442417313334-0.009
-0.034
161752NKXZ14
(estándar)
BGCSB
BGCS
(Piloto)
BGCTB
BGCT
173030775429203638362020.55032M10
(8.5)
148.6NKXZ17
2037+ 0.025
0
885825434545195936NKXZ20
25429464304850506439NKXZ25
3047966635535554-0.010
-0.040
18216640NKXZ30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGCSB7
BGCSB9
BGCSB12
BGCSB14
BGCSB17
BGCSB20
BGCSB25
BGCSB30
BGCT7
BGCT9
BGCT12
BGCT14
BGCT17
BGCT20
BGCT25
BGCT30
BGCTB7
BGCTB9
BGCTB12
BGCTB14
BGCTB17
BGCTB20
BGCTB25
BGCTB30
SBGCS7
SBGCS9
SBGCS12
SBGCS14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de la carcasa Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107Acero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negroNKXZ754
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

109Acero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negroNKXZ956
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012Acero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negroNKXZ1260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1014Acero al carbón 104525Recubrimiento de óxido negroNKXZ1466
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017Acero al carbón 104530Recubrimiento de óxido negroNKXZ1777
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020Acero al carbón 104530Recubrimiento de óxido negroNKXZ2088
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025Acero al carbón 104530Recubrimiento de óxido negroNKXZ2594
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030Acero al carbón 104530Recubrimiento de óxido negroNKXZ3096
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107Acero al carbón 104523Niquelado sin electrolíticoNKXZ754
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

109Acero al carbón 104523Niquelado sin electrolíticoNKXZ956
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012Acero al carbón 104523Niquelado sin electrolíticoNKXZ1260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1014Acero al carbón 104525Niquelado sin electrolíticoNKXZ1466
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017Acero al carbón 104530Niquelado sin electrolíticoNKXZ1777
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020Acero al carbón 104530Niquelado sin electrolíticoNKXZ2088
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025Acero al carbón 104530Niquelado sin electrolíticoNKXZ2594
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030Acero al carbón 104530Niquelado sin electrolíticoNKXZ3096
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107Acero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negroNKXZ754
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

109Acero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negroNKXZ956
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012Acero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negroNKXZ1260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1014Acero al carbón 104525Recubrimiento de óxido negroNKXZ1466
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017Acero al carbón 104530Recubrimiento de óxido negroNKXZ1777
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020Acero al carbón 104530Recubrimiento de óxido negroNKXZ2088
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025Acero al carbón 104530Recubrimiento de óxido negroNKXZ2594
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030Acero al carbón 104530Recubrimiento de óxido negroNKXZ3096
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

107Acero inoxidable 30423No provistoNKXZ754
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

109Acero inoxidable 30423No provistoNKXZ956
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Acero inoxidable 30423No provistoNKXZ1260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1014Acero inoxidable 30425No provistoNKXZ1466

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodamientos con carcasas: rodamientos de empuje: Related Image
 

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos de agujas Material de rodamiento Acero para rodamiento 52100 equivalente
Rodamiento retenido Ninguno Número de rodamientos Simple Tipo Rodamientos con carcasas