(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Montaje directo y carcasa compacta.

Rodamientos con Carcasa - Montaje directo y carcasa compacta.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Material de rodamiento y carcasa configurables en acero al carbono o acero inoxidable, tres distintos tipos de sellos disponibles, diámetro interno del rodamiento seleccionable en medidas desde 3 hasta 40mm.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos con carcasas: montaje directo, compacto: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RetenidoNo retenidoRodamientoCarcasaCarcasa
BGTABBGTNBAceroAcero al carbón 1045(Óxido negro)
BGTCABGTNNiquelado electrolítico
SBGTASBGTNAcero inoxidableAcero inoxidable 304-
[ ! ]* Los rodamientos con junta de goma (VV y DD) están hechos de acero.

Especificaciones

Número de parte
TipoRodamientoSello
BGTCA
BGTAB
BGTN
6000
6902
606
ZZ
VV
DD
Número de partedDH7BHWTdhAFM
(Grueso)
TipoRodamiento N.°SelloToleranciaRetenidoNo retenido
(Retenido)
BGTAB
BGTCA
SBGTA

(No retenido)
BGTNB
BGTN
SBGTN
623ZZ
Doble blindado

*VV
Sellado sin contacto
Junta de goma

DD
Sellado con contacto
Junta de goma
310+ 0.015
0
4251396718-M4
624413+ 0.018
0
52815107921
605514532171071023M5
62516534191071225
606617635201181326
62619+ 0.021
0
637221181528
608822740261291831
628248422913102033
69001022640261181931
6000268443113102235
6200309483514112439
69011224642281182133
6001288463313102437
620132+ 0.025
0
10503715122641
69021528+ 0.021
0
749341292539M6
600232+ 0.025
0
9533714112843
62023511564117132946
69031730+ 0.021
0
751351292741
600335+ 0.025
0
10564116123146
62034012614718143451
69042037964441511344524M8
6004421269511814364632
6204471474552016405034
600525471280551814415236M10
620552+ 0.030
0
1585612217455639
600630551388632015485940
6206621695712318556544
600735621495712116556544
6008406815101792317606554
[ ! ]Verifique los tamaños disponibles en la lista de precios.
[ ! ]* Los números 623, 624, 605 y 606 no están disponibles para VV (sellado sin contacto).

Modificaciones

Rodamientos con carcasas: montaje directo, compacto: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGTAB6000DD
BGTAB6000VV
BGTAB6000ZZ
BGTAB6001DD
BGTAB6001VV
BGTAB6001ZZ
BGTAB6002DD
BGTAB6002VV
BGTAB6002ZZ
BGTAB6003DD
BGTAB6003VV
BGTAB6003ZZ
BGTAB6004DD
BGTAB6004VV
BGTAB6004ZZ
BGTAB6005DD
BGTAB6005VV
BGTAB6005ZZ
BGTAB6006DD
BGTAB6006VV
BGTAB6006ZZ
BGTAB6007DD
BGTAB6007VV
BGTAB6007ZZ
BGTAB6008DD
BGTAB6008VV
BGTAB6008ZZ
BGTAB605DD
BGTAB605ZZ
BGTAB606DD
BGTAB606ZZ
BGTAB608DD
BGTAB608VV
BGTAB608ZZ
BGTAB6200DD
BGTAB6200VV
BGTAB6200ZZ
BGTAB6201DD
BGTAB6201VV
BGTAB6201ZZ
BGTAB6202DD
BGTAB6202VV
BGTAB6202ZZ
BGTAB6203DD
BGTAB6203VV
BGTAB6203ZZ
BGTAB6204DD
BGTAB6204VV
BGTAB6204ZZ
BGTAB6205DD
BGTAB6205VV
BGTAB6205ZZ
BGTAB6206DD
BGTAB6206VV
BGTAB6206ZZ
BGTAB623DD
BGTAB623ZZ
BGTAB624DD
BGTAB624ZZ
BGTAB625DD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Material de rodamiento Rodamiento retenido Material de la carcasa Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento Sellos Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104513Recubrimiento de óxido negro6000DD (sello de goma de contacto)44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104513Recubrimiento de óxido negro6000VV (sello de goma sin contacto)44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104513Recubrimiento de óxido negro6000ZZ (doble escudo)44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104513Recubrimiento de óxido negro6001DD (sello de goma de contacto)46
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104513Recubrimiento de óxido negro6001VV (sello de goma sin contacto)46
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104513Recubrimiento de óxido negro6001ZZ (doble escudo)46
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104514Recubrimiento de óxido negro6002DD (sello de goma de contacto)53
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104514Recubrimiento de óxido negro6002VV (sello de goma sin contacto)53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104514Recubrimiento de óxido negro6002ZZ (doble escudo)53
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104516Recubrimiento de óxido negro6003DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104516Recubrimiento de óxido negro6003VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104516Recubrimiento de óxido negro6003ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104518Recubrimiento de óxido negro6004DD (sello de goma de contacto)69
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104518Recubrimiento de óxido negro6004VV (sello de goma sin contacto)69
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104518Recubrimiento de óxido negro6004ZZ (doble escudo)69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104518Recubrimiento de óxido negro6005DD (sello de goma de contacto)80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104518Recubrimiento de óxido negro6005VV (sello de goma sin contacto)80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104518Recubrimiento de óxido negro6005ZZ (doble escudo)80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104520Recubrimiento de óxido negro6006DD (sello de goma de contacto)88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104520Recubrimiento de óxido negro6006VV (sello de goma sin contacto)88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104520Recubrimiento de óxido negro6006ZZ (doble escudo)88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104521Recubrimiento de óxido negro6007DD (sello de goma de contacto)95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104521Recubrimiento de óxido negro6007VV (sello de goma sin contacto)95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104521Recubrimiento de óxido negro6007ZZ (doble escudo)95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negro6008DD (sello de goma de contacto)101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negro6008VV (sello de goma sin contacto)101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negro6008ZZ (doble escudo)101
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104510Recubrimiento de óxido negro605DD (sello de goma de contacto)32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104510Recubrimiento de óxido negro605ZZ (doble escudo)32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104511Recubrimiento de óxido negro606DD (sello de goma de contacto)35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104511Recubrimiento de óxido negro606ZZ (doble escudo)35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104512Recubrimiento de óxido negro608DD (sello de goma de contacto)40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104512Recubrimiento de óxido negro608VV (sello de goma sin contacto)40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104512Recubrimiento de óxido negro608ZZ (doble escudo)40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104514Recubrimiento de óxido negro6200DD (sello de goma de contacto)48
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104514Recubrimiento de óxido negro6200VV (sello de goma sin contacto)48
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104514Recubrimiento de óxido negro6200ZZ (doble escudo)48
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro6201DD (sello de goma de contacto)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro6201VV (sello de goma sin contacto)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104515Recubrimiento de óxido negro6201ZZ (doble escudo)50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104517Recubrimiento de óxido negro6202DD (sello de goma de contacto)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104517Recubrimiento de óxido negro6202VV (sello de goma sin contacto)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104517Recubrimiento de óxido negro6202ZZ (doble escudo)56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104518Recubrimiento de óxido negro6203DD (sello de goma de contacto)61
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104518Recubrimiento de óxido negro6203VV (sello de goma sin contacto)61
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104518Recubrimiento de óxido negro6203ZZ (doble escudo)61
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104520Recubrimiento de óxido negro6204DD (sello de goma de contacto)74
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104520Recubrimiento de óxido negro6204VV (sello de goma sin contacto)74
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104520Recubrimiento de óxido negro6204ZZ (doble escudo)74
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104522Recubrimiento de óxido negro6205DD (sello de goma de contacto)85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104522Recubrimiento de óxido negro6205VV (sello de goma sin contacto)85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104522Recubrimiento de óxido negro6205ZZ (doble escudo)85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negro6206DD (sello de goma de contacto)95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negro6206VV (sello de goma sin contacto)95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104523Recubrimiento de óxido negro6206ZZ (doble escudo)95
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 10459Recubrimiento de óxido negro623DD (sello de goma de contacto)25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 10459Recubrimiento de óxido negro623ZZ (doble escudo)25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104510Recubrimiento de óxido negro624DD (sello de goma de contacto)28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104510Recubrimiento de óxido negro624ZZ (doble escudo)28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105[Acero] AceroSí (con anillo de retención)Acero al carbón 104510Recubrimiento de óxido negro625DD (sello de goma de contacto)34

Cargando…

Ejemplo

Rodamientos con carcasas: montaje directo, compacto: Related Image
 

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Número de rodamientos Simple
Forma de brida Tipo compacto Tipo Rodamientos con carcasas