(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes en voladizo: carga pesada, ranura del anillo de retención

Ejes en voladizo: carga pesada, ranura del anillo de retención
  • Menor Tiempo de Envío

Tipo de rosca hembra resistente a las puntas con una brida grande.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes en voladizo - Tipo de carga pesada, con ranura de anillo de retención: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FXMAAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PFXMANiquelado electrolítico
SFXMAAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-Y-F-T
FXMA20
SFXMA12
-
-
20
10
-
-
F70
F100
-
-
T5
T2
Número de parteD g6Incremento de 1 mmSelecciónM GruesoVHWdmn
TipoNo.YFTÁrbitro. DimensiónTolerancia
FXMA

PFXMA

SFXMA
66-0.004
-0.012
4~605~751 3 5M3814 12 5+ 0.075
0
0.72
88-0.005
-0.014
M410 17 14 7+ 0.090
0
0.93
10102 5 8M613 21 18 9.60
- 0.090
1.15
1212-0.006
-0.017
10~100M815 24 21 11.50
- 0.110
4
151518 28 25 14.3
171720 32 28 16.2
2020-0.007
-0.020
4~7524 36 32 190
- 0.120
1.355
252529 43 38 23.9
30303450 44 28.61.65
[ ! ]Cuando la profundidad del agujero piloto es ≥Y + F + 5, pasa el piloto de M. Además, cuando Mx2≥Y + F + 5, M pasa.

Modificaciones

Ejes en voladizo - tipo de carga pesada, con ranura para anillo de retención: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXMA6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
FXMA8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
FXMA10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]
FXMA12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA20-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA25-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA30-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
PFXMA8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
PFXMA10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA20-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA25-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA30-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
SFXMA8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
SFXMA10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA20-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA25-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA30-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial F
(mm)
T
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

106-Pavonado5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-Pavonado5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-Pavonado5 ~ 752 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-Pavonado10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015-Pavonado10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Pavonado10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020-Pavonado10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025-Pavonado10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030-Pavonado10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 Pieza(s)

12 Días o más

106-Niquelado sin electrodos5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-Niquelado sin electrodos5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-Niquelado sin electrodos5 ~ 752 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-Niquelado sin electrodos10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015-Niquelado sin electrodos10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Niquelado sin electrodos10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020-Niquelado sin electrodos10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025-Niquelado sin electrodos10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030-Niquelado sin electrodos10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304Ninguno5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Acero inoxidable 304Ninguno5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Acero inoxidable 304Ninguno5 ~ 752 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Acero inoxidable 304Ninguno10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Acero inoxidable 304Ninguno10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017Acero inoxidable 304Ninguno10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Acero inoxidable 304Ninguno10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Acero inoxidable 304Ninguno10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Acero inoxidable 304Ninguno10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Ejes en voladizo - Tipo de carga pesada, con ranura de anillo de retención: imagen relacionada
 

Información básica

Método de retención del eje Tornillo de montaje Método de retención de rodamientos Anillo de retención Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro 2 pisos