(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes de transmisión: un extremo escalonado con brida, forma con reborde

Ejes de transmisión: un extremo escalonado con brida, forma con reborde

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Eje de transmisión con forma, precisión y dureza requeridas.

  • Componentes inCAD
Ejes de transmisión: un extremo escalonado con brida: imagen relacionada
* Ds: Toque la dimensión de la pista interior del rodamiento >>;Referencia: haga clic aquí
· Materiales
TipoTolerancia D, P, QConcentricidad[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
KZFNh6⌀0.01Acero al carbono 1045
KZFC(Óxido negro)
KZFPNiquelado sin electrolítico
KZFSAcero inoxidable 304
KZFFAcero al carbono 1045Endurecimiento por induccion
Dureza superficial 50HRC o más

Especificaciones

Número de parte-L-T-P-LA-Q-LB
KZFN30-350-T20-P30-LA50-Q25-LB30
Número de parteIncremento de 0.5 mmSelecciónIncremento de 1 mmIncremento de 0.5 mmIncremento de 1 mmIncremento de 0.5 mmH* Ds
TipoDLTPLAQLB
KZFN
KZFC
KZFP
KZFS
KZFF
850.0~300.05
10
15
20
6~94.0~40.05~74.0~40.01210
108~125.0~50.07~95.0~50.01513
1210~135.0~60.07~115.0~60.014
12A10
15
20
25
12~182016
15100.0~400.012~185.0~75.010~145.0~75.018
1714~185.0~100.010~165.0~100.019
17A14~202521
2017~2314~1924
25100.0~500.010
20
30
40
50
20~2810.0~125.014~2410.0~125.03029
3025~3315.0~150.020~2915.0~150.03534
3528~3820~344039
40200.0~500.035~4720.0~150.020~3920.0~150.05048
4535~4820~4449

Modificaciones

Ejes de transmisión: un extremo escalonado con brida: imagen relacionada
[ ! ]Para detalles de Keyway >> Haga clic aquí .
[ ! ]Para conocer las dimensiones de la ranura del anillo de retención >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KZFC8-[50-300/1]-T[5,​10,​15,​20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LB[4-40/0.5]
KZFC10-[50-300/0.5]-T[5,​10,​15,​20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5]-Q[7-9/1]-LB[5-50/0.5]
KZFC12-[50-300/0.5]-T[5,​10,​15,​20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5]
KZFC12A-[50-300/0.5]-T[10,​15,​20,​25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5]
KZFC15-[100-400/0.5]-T[10,​15,​20,​25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5]-Q[10-14/1]-LB[5-75/0.5]
KZFC17-[100-400/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5]
KZFC17A-[100-400/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5]
KZFC20-[100-400/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5]-Q[14-19/1]-LB[5-100/0.5]
KZFC25-[100-500/1]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5]-Q[14-25/1]-LB[10-125/0.5]
KZFC30-[100-500/0.5]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-29/1]-LB[15-150/0.5]
KZFC35-[100-500/1]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-34/1]-LB[15-150/0.5]
KZFC40-[200-500/1]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-39/1]-LB[20-150/0.5]
KZFC45-[200-500/1]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-44/1]-LB[20-150/0.5]
KZFF8-[50-300/1]-T[5,​10,​15,​20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LB[4-40/0.5]
KZFF10-[50-300/0.5]-T[5,​10,​15,​20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5]-Q[7-9/1]-LB[5-50/0.5]
KZFF12-[50-300/0.5]-T[5,​10,​15,​20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5]
KZFF12A-[50-300/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5]
KZFF15-[100-400/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5]-Q[10-14/1]-LB[5-75/0.5]
KZFF17-[100-400/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5]
KZFF17A-[100-400/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5]
KZFF20-[100-400/0.5]-T[10,​15,​20,​25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5]-Q[14-19/1]-LB[5-100/0.5]
KZFF25-[100-500/0.5]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5]-Q[14-24/1]-LB[10-125/0.5]
KZFF30-[100-500/0.5]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-29/1]-LB[15-150/0.5]
KZFF35-[100-500/0.5]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-34/1]-LB[15-150/0.5]
KZFF40-[200-500/0.5]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-39/1]-LB[20-150/0.5]
KZFF45-[200-500/0.5]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-44/1]-LB[20-150/0.5]
KZFN8-[50-300/1]-T[5,​10,​15,​20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LB[4-40/0.5]
KZFN10-[50-300/1]-T[5,​10,​15,​20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5]-Q[7-9/1]-LB[5-50/0.5]
KZFN12-[50-300/0.5]-T[5,​10,​15,​20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5]
KZFN12A-[50-300/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5]
KZFN15-[100-400/0.5]-T[10,​15,​20,​25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5]-Q[10-14/1]-LB[5-75/0.5]
KZFN17-[100-400/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5]
KZFN17A-[100-400/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5]
KZFN20-[100-400/0.5]-T[10,​15,​20,​25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5]-Q[14-19/1]-LB[5-100/0.5]
KZFN25-[100-500/0.5]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5]-Q[14-24/1]-LB[10-125/0.5]
KZFN30-[100-500/0.5]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-29/1]-LB[15-150/0.5]
KZFN35-[100-500/1]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-34/1]-LB[15-150/0.5]
KZFN40-[200-500/1]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-39/1]-LB[20-150/0.5]
KZFN45-[200-500/1]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-44/1]-LB[20-150/0.5]
KZFP8-[50-300/1]-T[5,​10,​15,​20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LB[4-40/0.5]
KZFP10-[50-300/0.5]-T[5,​10,​15,​20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5]-Q[7-9/1]-LB[5-50/0.5]
KZFP12-[50-300/0.5]-T[5,​10,​15,​20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5]
KZFP12A-[50-300/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5]
KZFP15-[100-400/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5]-Q[10-14/1]-LB[5-75/0.5]
KZFP17-[100-400/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5]
KZFP17A-[100-400/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5]
KZFP20-[100-400/0.5]-T[10,​15,​20,​25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5]-Q[14-19/1]-LB[5-100/0.5]
KZFP25-[100-500/0.5]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[20-28/1]-LA[10-125/0.5]-Q[14-24/1]-LB[10-125/0.5]
KZFP30-[100-500/0.5]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[25-33/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-29/1]-LB[15-150/0.5]
KZFP35-[100-500/1]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[28-38/1]-LA[15-150/0.5]-Q[20-34/1]-LB[15-150/0.5]
KZFP40-[200-500/1]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[35-47/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-39/1]-LB[20-150/0.5]
KZFP45-[200-500/1]-T[10,​20,​30,​40,​50]-P[35-48/1]-LA[20-150/0.5]-Q[20-44/1]-LB[20-150/0.5]
KZFS8-[50-300/0.5]-T[5,​10,​15,​20]-P[6-9/1]-LA[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LB[4-40/0.5]
KZFS10-[50-300/0.5]-T[5,​10,​15,​20]-P[8-12/1]-LA[5-50/0.5]-Q[7-9/1]-LB[5-50/0.5]
KZFS12-[50-300/0.5]-T[5,​10,​15,​20]-P[10-13/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5]
KZFS12A-[50-300/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[12-18/1]-LA[5-60/0.5]-Q[7-11/1]-LB[5-60/0.5]
KZFS15-[100-400/0.5]-T[10,​15,​20,​25]-P[12-18/1]-LA[5-75/0.5]-Q[10-14/1]-LB[5-75/0.5]
KZFS17-[100-400/0.5]-T[10,​15,​20,​25]-P[14-18/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5]
KZFS17A-[100-400/1]-T[10,​15,​20,​25]-P[14-20/1]-LA[5-100/0.5]-Q[10-16/1]-LB[5-100/0.5]
KZFS20-[100-400/0.5]-T[10,​15,​20,​25]-P[17-23/1]-LA[5-100/0.5]-Q[14-19/1]-LB[5-100/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro del eje D
(mm)
Ds
(φ)
L
(mm)
LA
(mm)
LB
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado81050 ~ 3004 ~ 404 ~ 406 ~ 95 ~ 75 ~ 20
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado101350 ~ 3005 ~ 505 ~ 508 ~ 127 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado121450 ~ 3005 ~ 605 ~ 6010 ~ 137 ~ 115 ~ 20
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado121650 ~ 3005 ~ 605 ~ 6012 ~ 187 ~ 1110 ~ 25
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado1518100 ~ 4005 ~ 755 ~ 7512 ~ 1810 ~ 1410 ~ 25
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado1719100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10014 ~ 1810 ~ 1610 ~ 25
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado1721100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10014 ~ 2010 ~ 1610 ~ 25
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado2024100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10017 ~ 2314 ~ 1910 ~ 25
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado2529100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 12520 ~ 2814 ~ 2510 ~ 50
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado3034100 ~ 50015 ~ 15015 ~ 15025 ~ 3320 ~ 2910 ~ 50
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado3539100 ~ 50015 ~ 15015 ~ 15028 ~ 3820 ~ 3410 ~ 50
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado4048200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 15035 ~ 4720 ~ 3910 ~ 50
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado4549200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 15035 ~ 4820 ~ 4410 ~ 50
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno81050 ~ 3004 ~ 404 ~ 406 ~ 95 ~ 75 ~ 20
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno101350 ~ 3005 ~ 505 ~ 508 ~ 127 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno121450 ~ 3005 ~ 605 ~ 6010 ~ 137 ~ 115 ~ 20
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno121650 ~ 3005 ~ 605 ~ 6012 ~ 187 ~ 1110 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno1518100 ~ 4005 ~ 755 ~ 7512 ~ 1810 ~ 1410 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno1719100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10014 ~ 1810 ~ 1610 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno1721100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10014 ~ 2010 ~ 1610 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno2024100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10017 ~ 2314 ~ 1910 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno2529100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 12520 ~ 2814 ~ 2410 ~ 50
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno3034100 ~ 50015 ~ 15015 ~ 15025 ~ 3320 ~ 2910 ~ 50
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno3539100 ~ 50015 ~ 15015 ~ 15028 ~ 3820 ~ 3410 ~ 50
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno4048200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 15035 ~ 4720 ~ 3910 ~ 50
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno4549200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 15035 ~ 4820 ~ 4410 ~ 50
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno81050 ~ 3004 ~ 404 ~ 406 ~ 95 ~ 75 ~ 20
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno101350 ~ 3005 ~ 505 ~ 508 ~ 127 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno121450 ~ 3005 ~ 605 ~ 6010 ~ 137 ~ 115 ~ 20
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno121650 ~ 3005 ~ 605 ~ 6012 ~ 187 ~ 1110 ~ 25
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno1518100 ~ 4005 ~ 755 ~ 7512 ~ 1810 ~ 1410 ~ 25
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno1719100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10014 ~ 1810 ~ 1610 ~ 25
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno1721100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10014 ~ 2010 ~ 1610 ~ 25
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno2024100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10017 ~ 2314 ~ 1910 ~ 25
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno2529100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 12520 ~ 2814 ~ 2410 ~ 50
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno3034100 ~ 50015 ~ 15015 ~ 15025 ~ 3320 ~ 2910 ~ 50
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno3539100 ~ 50015 ~ 15015 ~ 15028 ~ 3820 ~ 3410 ~ 50
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno4048200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 15035 ~ 4720 ~ 3910 ~ 50
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno4549200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 15035 ~ 4820 ~ 4410 ~ 50
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos81050 ~ 3004 ~ 404 ~ 406 ~ 95 ~ 75 ~ 20
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos101350 ~ 3005 ~ 505 ~ 508 ~ 127 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos121450 ~ 3005 ~ 605 ~ 6010 ~ 137 ~ 115 ~ 20
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos121650 ~ 3005 ~ 605 ~ 6012 ~ 187 ~ 1110 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos1518100 ~ 4005 ~ 755 ~ 7512 ~ 1810 ~ 1410 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos1719100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10014 ~ 1810 ~ 1610 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos1721100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10014 ~ 2010 ~ 1610 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos2024100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10017 ~ 2314 ~ 1910 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos2529100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 12520 ~ 2814 ~ 2410 ~ 50
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos3034100 ~ 50015 ~ 15015 ~ 15025 ~ 3320 ~ 2910 ~ 50
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos3539100 ~ 50015 ~ 15015 ~ 15028 ~ 3820 ~ 3410 ~ 50
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos4048200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 15035 ~ 4720 ~ 3910 ~ 50
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos4549200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 15035 ~ 4820 ~ 4410 ~ 50
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno81050 ~ 3004 ~ 404 ~ 406 ~ 95 ~ 75 ~ 20
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno101350 ~ 3005 ~ 505 ~ 508 ~ 127 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno121450 ~ 3005 ~ 605 ~ 6010 ~ 137 ~ 115 ~ 20
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno121650 ~ 3005 ~ 605 ~ 6012 ~ 187 ~ 1110 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno1518100 ~ 4005 ~ 755 ~ 7512 ~ 1810 ~ 1410 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno1719100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10014 ~ 1810 ~ 1610 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno1721100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10014 ~ 2010 ~ 1610 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno2024100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 10017 ~ 2314 ~ 1910 ~ 25

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Un extremo pisado con hombro Tolerancia del eje h6