(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes de transmisión: un extremo escalonado, un extremo tipo doble escalonado

Ejes de transmisión: un extremo escalonado, un extremo tipo doble escalonado

Eje de transmisión con forma, precisión y dureza requeridas.

  • Componentes inCAD
Ejes de transmisión: un extremo escalonado, un extremo tipo doble escalonado: imagen relacionada
* Ds: Dimensión Tap de Bearing Inner Race >> Referencia: Haga clic aquí
· Materiales
TipoD, P, Q ToleranciaConcentricidadPerpendicularidad[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
KZDEh7Ø0.050.05Acero al carbón 1045-(Óxido negro)
KZDNh6Ø0.010.01Acero al carbón 1045--
KZDC(Óxido negro)
KZDPNiquelado electrolítico
KZDSAcero inoxidable 304 -
KZDF Acero al carbón 1045Endurecimiento por induccion-
Dureza superficial 50HRC ~

Especificaciones

Número de parte-L-P-LA-LB-Q-LC
KZDN25-500-P20-LA100-LB60-Q15-LC80
Número de parteIncremento de 0.5 mmSelecciónIncremento de 0.5 mmIncremento de 1 mmIncremento de 0.5 mm* Ds
TipoDLPLALBQLC
KZDE
(D10~30)

KZDN
KZDC
KZDP
KZDS
KZDF
1050.0~300.064.0~40.04.0~40.05~73.0~30.08
84.0~40.09.5
12810
105.0~50.05.0~50.07~95.0~50.011.5
15100.0~400.01013
125.0~75.07~115.0~60.014
201510~145.0~75.018
175.0~100.010~165.0~100.019
25100.0~500.01721
2010.0~100.010.0~60.014~1910.0~100.024
302027
2510.0~125.014~2410.0~125.029
*352531
3015.0~150.015.0~70.020~2915.0~150.034
*40200.0~500.03037
3520~3439
*504020.0~150.020.0~70.020~3920.0~150.048
4520~4449
[ ! ]* los tamaños marcados no están disponibles para KZDE.



[ ! ]Para detalles de Keyway >> Haga clic aquí .
[ ! ]Para conocer las dimensiones de la ranura del anillo de retención >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KZDC10-[50-300/0.5]-P[6,​8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LC[4-40/0.5]
KZDC12-[50-300/0.5]-P[8,​10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]-Q[5-9/1]-LC[4-50/0.5]
KZDC15-[100-400/0.5]-P[10,​12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[7-11/1]-LC[5-60/0.5]
KZDC20-[100-400/0.5]-P[15,​17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[10-16/1]-LC[5-100/0.5]
KZDC25-[100-500/0.5]-P[17,​20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]-Q[10-19/1]-LC[5-100/0.5]
KZDC30-[100-500/0.5]-P[20,​25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]-Q[14-24/1]-LC[10-125/0.5]
KZDC35-[100-500/0.5]-P[25,​30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5]-Q[14-29/1]-LC[10-150/0.5]
KZDC40-[200-500/0.5]-P[30,​35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5]-Q[20-29/1]-LC[15-150/0.5]
KZDC50-[200-500/0.5]-P[40,​45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5]-Q[20-44/1]-LC[20-150/0.5]
KZDE10-[50-400/0.5]-P[6,​8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LC[4-40/0.5]
KZDE12-[50-400/0.5]-P[8,​10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]-Q[5-9/1]-LC[4-50/0.5]
KZDE15-[100-400/0.5]-P[10,​12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[7-11/1]-LC[5-60/0.5]
KZDE20-[100-400/0.5]-P[15,​17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[10-16/1]-LC[5-100/0.5]
KZDE25-[100-500/0.5]-P[17,​20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]-Q[10-19/1]-LC[5-100/0.5]
KZDE30-[100-500/0.5]-P[20,​25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]-Q[14-24/1]-LC[10-125/0.5]
KZDF10-[50-300/0.5]-P[6,​8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LC[4-40/0.5]
KZDF12-[50-300/0.5]-P[8,​10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-9/1]-LC[4-50/0.5]
KZDF15-[100-400/0.5]-P[10,​12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[7-11/1]-LC[5-60/0.5]
KZDF20-[100-400/0.5]-P[15,​17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[10-16/1]-LC[5-100/0.5]
KZDF25-[100-500/0.5]-P[17,​20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]-Q[10-19/1]-LC[5-100/0.5]
KZDF30-[100-500/0.5]-P[20,​25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]-Q[14-24/1]-LC[10-125/0.5]
KZDF35-[100-500/0.5]-P[25,​30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5]-Q[14-29/1]-LC[10-150/0.5]
KZDF40-[200-500/0.5]-P[30,​35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5]-Q[20-34/1]-LC[15-150/0.5]
KZDF50-[200-500/0.5]-P[40,​45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5]-Q[20-44/1]-LC[20-150/0.5]
KZDN10-[50-300/0.5]-P[6,​8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LC[4-40/0.5]
KZDN12-[50-300/0.5]-P[8,​10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-9/1]-LC[4-50/0.5]
KZDN15-[100-400/0.5]-P[10,​12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[7-11/1]-LC[5-60/0.5]
KZDN20-[100-400/0.5]-P[15,​17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[10-16/1]-LC[5-100/0.5]
KZDN25-[100-500/0.5]-P[17,​20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]-Q[10-19/1]-LC[5-100/0.5]
KZDN30-[100-500/0.5]-P[20,​25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]-Q[14-24/1]-LC[10-125/0.5]
KZDN35-[100-500/0.5]-P[25,​30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5]-Q[14-29/1]-LC[10-150/0.5]
KZDN40-[200-500/0.5]-P[30,​35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5]-Q[20-34/1]-LC[15-150/0.5]
KZDN50-[200-500/0.5]-P[40,​45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5]-Q[20-44/1]-LC[20-150/0.5]
KZDP10-[50-300/0.5]-P[6,​8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LC[4-40/0.5]
KZDP12-[50-300/0.5]-P[8,​10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]-Q[5-9/1]-LC[4-50/0.5]
KZDP15-[100-400/0.5]-P[10,​12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[7-11/1]-LC[5-60/0.5]
KZDP20-[100-400/0.5]-P[15,​17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[10-16/1]-LC[5-100/0.5]
KZDP25-[100-500/0.5]-P[17,​20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]-Q[10-19/1]-LC[5-100/0.5]
KZDP30-[100-500/0.5]-P[20,​25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]-Q[14-24/1]-LC[10-125/0.5]
KZDP35-[100-500/0.5]-P[25,​30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5]-Q[14-29/1]-LC[10-150/0.5]
KZDP40-[200-500/0.5]-P[30,​35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5]-Q[20-29/1]-LC[15-150/0.5]
KZDP50-[200-500/0.5]-P[40,​45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5]-Q[20-44/1]-LC[20-150/0.5]
KZDS10-[50-300/0.5]-P[6,​8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LC[4-40/0.5]
KZDS12-[50-300/0.5]-P[8,​10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]-Q[5-9/1]-LC[4-50/0.5]
KZDS15-[100-400/0.5]-P[10,​12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[7-11/1]-LC[5-60/0.5]
KZDS20-[100-400/0.5]-P[15,​17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[10-16/1]-LC[5-100/0.5]
KZDS25-[100-500/0.5]-P[17,​20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]-Q[10-19/1]-LC[5-100/0.5]
KZDS30-[100-500/0.5]-P[20,​25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]-Q[14-24/1]-LC[10-125/0.5]
KZDS35-[100-500/0.5]-P[25,​30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5]-Q[14-29/1]-LC[10-150/0.5]
KZDS40-[200-500/0.5]-P[30,​35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5]-Q[20-29/1]-LC[15-150/0.5]
KZDS50-[200-500/0.5]-P[40,​45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5]-Q[20-44/1]-LC[20-150/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro del eje D
(mm)
Tolerancia del eje L
(mm)
LA
(mm)
LB
(mm)
LC
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado10h650 ~ 3004 ~ 404 ~ 404 ~ 406 ~ 85 ~ 7
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado12h650 ~ 3004 ~ 504 ~ 504 ~ 508 ~ 105 ~ 9
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado15h6100 ~ 4005 ~ 755 ~ 505 ~ 6010 ~ 127 ~ 11
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado20h6100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 505 ~ 10015 ~ 1710 ~ 16
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado25h6100 ~ 5005 ~ 1005 ~ 605 ~ 10017 ~ 2010 ~ 19
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado30h6100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 6010 ~ 12520 ~ 2514 ~ 24
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado35h6100 ~ 50010 ~ 15010 ~ 7010 ~ 15025 ~ 3014 ~ 29
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado40h6200 ~ 50015 ~ 15015 ~ 7015 ~ 15030 ~ 3520 ~ 29
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Pavonado50h6200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 7020 ~ 15040 ~ 4520 ~ 44
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno10P h750 ~ 4004 ~ 404 ~ 404 ~ 406 ~ 85 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno12P h750 ~ 4004 ~ 504 ~ 504 ~ 508 ~ 105 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno15P h7100 ~ 4005 ~ 755 ~ 505 ~ 6010 ~ 127 ~ 11
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno20P h7100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 505 ~ 10015 ~ 1710 ~ 16
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno25P h7100 ~ 5005 ~ 1005 ~ 605 ~ 10017 ~ 2010 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno30P h7100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 6010 ~ 12520 ~ 2514 ~ 24
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno10h650 ~ 3004 ~ 404 ~ 404 ~ 406 ~ 85 ~ 7
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno12h650 ~ 3004 ~ 504 ~ 404 ~ 508 ~ 105 ~ 9
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno15h6100 ~ 4005 ~ 755 ~ 505 ~ 6010 ~ 127 ~ 11
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno20h6100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 505 ~ 10015 ~ 1710 ~ 16
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno25h6100 ~ 5005 ~ 1005 ~ 605 ~ 10017 ~ 2010 ~ 19
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno30h6100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 6010 ~ 12520 ~ 2514 ~ 24
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno35h6100 ~ 50010 ~ 15010 ~ 7010 ~ 15025 ~ 3014 ~ 29
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno40h6200 ~ 50015 ~ 15015 ~ 7015 ~ 15030 ~ 3520 ~ 34
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno50h6200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 7020 ~ 15040 ~ 4520 ~ 44
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno10h650 ~ 3004 ~ 404 ~ 404 ~ 406 ~ 85 ~ 7
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno12h650 ~ 3004 ~ 504 ~ 404 ~ 508 ~ 105 ~ 9
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno15h6100 ~ 4005 ~ 755 ~ 505 ~ 6010 ~ 127 ~ 11
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno20h6100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 505 ~ 10015 ~ 1710 ~ 16
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno25h6100 ~ 5005 ~ 1005 ~ 605 ~ 10017 ~ 2010 ~ 19
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno30h6100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 6010 ~ 12520 ~ 2514 ~ 24
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno35h6100 ~ 50010 ~ 15010 ~ 7010 ~ 15025 ~ 3014 ~ 29
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno40h6200 ~ 50015 ~ 15015 ~ 7015 ~ 15030 ~ 3520 ~ 34
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecidoNinguno50h6200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 7020 ~ 15040 ~ 4520 ~ 44
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos10h650 ~ 3004 ~ 404 ~ 404 ~ 406 ~ 85 ~ 7
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos12h650 ~ 3004 ~ 504 ~ 504 ~ 508 ~ 105 ~ 9
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos15h6100 ~ 4005 ~ 755 ~ 505 ~ 6010 ~ 127 ~ 11
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos20h6100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 505 ~ 10015 ~ 1710 ~ 16
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos25h6100 ~ 5005 ~ 1005 ~ 605 ~ 10017 ~ 2010 ~ 19
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos30h6100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 6010 ~ 12520 ~ 2514 ~ 24
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos35h6100 ~ 50010 ~ 15010 ~ 7010 ~ 15025 ~ 3014 ~ 29
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos40h6200 ~ 50015 ~ 15015 ~ 7015 ~ 15030 ~ 3520 ~ 29
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero al carbón 1045No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos50h6200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 7020 ~ 15040 ~ 4520 ~ 44
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno10h650 ~ 3004 ~ 404 ~ 404 ~ 406 ~ 85 ~ 7
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno12h650 ~ 3004 ~ 504 ~ 504 ~ 508 ~ 105 ~ 9
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno15h6100 ~ 4005 ~ 755 ~ 505 ~ 6010 ~ 127 ~ 11
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno20h6100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 505 ~ 10015 ~ 1710 ~ 16
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno25h6100 ~ 5005 ~ 1005 ~ 605 ~ 10017 ~ 2010 ~ 19
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno30h6100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 6010 ~ 12520 ~ 2514 ~ 24
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno35h6100 ~ 50010 ~ 15010 ~ 7010 ~ 15025 ~ 3014 ~ 29
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno40h6200 ~ 50015 ~ 15015 ~ 7015 ~ 15030 ~ 3520 ~ 29
1 Pieza(s)

21 Días o más

10Acero inoxidable 304No endurecidoNinguno50h6200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 7020 ~ 15040 ~ 4520 ~ 44

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Un extremo doble escalonado Un extremo escalonado