(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes de transmisión: ambos extremos, tipo escalonado

Ejes de transmisión: ambos extremos, tipo escalonado

Eje de transmisión con forma, precisión y dureza requeridas.

  • Componentes inCAD
Ejes de transmisión: ambos extremos Tipo escalonado: imagen relacionada
* Ds: Dimensión Tap de Bearing Inner Race >> Referencia: Haga clic aquí
· Materiales
TipoD, P ToleranciaConcentricidadPerpendicularidad[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
KZCEh7Ø0.050.05 Acero al carbón 1045-(Óxido negro)
KZCNh6Ø0.010.01 Acero al carbón 1045--
KZCC(Óxido negro)
KZCPNiquelado electrolítico
KZCF Acero al carbón 1045Endurecimiento por induccion-
Dureza superficial 50HRC ~

Especificaciones

Número de parte-L-P-LA-LB
KZCF50-450-P45-LA80-LB50
Número de parteIncremento de 0.5 mmSelecciónIncremento de 0.5 mm* Ds
TipoDLPLALB
KZCE
(D10~30)

KZCN
KZCC
KZCP
KZCF
1050.0~300.064.0~40.04.0~40.08
89.5
12810
105.0~50.05.0~50.011.5
15100.0~400.01013
125.0~75.014
201518
175.0~100.019
25100.0~500.01721
2010.0~100.010.0~60.024
302027
2510.0~125.029
*352531
3015.0~150.015.0~70.034
*40200.0~500.03037
3539
*504020.0~150.020.0~70.048
4549
[ ! ]* los tamaños marcados no están disponibles para KZCE.

Modificaciones

Ejes de transmisión: ambos extremos Tipo escalonado: imagen relacionada
[ ! ]Para detalles de Keyway >> Haga clic aquí .
[ ! ]Para conocer las dimensiones de la ranura del anillo de retención >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KZCC10-[50-300/0.5]-P[6,​8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]
KZCC12-[50-300/0.5]-P[8,​10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]
KZCC15-[100-400/0.5]-P[10,​12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]
KZCC20-[100-400/0.5]-P[15,​17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]
KZCC25-[100-500/0.5]-P[17,​20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]
KZCC30-[100-500/0.5]-P[20,​25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]
KZCC35-[100-500/0.5]-P[25,​30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5]
KZCC40-[200-500/0.5]-P[30,​35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5]
KZCC50-[200-500/0.5]-P[40,​45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5]
KZCE10-[50-300/0.5]-P[6,​8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]
KZCE12-[50-300/0.5]-P[8,​10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]
KZCE15-[100-400/0.5]-P[10,​12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]
KZCE20-[100-400/0.5]-P[15,​17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]
KZCE25-[100-500/0.5]-P[17,​20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]
KZCE30-[100-500/0.5]-P[20,​25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]
KZCF10-[50-300/0.5]-P[6,​8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]
KZCF12-[50-300/0.5]-P[8,​10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-40/0.5]
KZCF15-[100-400/0.5]-P[10,​12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]
KZCF20-[100-400/0.5]-P[15,​17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]
KZCF25-[100-500/0.5]-P[17,​20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]
KZCF30-[100-500/0.5]-P[20,​25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]
KZCF35-[100-500/0.5]-P[25,​30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5]
KZCF40-[200-500/0.5]-P[30,​35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5]
KZCF50-[200-500/0.5]-P[40,​45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5]
KZCN10-[50-300/0.5]-P[6,​8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]
KZCN12-[50-300/0.5]-P[8,​10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]
KZCN15-[100-400/0.5]-P[10,​12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]
KZCN20-[100-400/0.5]-P[15,​17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]
KZCN25-[100-500/0.5]-P[17,​20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]
KZCN30-[100-500/0.5]-P[20,​25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]
KZCN35-[100-500/0.5]-P[25,​30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5]
KZCN40-[200-500/0.5]-P[30,​35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5]
KZCN50-[200-500/0.5]-P[40,​45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5]
KZCP10-[50-300/0.5]-P[6,​8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]
KZCP12-[50-300/0.5]-P[8,​10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]
KZCP15-[100-400/0.5]-P[10,​12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]
KZCP20-[100-400/0.5]-P[15,​17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]
KZCP25-[100-500/0.5]-P[17,​20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]
KZCP30-[100-500/0.5]-P[20,​25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]
KZCP35-[100-500/0.5]-P[25,​30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5]
KZCP40-[200-500/0.5]-P[30,​35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5]
KZCP50-[200-500/0.5]-P[40,​45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento térmico Acabado superficial Diámetro del eje D
(mm)
Tolerancia del eje L
(mm)
LA
(mm)
LB
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado10h650 ~ 3004 ~ 404 ~ 406 ~ 8
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado12h650 ~ 3004 ~ 504 ~ 508 ~ 10
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado15h6100 ~ 4005 ~ 755 ~ 5010 ~ 12
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado20h6100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 5015 ~ 17
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado25h6100 ~ 5005 ~ 1005 ~ 6017 ~ 20
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado30h6100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 6020 ~ 25
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado35h6100 ~ 50010 ~ 15010 ~ 7025 ~ 30
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado40h6200 ~ 50015 ~ 15015 ~ 7030 ~ 35
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado50h6200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 7040 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado10P h750 ~ 3004 ~ 404 ~ 406 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado12P h750 ~ 3004 ~ 504 ~ 508 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado15P h7100 ~ 4005 ~ 755 ~ 5010 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado20P h7100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 5015 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado25P h7100 ~ 5005 ~ 1005 ~ 6017 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No endurecido[Chapado] Pavonado30P h7100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 6020 ~ 25
1 Pieza(s)

30 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno10h650 ~ 3004 ~ 404 ~ 406 ~ 8
1 Pieza(s)

30 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno12h650 ~ 3004 ~ 504 ~ 408 ~ 10
1 Pieza(s)

30 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno15h6100 ~ 4005 ~ 755 ~ 5010 ~ 12
1 Pieza(s)

30 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno20h6100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 5015 ~ 17
1 Pieza(s)

30 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno25h6100 ~ 5005 ~ 1005 ~ 6017 ~ 20
1 Pieza(s)

30 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno30h6100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 6020 ~ 25
1 Pieza(s)

30 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno35h6100 ~ 50010 ~ 15010 ~ 7025 ~ 30
1 Pieza(s)

30 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno40h6200 ~ 50015 ~ 15015 ~ 7030 ~ 35
1 Pieza(s)

30 Días o más

10[Endurecido] Dureza de superficie endurecida por inducción 50HRC ~Ninguno50h6200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 7040 ~ 45
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecidoNinguno10h650 ~ 3004 ~ 404 ~ 406 ~ 8
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecidoNinguno12h650 ~ 3004 ~ 504 ~ 508 ~ 10
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecidoNinguno15h6100 ~ 4005 ~ 755 ~ 5010 ~ 12
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecidoNinguno20h6100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 5015 ~ 17
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecidoNinguno25h6100 ~ 5005 ~ 1005 ~ 6017 ~ 20
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecidoNinguno30h6100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 6020 ~ 25
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecidoNinguno35h6100 ~ 50010 ~ 15010 ~ 7025 ~ 30
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecidoNinguno40h6200 ~ 50015 ~ 15015 ~ 7030 ~ 35
1 Pieza(s)

19 Días o más

10No endurecidoNinguno50h6200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 7040 ~ 45
1 Pieza(s)

21 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos10h650 ~ 3004 ~ 404 ~ 406 ~ 8
1 Pieza(s)

21 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos12h650 ~ 3004 ~ 504 ~ 508 ~ 10
1 Pieza(s)

21 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos15h6100 ~ 4005 ~ 755 ~ 5010 ~ 12
1 Pieza(s)

21 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos20h6100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 5015 ~ 17
1 Pieza(s)

21 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos25h6100 ~ 5005 ~ 1005 ~ 6017 ~ 20
1 Pieza(s)

21 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos30h6100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 6020 ~ 25
1 Pieza(s)

21 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos35h6100 ~ 50010 ~ 15010 ~ 7025 ~ 30
1 Pieza(s)

21 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos40h6200 ~ 50015 ~ 15015 ~ 7030 ~ 35
1 Pieza(s)

21 Días o más

10No endurecido[Chapado] Niquelado sin electrodos50h6200 ~ 50020 ~ 15020 ~ 7040 ~ 45

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Ambos extremos escalonados Material Acero al carbón 1045