(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines Fulcrum - Cabeza baja, escalonada

Pines Fulcrum - Cabeza baja, escalonada
  • Menor Tiempo de Envío

· Tipo de unidad: Cabeza hexagonal y casquillo
· Tolerancia del eje (mm): Precisión (g6)
· Precisión: Precisión (g6)

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos Fulcrum - Cabeza baja, escalonada: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ]
Tratamiento de superficies
[H] Dureza
EstándarConfigurable
CMSGFCMSGAleación de acero 4137(Óxido negro)33~38HRC
SCMSGFSCMSGAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Número de parte-L-H-F
CMSG15
FSCMSG12
-
-
16
13
-
-
20.5
8
-10
Tolerancia D
6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~18-0.006
-0.017
20-0.007
-0.020
■ Estándar
Número de parteLH = 0.1 mm IncrementoABCEFMxP
(Rosca gruesa)
T
TipoDg6
CMSG

SCMSG
656910122.0~50.01032574x0.7 6.5
8569101216135396x1.0 8.7
101012161922253.0~70.01764128x1.2510.8
121912.8
138561610x1.514
15161922254.0~80.02410671812x1.7517
16
18277819
204.0~100.030142416x2.021
■ Configurable
Número de parteL = 1 mm de incrementoH = 0.1 mm IncrementoF = Incremento de 1 mmABCEMxP
(Rosca gruesa)
T
TipoDg6
FCMSG

FSCMSG
65~122.0~50.04~7103254x0.76.5
85~166~913536x1.08.7
1010~253.0~70.08~1217648x1.2510.8
121912.8
1310~1685610x1.514
154.0~80.012~1824106712x1.7517
16
18277819
204.0~100.016~24301416x2.021

Modificaciones

Pernos Fulcrum - Cabeza baja, escalonada: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMSG6-[5,​6,​9,​10,​12]-[2-50/0.1]
CMSG8-[5,​6,​9,​10,​12,​16]-[2-50/0.1]
CMSG10-[10,​12,​16,​19,​22,​25]-[3-70/0.1]
CMSG12-[10,​12,​16,​19,​22,​25]-[3-70/0.1]
CMSG13-[10,​12,​16,​19,​22,​25]-[3-70/0.1]
CMSG15-[16,​19,​22,​25]-[4-80/0.1]
CMSG16-[16,​19,​22,​25]-[4-80/0.1]
CMSG18-[16,​19,​22,​25]-[4-80/0.1]
CMSG20-[16,​19,​22,​25]-[4-100/0.1]
FCMSG6-[5-12/1]-[2-50/0.1]-[4-7/1]
FCMSG8-[5-16/1]-[2-50/0.1]-[6-9/1]
FCMSG10-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[8-12/1]
FCMSG12-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[8-12/1]
FCMSG13-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[10-16/1]
FCMSG15-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1]
FCMSG16-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1]
FCMSG18-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1]
FCMSG20-[10-25/1]-[4-100/0.1]-[16-24/1]
FSCMSG6-[5-12/1]-[2-50/0.1]-[4-7/1]
FSCMSG8-[5-16/1]-[2-50/0.1]-[6-9/1]
FSCMSG10-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[8-12/1]
FSCMSG12-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[8-12/1]
FSCMSG13-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[10-16/1]
FSCMSG15-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1]
FSCMSG16-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1]
FSCMSG18-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1]
FSCMSG20-[10-25/1]-[4-100/0.1]-[16-24/1]
SCMSG6-[5,​6,​9,​10,​12]-[2-50/0.1]
SCMSG8-[5,​6,​9,​10,​12,​16]-[2-50/0.1]
SCMSG10-[10,​12,​16,​19,​22,​25]-[3-70/0.1]
SCMSG12-[10,​12,​16,​19,​22,​25]-[3-70/0.1]
SCMSG13-[10,​12,​16,​19,​22,​25]-[3-70/0.1]
SCMSG15-[16,​19,​22,​25]-[4-80/0.1]
SCMSG16-[16,​19,​22,​25]-[4-80/0.1]
SCMSG18-[16,​19,​22,​25]-[4-80/0.1]
SCMSG20-[16,​19,​22,​25]-[4-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Tratamiento térmico Acabado superficial Tamaño de la rosca Longitud configurable Tornillo Longitud F
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106EndurecidoPavonadoM4Selección de longitud72 ~ 505 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

108EndurecidoPavonadoM6Selección de longitud92 ~ 505 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010EndurecidoPavonadoM5Selección de longitud123 ~ 7010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012EndurecidoPavonadoM8Selección de longitud123 ~ 7010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013EndurecidoPavonadoM10Selección de longitud163 ~ 7010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015EndurecidoPavonadoM12Selección de longitud184 ~ 8016 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016EndurecidoPavonadoM12Selección de longitud184 ~ 8016 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018EndurecidoPavonadoM12Selección de longitud184 ~ 8016 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020EndurecidoPavonadoM16Selección de longitud244 ~ 10016 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

106EndurecidoPavonadoM4Longitud configurable4 ~ 72 ~ 505 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

108EndurecidoPavonadoM6Longitud configurable6 ~ 92 ~ 505 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010EndurecidoPavonadoM8Longitud configurable8 ~ 123 ~ 7010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012EndurecidoPavonadoM8Longitud configurable8 ~ 123 ~ 7010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013EndurecidoPavonadoM10Longitud configurable10 ~ 163 ~ 7010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015EndurecidoPavonadoM12Longitud configurable12 ~ 184 ~ 8010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016EndurecidoPavonadoM12Longitud configurable12 ~ 184 ~ 8010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018EndurecidoPavonadoM12Longitud configurable12 ~ 184 ~ 8010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020EndurecidoPavonadoM16Longitud configurable16 ~ 244 ~ 10010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

106No endurecidoNingunoM4Longitud configurable4 ~ 72 ~ 505 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

108No endurecidoNingunoM6Longitud configurable6 ~ 92 ~ 505 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010No endurecidoNingunoM8Longitud configurable8 ~ 123 ~ 7010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012No endurecidoNingunoM8Longitud configurable8 ~ 123 ~ 7010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013No endurecidoNingunoM10Longitud configurable10 ~ 163 ~ 7010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015No endurecidoNingunoM12Longitud configurable12 ~ 184 ~ 8010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016No endurecidoNingunoM12Longitud configurable12 ~ 184 ~ 8010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018No endurecidoNingunoM12Longitud configurable12 ~ 184 ~ 8010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020No endurecidoNingunoM16Longitud configurable16 ~ 244 ~ 10010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

106No endurecidoNingunoM4Selección de longitud72 ~ 505 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

108No endurecidoNingunoM6Selección de longitud92 ~ 505 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010No endurecidoNingunoM8Selección de longitud123 ~ 7010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012No endurecidoNingunoM8Selección de longitud123 ~ 7010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013No endurecidoNingunoM10Selección de longitud163 ~ 7010 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015No endurecidoNingunoM12Selección de longitud184 ~ 8016 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016No endurecidoNingunoM12Selección de longitud184 ~ 8016 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018No endurecidoNingunoM12Selección de longitud184 ~ 8016 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020No endurecidoNingunoM16Selección de longitud244 ~ 10016 ~ 25

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos Fulcrum - Cabeza baja, escalonada: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de unidad Cabeza hexagonal y zócalo Tolerancia del eje(mm) Precisión (g6) Precisión Precisión (g6)