(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Bisagra - Con ranura para llave y cabeza.

Pines de Bisagra - Con ranura para llave y cabeza.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: A hombros
· Método de montaje: Tornillo de fijación/corte en D
· Escribe: Tipo dimensión L configurable

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de pivote de precisión: con brida, tornillo de fijación plano: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[T] D tolerancia[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
HCLSGg6Acero al carbono 1045-(Óxido negro)
HCLSGH40~45HRC
PHCLSG-Niquelado sin electrolítico
PHCLSGH40~45HRC
SHCLSGAcero inoxidable 304--
SHCLSGHAcero inoxidable 440C45~50HRC

Especificaciones

Número de parte-L-E, F-E, F
[ ! ] Para el tipo de tornillo plano y el tornillo plano con tipos de hombro, se invierte el orden de especificación de E y F.
CLSGH15-100.0-F20-E10
HCLSG20-120.3-E10-F10
Tolerancia D (g6)
3-0.002
-0.008
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~18-0.006
-0.017
20~25-0.007
-0.020
Número de parteL = incremento de 0.1 mmIncremento de 0.1 mmAuT(n)(N)
TipoDEF
HCLSG
HCLSGH
PHCLSG
PHCLSGH
SHCLSG
SHCLSGH
35.0~50.01≤E≤50

F=0

2≤F≤L/2

5.52.91.51.00.5
46.53.9
510.0~60.084.9
610.0~100.095.81.51
8127.82
1015.0~100.0149.8
1215.0~200.01711.83
1320.0~200.01812.8
141913.8
152014.8
1620.0~200.02115.82
172216.8
182317.8
202619.84
222721.8
253024.8
[ ! ]SHCLSGH puede decolorarse endureciéndose.

Modificaciones

Pasadores de pivote de precisión: con brida, tornillo de fijación plano: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HCLSG3-[5-50/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-25/0.1]
HCLSG4-[5-50/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-25/0.1]
HCLSG5-[10-60/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-30/0.1]
HCLSG6-[10-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-50/0.1]
HCLSG8-[10-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-50/0.1]
HCLSG10-[15-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-50/0.1]
HCLSG12-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSG13-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSG14-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSG15-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSG16-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSG17-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSG18-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSG20-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSG22-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSG25-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSGH3-[5-50/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH3-[5-50/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-25/0.1]
HCLSGH4-[5-50/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-25/0.1]
HCLSGH5-[10-60/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-30/0.1]
HCLSGH6-[10-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-50/0.1]
HCLSGH8-[10-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-50/0.1]
HCLSGH10-[15-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH10-[15-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-50/0.1]
HCLSGH12-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSGH13-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSGH14-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSGH15-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSGH16-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSGH17-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSGH18-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSGH20-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSGH22-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
HCLSGH25-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
PHCLSG3-[5-50/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-25/0.1]
PHCLSG4-[5-50/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-25/0.1]
PHCLSG5-[10-60/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-30/0.1]
PHCLSG6-[10-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-50/0.1]
PHCLSG8-[10-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-50/0.1]
PHCLSG10-[15-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-50/0.1]
PHCLSG12-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
PHCLSG13-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
PHCLSG14-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
PHCLSG15-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
PHCLSG16-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
PHCLSG17-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
PHCLSG18-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
PHCLSG20-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
PHCLSG22-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
PHCLSG25-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
PHCLSGH3-[5-50/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-25/0.1]
PHCLSGH4-[5-50/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-25/0.1]
PHCLSGH5-[10-60/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-30/0.1]
PHCLSGH6-[10-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-50/0.1]
PHCLSGH8-[10-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-50/0.1]
PHCLSGH10-[15-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-50/0.1]
PHCLSGH12-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
PHCLSGH13-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
PHCLSGH14-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
PHCLSGH15-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[0-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Tratamiento térmico Acabado superficial Dimensión L
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

103No endurecidoPavonado5 ~ 501 ~ 500 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

104No endurecidoPavonado5 ~ 501 ~ 500 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

105No endurecidoPavonado10 ~ 601 ~ 502 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

106No endurecidoPavonado10 ~ 1001 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

108No endurecidoPavonado10 ~ 1001 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010No endurecidoPavonado15 ~ 1001 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012No endurecidoPavonado15 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013No endurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1014No endurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015No endurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016No endurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017No endurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018No endurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020No endurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022No endurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025No endurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

103EndurecidoPavonado5 ~ 501 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

103EndurecidoPavonado5 ~ 501 ~ 502 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

104EndurecidoPavonado5 ~ 501 ~ 500 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

105EndurecidoPavonado10 ~ 601 ~ 500 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

106EndurecidoPavonado10 ~ 1001 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

108EndurecidoPavonado10 ~ 1001 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010EndurecidoPavonado15 ~ 1001 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010EndurecidoPavonado15 ~ 1001 ~ 502 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012EndurecidoPavonado15 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013EndurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1014EndurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015EndurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016EndurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017EndurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018EndurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020EndurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022EndurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025EndurecidoPavonado20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

103No endurecidoNiquelado sin electrodos5 ~ 501 ~ 500 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

104No endurecidoNiquelado sin electrodos5 ~ 501 ~ 500 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

105No endurecidoNiquelado sin electrodos10 ~ 601 ~ 500 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

106No endurecidoNiquelado sin electrodos10 ~ 1001 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

108No endurecidoNiquelado sin electrodos10 ~ 1001 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010No endurecidoNiquelado sin electrodos15 ~ 1001 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012No endurecidoNiquelado sin electrodos15 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013No endurecidoNiquelado sin electrodos20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1014No endurecidoNiquelado sin electrodos20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015No endurecidoNiquelado sin electrodos20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016No endurecidoNiquelado sin electrodos20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017No endurecidoNiquelado sin electrodos20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018No endurecidoNiquelado sin electrodos20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020No endurecidoNiquelado sin electrodos20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022No endurecidoNiquelado sin electrodos20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025No endurecidoNiquelado sin electrodos20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

103EndurecidoNiquelado sin electrodos5 ~ 501 ~ 500 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

104EndurecidoNiquelado sin electrodos5 ~ 501 ~ 500 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

105EndurecidoNiquelado sin electrodos10 ~ 601 ~ 500 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

106EndurecidoNiquelado sin electrodos10 ~ 1001 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

108EndurecidoNiquelado sin electrodos10 ~ 1001 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010EndurecidoNiquelado sin electrodos15 ~ 1001 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012EndurecidoNiquelado sin electrodos15 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013EndurecidoNiquelado sin electrodos20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1014EndurecidoNiquelado sin electrodos20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015EndurecidoNiquelado sin electrodos20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

Cargando…

 

Información básica

Tipo Con soporte Método de montaje Tornillo de fijación / corte en D Tipo Dimensión L configurable