(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines Pivote - De precisión, con brida y ranura interna hexagonal para llave allen y roscados en un extremo.

Pines Pivote - De precisión, con brida y ranura interna hexagonal para llave allen y roscados en un extremo.
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: A hombros
· Método de montaje: Tuerca (Roscado)
· Escribe: Tipo dimensión L configurable

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de pivote de precisión: brida, cabeza hueca hexagonal, roscada con contratuerca: imagen relacionada
[! ] EPara obtener más información sobre las especificaciones de la tuerca en U >> haga clic aquí
· Materiales
Tipo[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios (1 pieza)
Tuerca estándarTuerca UTuerca estándarTuerca U
CLBRCLBRUAcero al carbono 1045-(Óxido negro)[ M ] Acero al carbón SWRCH[ M ] Acero al carbón 1018
(UNUTK)
CLBRHCLBRHU40~45HRC
PCLBRPCLBRU-Niquelado sin electrolítico[ M ] Acero inoxidable 304[ M ] Acero inoxidable 304
(UNUTS)
PCLBRHPCLBRHU40~45HRC
GCLBRGCLBRUDureza del enchapado: 750HV ~Revestimiento de cromo duro[ M ] SWRM Acero bajo en carbón[ M ] Acero al carbón 1018 (UNUTK)
SCLBRSCLBRUAcero inoxidable 304--[ M ] Acero inoxidable 304[ M ] Acero inoxidable 304
(UNUTS)
SCLBRHSCLBRHUAcero inoxidable 440C45~50HRC
GSCLBRGSCLBRUDureza de enchapado de 45 a 50HRC 750HV ~Revestimiento de cromo duro

Especificaciones

Número de parte-L
CLBR15
-
120.3
Tolerancia D (g6)
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~18-0.006
-0.017
20~25-0.007
-0.020
Número de parteL = incremento de 0.1 mmATFBEu(n)M (Rosca gruesa)Tuerca incluida
TipoD
Tuerca estándar
CLBR
CLBRH
PCLBR
PCLBRH
GCLBR
SCLBR
SCLBRH
GSCLBR
Tuerca U
CLBRU
CLBRHU
PCLBRU
PCLBRHU
GCLBRU
SCLBRU
SCLBRHU
GSCLBRU
410.0~50.0756 2.523.91.5M3M 3x0.5
510.0~60.094.9M4M 4x0.7
610.0~100.0109 35.8M5M 5x0.8
810.0~100.013 537.8M6M 6x1.0
101612 649.8M8M 8x1.25
1210.0~200.0181611.8M10M10x1.5
1320.0~200.0241812.8M12M12x1.75
14 8513.8
1514.8
1620.0~200.015.8
1716.8
182417.8
202710619.8M16M16x2.0
2220.0~200.021.8
253012824.8
[ ! ]SCLBRH, SCLBRHU. GSCLBR y GSCLBRU pueden decolorarse endureciéndose.

Modificaciones

Pasadores de pivote de precisión: bridados, cabeza hexagonal, roscada con tuerca de seguridad: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLBR4-[10-50/0.1]
CLBR5-[10-60/0.1]
CLBR6-[10-100/0.1]
CLBR8-[10-100/0.1]
CLBR10-[10-100/0.1]
CLBR12-[10-200/0.1]
CLBR13-[20-200/0.1]
CLBR14-[20-200/0.1]
CLBR15-[20-200/0.1]
CLBR16-[20-200/0.1]
CLBR17-[20-200/0.1]
CLBR18-[20-200/0.1]
CLBR20-[20-200/0.1]
CLBR22-[20-200/0.1]
CLBR25-[20-200/0.1]
CLBRH4-[10-50/0.1]
CLBRH5-[10-60/0.1]
CLBRH6-[10-100/0.1]
CLBRH8-[10-100/0.1]
CLBRH10-[10-100/0.1]
CLBRH12-[10-200/0.1]
CLBRH13-[20-200/0.1]
CLBRH14-[20-200/0.1]
CLBRH15-[20-200/0.1]
CLBRH16-[20-200/0.1]
CLBRH17-[20-200/0.1]
CLBRH18-[20-200/0.1]
CLBRH20-[20-200/0.1]
CLBRH22-[20-200/0.1]
CLBRH25-[20-200/0.1]
CLBRHU5-[10-60/0.1]
CLBRHU6-[10-100/0.1]
CLBRHU8-[10-100/0.1]
CLBRHU10-[10-100/0.1]
CLBRHU12-[10-200/0.1]
CLBRHU13-[20-200/0.1]
CLBRHU14-[20-200/0.1]
CLBRHU15-[20-200/0.1]
CLBRHU16-[20-200/0.1]
CLBRHU17-[20-200/0.1]
CLBRHU18-[20-200/0.1]
CLBRHU20-[20-200/0.1]
CLBRHU22-[20-200/0.1]
CLBRHU25-[20-200/0.1]
CLBRU5-[10-60/0.1]
CLBRU6-[10-100/0.1]
CLBRU8-[10-100/0.1]
CLBRU10-[10-100/0.1]
CLBRU12-[10-200/0.1]
CLBRU13-[20-200/0.1]
CLBRU14-[20-200/0.1]
CLBRU15-[20-200/0.1]
CLBRU16-[15-200/0.1]
CLBRU17-[20-200/0.1]
CLBRU18-[20-200/0.1]
CLBRU20-[20-200/0.1]
CLBRU22-[20-200/0.1]
CLBRU25-[20-200/0.1]
GCLBR4-[10-50/0.1]
GCLBR5-[10-60/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Tratamiento térmico Acabado superficial Accesorios Dimensión L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

104No endurecidoPavonadoTuerca estándar10 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

105No endurecidoPavonadoTuerca estándar10 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

106No endurecidoPavonadoTuerca estándar10 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

108No endurecidoPavonadoTuerca estándar10 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010No endurecidoPavonadoTuerca estándar10 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012No endurecidoPavonadoTuerca estándar10 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013No endurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014No endurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015No endurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016No endurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017No endurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018No endurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020No endurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022No endurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025No endurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

104EndurecidoPavonadoTuerca estándar10 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

105EndurecidoPavonadoTuerca estándar10 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

106EndurecidoPavonadoTuerca estándar10 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

108EndurecidoPavonadoTuerca estándar10 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010EndurecidoPavonadoTuerca estándar10 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012EndurecidoPavonadoTuerca estándar10 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013EndurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014EndurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015EndurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016EndurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017EndurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018EndurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020EndurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022EndurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025EndurecidoPavonadoTuerca estándar20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

105EndurecidoPavonadoTuerca U10 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

106EndurecidoPavonadoTuerca U10 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

108EndurecidoPavonadoTuerca U10 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010EndurecidoPavonadoTuerca U10 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012EndurecidoPavonadoTuerca U10 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013EndurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014EndurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015EndurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016EndurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017EndurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018EndurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020EndurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022EndurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025EndurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

105No endurecidoPavonadoTuerca U10 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

106No endurecidoPavonadoTuerca U10 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

108No endurecidoPavonadoTuerca U10 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010No endurecidoPavonadoTuerca U10 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012No endurecidoPavonadoTuerca U10 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013No endurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014No endurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015No endurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016No endurecidoPavonadoTuerca U15 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017No endurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018No endurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020No endurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022No endurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025No endurecidoPavonadoTuerca U20 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

104EndurecidoRevestimiento de cromo duroTuerca estándar10 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

105EndurecidoRevestimiento de cromo duroTuerca estándar10 ~ 60

Cargando…

 

Información básica

Tipo Con soporte Método de montaje Tuerca (Roscada) Tipo Dimensión L configurable