(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes en voladizo - montados con pernos, ranura para anillo de retención

Ejes en voladizo - montados con pernos, ranura para anillo de retención
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: 2 Pisos
· Método de retención del rodamiento: Anillo de retención
· Método de retención del eje: montaje de tornillo
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes en voladizo - Tipo de montaje de perno - Estándar, con anillo de retención: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FXHAAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PFXHANiquelado electrolítico
SFXHAAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parteD g6Incremento de 1 mmM (grueso)HWdmnPrecio unitario
TipoNo.YFÁrbitro. DimensiónToleranciaFXHAPFXHASFXHA
FXHA

PFXHA

SFXHA
6 6- 0.004
- 0.012
2~605~100M 310 85+ 0.075
0
0.72   
6A1412   
8 8- 0.005
- 0.014
M 412107+ 0.090
0
0.93   
8A1614   
1010M 615139.6 0
- 0.090
1.15   
10A2017   
1212- 0.006
- 0.017
10~150M 8171411.5 0
- 0.110
4   
1313181512.4   
1515M10201714.3   
1616211815.2   
1717232016.2   
1818171.35   
2020- 0.007
- 0.020
4~75M12262419 0
- 0.210
   
20AM 8   
2222M162826215   
22AM12   
2525M16312723.9   
25AM12   
3030M20363228.61.65   
30AM16   
Ma
M 3~M105
M12~M207
Cuando (Mx1.5) + a≥Y + F, el agujero piloto para M pasa.
Cuando Mx1.5≥Y + F, M también pasa.

Modificaciones

Cantilever Shafts - Bolt Mount Type - Standard, with Retaining Ring:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXHA6-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXHA6-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1]
FXHA6A-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXHA6A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1]
FXHA8-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXHA8A-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXHA8A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1]
FXHA10-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXHA10A-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXHA10A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1]
FXHA12-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXHA13-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXHA15-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXHA16-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXHA17-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXHA18-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXHA20-[4-75/1]-F[10-150/1]
FXHA20A-[4-75/1]-F[10-150/1]
FXHA20A-YC[4-75/0.1]-F[10-150/1]
FXHA22-[4-75/1]-F[10-150/1]
FXHA22A-[4-75/1]-F[10-150/1]
FXHA22A-YC[4-75/0.1]-F[10-150/1]
FXHA25-[4-75/1]-F[10-150/1]
FXHA25A-[4-75/1]-F[10-150/1]
FXHA30-[4-75/1]-F[10-150/1]
FXHA30A-[4-75/1]-F[10-150/1]
PFXHA6-[2-60/1]-F[5-100/1]
PFXHA6A-[2-60/1]-F[5-100/1]
PFXHA6A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1]
PFXHA8-[2-60/1]-F[5-100/1]
PFXHA8A-[2-60/1]-F[5-100/1]
PFXHA8A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1]
PFXHA10-[2-60/1]-F[5-100/1]
PFXHA10A-[2-60/1]-F[5-100/1]
PFXHA10A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1]
PFXHA12-[2-60/1]-F[10-150/1]
PFXHA13-[2-60/1]-F[10-150/1]
PFXHA15-[2-60/1]-F[10-150/1]
PFXHA16-[2-60/1]-F[10-150/1]
PFXHA17-[2-60/1]-F[10-150/1]
PFXHA18-[2-60/1]-F[10-150/1]
PFXHA20-[4-75/1]-F[10-150/1]
PFXHA20A-[4-75/1]-F[10-150/1]
PFXHA20A-YC[4-75/0.1]-F[10-150/1]
PFXHA22-[4-75/1]-F[10-150/1]
PFXHA22A-[4-75/1]-F[10-150/1]
PFXHA22A-YC[4-75/0.1]-F[10-150/1]
PFXHA25-[4-75/1]-F[10-150/1]
PFXHA25A-[4-75/1]-F[10-150/1]
PFXHA30-[4-75/1]-F[10-150/1]
PFXHA30A-[4-75/1]-F[10-150/1]
SFXHA6-[2-60/1]-F[5-100/1]
SFXHA6A-[2-60/1]-F[5-100/1]
SFXHA6A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1]
SFXHA8-[2-60/1]-F[5-100/1]
SFXHA8A-[2-60/1]-F[5-100/1]
SFXHA8A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1]
SFXHA10-[2-60/1]-F[5-100/1]
SFXHA10A-[2-60/1]-F[5-100/1]
SFXHA10A-YC[2-60/0.1]-F[5-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Método de Especificación de Longitud de Rosca M (grueso) Dimensión H
(mm)
F
(mm)
Y
(mm)
YC
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-Pavonado-M3105 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-Pavonado-M3105 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM3145 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM3145 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-Pavonado-M4125 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM4165 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM4165 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-Pavonado-M6155 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM6205 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM6205 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-Pavonado-M8-10 ~ 1502 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Pavonado-M8-10 ~ 1502 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-Pavonado-M10-10 ~ 1502 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Pavonado-M10-10 ~ 1502 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Pavonado-M10-10 ~ 1502 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Pavonado-M10-10 ~ 1502 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-Pavonado-M12-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Pavonado-M16-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-10 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Pavonado-M16-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Pavonado-M12-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Pavonado-M20-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Pavonado-M16-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

12 Días o más

106-Niquelado sin electrodos-M3105 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM3145 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM3145 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-Niquelado sin electrodos-M4125 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM4165 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM4165 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-Niquelado sin electrodos-M6155 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM6205 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM6205 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-Niquelado sin electrodos-M8-10 ~ 1502 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Niquelado sin electrodos-M8-10 ~ 1502 ~ 60-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015-Niquelado sin electrodos-M10-10 ~ 1502 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Niquelado sin electrodos-M10-10 ~ 1502 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Niquelado sin electrodos-M10-10 ~ 1502 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Niquelado sin electrodos-M10-10 ~ 1502 ~ 60-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020-Niquelado sin electrodos-M12-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8-10 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodos-M16-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM12-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM12-10 ~ 150-4 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodos-M16-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodos-M12-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodos-M20-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodos-M16-10 ~ 1504 ~ 75-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304Ninguno-M3105 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM3145 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM3145 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Acero inoxidable 304Ninguno-M4125 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM4165 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM4165 ~ 100-2 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Acero inoxidable 304Ninguno-M10155 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM10205 ~ 1002 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Acero inoxidable 304NingunoTipo fijo de longitud de roscaM10205 ~ 100-2 ~ 60

Cargando…

 

Información básica

Método de retención del eje Tornillo de montaje Método de retención de rodamientos Anillo de retención Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro 2 pisos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico