(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes en voladizo: estándar, escalonado, ranura para anillo de retención (Números de pieza)

Ejes en voladizo: estándar, escalonado, ranura para anillo de retención
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: 2 Bailarinas con hombro
· Método de retención del rodamiento: Anillo de retención
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca
· Material: Acero inoxidable
· Método de especificación de la longitud del hilo: Tipo fijo de longitud de hilo

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes en voladizo: escalonados, roscados, con ranura de anillo de retención: imagen relacionada
[ ! ]Consulte la tabla en >> Haga clic aquí para ver las dimensiones de socavado de hilo.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FXBAAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PFXBANiquelado electrolítico
SFXBAAcero inoxidable 304-
PHFXBADureza de acero de aleación 4137: 35 a 40HRCNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-Y-F-N
FXAA10
PLXNAA12
-
-
25
15
-
-
F18
F25

-

N12
Número de parteDg6Incremento de 1 mmVHWM
(Rosca gruesa)
dmn
TipoNo.YFÁrbitro. DimensiónTolerancia
FXBA
PFXBA
SFXBA
PHFXBA
(D≥6)
33-0.002
-0.008
7~303~50575M32+ 0.060
0
0.52
3A9119
44-0.004
-0.012
686M430.7
4A101210
55797M54+ 0.075
0
5A111311
667~605~1008108M65
6A121412
88-0.005
-0.014
101210M87+ 0.090
0
0.93
8A141614
1010131513M109.60
- 0.090
1.15
10A182017
1212-0.006
-0.017
10~150151714M1211.50
- 0.110
4
131316181512.4
151518201714.3
161619211815.2
171720221916.2
1818212320171.35
2020-0.007
-0.020
7~60242624M20190
- 0.210
20AM16
22222628M20215
22AM16
2525293127M2023.9
25AM16
3030343632M2028.61.65
30AM16
[ ! ]Cuando W <V, la llave inglesa W alcanza ODV [! ] PHFXBA es aplicable a D6 o especificaciones más grandes.

Modificaciones

Ejes en voladizo: escalonados, roscados, con ranura de anillo de retención: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SFXBA20-[7-60/1]-F[10-150/1]
SFXBA20A-[7-60/1]-F[10-150/1]
SFXBA22-[7-60/1]-F[10-150/1]
SFXBA22A-[7-60/1]-F[10-150/1]
SFXBA25-[7-60/1]-F[10-150/1]
SFXBA25A-[7-60/1]-F[10-150/1]
SFXBA30-[7-60/1]-F[10-150/1]
SFXBA30A-[7-60/1]-F[10-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Tratamiento térmico M (grueso) Dimensión H
(mm)
F
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Acero inoxidable 304NingunoNo endurecidoM202610 ~ 1507 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Acero inoxidable 304NingunoNo endurecidoM162610 ~ 1507 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022Acero inoxidable 304NingunoNo endurecidoM202810 ~ 1507 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022Acero inoxidable 304NingunoNo endurecidoM162810 ~ 1507 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Acero inoxidable 304NingunoNo endurecidoM202910 ~ 1507 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Acero inoxidable 304NingunoNo endurecidoM162910 ~ 1507 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Acero inoxidable 304NingunoNo endurecidoM203410 ~ 1507 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Acero inoxidable 304NingunoNo endurecidoM163410 ~ 1507 ~ 60

Cargando…

Ejemplo

Ejes en voladizo: escalonados, roscados, con ranura de anillo de retención: imagen relacionada
 

Información básica

Método de retención del eje Montaje de la tuerca Método de retención de rodamientos Anillo de retención Forma del hombro 2 pisos con hombro
Método de Especificación de Longitud de Rosca Tipo fijo de longitud de rosca