(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes en voladizo: estándar, cabeza hexagonal, extremo roscado

Ejes en voladizo: estándar, cabeza hexagonal, extremo roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: Maleficio
· Método de retención del rodamiento: aplicable (Roscado interno)
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes en voladizo: hexágono, roscado, con extremo roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Longitud de rosca fijaLongitud de hilo configurable
LXABLXNABAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PLXABPLXNABNiquelado electrolítico
SLXABSLXNABAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-Y-F-N-MA
FXAB10
PLXNAB12
-
-
25
15
-
-
F18
F25

-

N12
-
-
MA5
MA6
Ejes en voladizo: hexágono, roscado, con extremo roscado: imagen relacionada

Modificaciones

Ejes en voladizo: hexágono, roscado, con extremo roscado: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LXAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3
LXAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4
LXAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
LXAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
LXAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
LXAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXAB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXAB20A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXAB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXAB22A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXAB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
LXAB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
LXAB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
LXAB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
LXNAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[6-12/1]-MA3
LXNAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[8-16/1]-MA4
LXNAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[10-20/1]-MA[4,​5,​6]
LXNAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[5,​6,​8]
LXNAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[5,​6,​8]
LXNAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
LXNAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
LXNAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
LXNAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
LXNAB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXNAB20A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXNAB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXNAB22A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXNAB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,​10,​12,​16]
LXNAB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,​10,​12,​16]
LXNAB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
LXNAB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PLXAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3
PLXAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4
PLXAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
PLXAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
PLXAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
PLXAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXAB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXAB20A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXAB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXAB22A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXAB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PLXAB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PLXAB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PLXAB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PLXNAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[6-12/1]-MA3
PLXNAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[8-16/1]-MA4
PLXNAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[10-20/1]-MA[4,​5,​6]
PLXNAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[5,​6,​8]
PLXNAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[5,​6,​8]
PLXNAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
PLXNAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
PLXNAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
PLXNAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Método de Especificación de Longitud de Rosca M (grueso) Longitud de Rosca N
(mm)
F
(mm)
Selección de diámetro de hilo [MA] Y
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM695 ~ 10032 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM8125 ~ 10042 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM10155 ~ 1004 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM121810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM121810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM203010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM162410 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM203010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM162410 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM203010 ~ 1508 ~ 164 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM162410 ~ 1508 ~ 164 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM203010 ~ 1508 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM162410 ~ 1508 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM66 ~ 125 ~ 10032 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM88 ~ 165 ~ 10042 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM1010 ~ 205 ~ 1004 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM1212 ~ 2410 ~ 1505 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM1212 ~ 2410 ~ 1505 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM2020 ~ 4010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM1620 ~ 4010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM2020 ~ 4010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM1620 ~ 4010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM2020 ~ 4010 ~ 1508 ~ 164 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM1620 ~ 4010 ~ 1508 ~ 164 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM2020 ~ 4010 ~ 1508 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM1620 ~ 4010 ~ 1508 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM695 ~ 10032 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM8125 ~ 10042 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM10155 ~ 1004 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM121810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM121810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM203010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM162410 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM203010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM162410 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM203010 ~ 1508 ~ 164 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM162410 ~ 1508 ~ 164 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM203010 ~ 1508 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM162410 ~ 1508 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodosTipo de longitud de rosca configurableM66 ~ 125 ~ 10032 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodosTipo de longitud de rosca configurableM88 ~ 165 ~ 10042 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosTipo de longitud de rosca configurableM1010 ~ 205 ~ 1004 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-Niquelado sin electrodosTipo de longitud de rosca configurableM1212 ~ 2410 ~ 1505 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Niquelado sin electrodosTipo de longitud de rosca configurableM1212 ~ 2410 ~ 1505 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015-Niquelado sin electrodosTipo de longitud de rosca configurableM1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Niquelado sin electrodosTipo de longitud de rosca configurableM1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Niquelado sin electrodosTipo de longitud de rosca configurableM1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Niquelado sin electrodosTipo de longitud de rosca configurableM1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

Cargando…

Ejemplo

Ejes en voladizo: hexágono, roscado, con extremo roscado: imagen relacionada
Este ejemplo de aplicación combinada se puede seleccionar en la Web.
Detalles del procedimiento de selección >> Haga clic aquí
 

Información básica

Método de retención del eje Montaje de la tuerca Método de retención de rodamientos Tornillo (roscado) Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro Maleficio