(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes en voladizo: estándar, ranura para anillo de retención

Ejes en voladizo: estándar, ranura para anillo de retención
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: 2 Pisos
· Método de retención del rodamiento: Anillo de retención
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca
· Material: Acero inoxidable

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes en voladizo: estándar, roscados, con ranura de anillo de retención: Related Image
[ ! ]Consulte la tabla en >> Haga clic aquí para ver las dimensiones de socavado de hilo.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Longitud de rosca fijaLongitud de hilo configurable
FXAAFXNAAAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PFXAAPFXNAANiquelado electrolítico
SFXAASFXNAAAcero inoxidable 304-
HFXAA-Dureza de acero de aleación 4137: 35 a 40HRC(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-Y-F-N
FXAA10
PLXNAA12
-
-
25
15
-
-
F18
F25

-

N12
Número de parteDg6Incremento de 1 mmHWM (Rosca gruesa)dmn
TipoNo.YF[ ! ]NÁrbitro. DimensiónTolerancia
Longitud de rosca fija
FXAA
PFXAA
SFXAA
HFXAA
(D≥6)

Longitud de hilo configurable
FXNAA
PFXNAA
SFXNAA
33-0.002
-0.008
2~303~503~675M32+ 0.060
0
0.52
3A119
44-0.004
-0.012
4~886M430.7
4A1210
555~1097M54+ 0.075
0
5A1311
662~605~1006~12108M65
6A1412
88-0.005
-0.014
8~161210M87+ 0.090
0
0.93
8A1614
101010~201513M109.60
- 0.090
1.15
10A2017
1212-0.006
-0.017
10~15012~241714M1211.50
- 0.110
4
1313181512.4
1515201714.3
1616211815.2
1717221916.2
18182320171.35
2020-0.007
-0.020
4~6020~402624M20190
- 0.210
20AM16
222228M20215
22AM16
25253127M2023.9
25AM16
30303632M2028.61.65
30AM16
[ ! ]HFXAA es aplicable a D6 o especificaciones más grandes. [! ] N está disponible solo para el tipo configurable de longitud de rosca.

Modificaciones

Ejes en voladizo: estándar, roscados, con ranura de anillo de retención: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXAA3-[2-30/1]-F[3-50/1]
FXAA3A-[2-30/1]-F[3-50/1]
FXAA4-[2-30/1]-F[3-50/1]
FXAA4A-[2-30/1]-F[3-50/1]
FXAA5-[2-30/1]-F[3-50/1]
FXAA5A-[2-30/1]-F[3-50/1]
FXAA6-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXAA6A-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXAA8-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXAA8A-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXAA10-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXAA10A-[2-60/1]-F[5-100/1]
FXAA12-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXAA13-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXAA15-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXAA16-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXAA17-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXAA18-[2-60/1]-F[10-150/1]
FXAA20-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXAA20A-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXAA22-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXAA22A-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXAA25-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXAA25A-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXAA30-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXAA30A-[4-60/1]-F[10-150/1]
FXNAA3-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[3-6/1]
FXNAA3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[3-6/1]
FXNAA4-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[4-8/1]
FXNAA4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[4-8/1]
FXNAA5-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[5-10/1]
FXNAA5A-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[5-10/1]
FXNAA6-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[6-12/1]
FXNAA6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[6-12/1]
FXNAA8-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[8-16/1]
FXNAA8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[8-16/1]
FXNAA10-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[10-20/1]
FXNAA10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[10-20/1]
FXNAA12-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]
FXNAA13-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]
FXNAA15-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]
FXNAA16-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]
FXNAA17-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]
FXNAA18-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]
FXNAA20-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
FXNAA20A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
FXNAA22-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
FXNAA22A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
FXNAA25-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
FXNAA25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
FXNAA30-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
FXNAA30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]
HFXAA6-[2-60/1]-F[5-100/1]
HFXAA6A-[2-60/1]-F[5-100/1]
HFXAA8-[2-60/1]-F[5-100/1]
HFXAA8A-[2-60/1]-F[5-100/1]
HFXAA10-[2-60/1]-F[5-100/1]
HFXAA10A-[2-60/1]-F[5-100/1]
HFXAA12-[2-60/1]-F[10-150/1]
HFXAA13-[2-60/1]-F[10-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Tratamiento térmico Método de Especificación de Longitud de Rosca M (grueso) Dimensión H
(mm)
Longitud de Rosca N
(mm)
F
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM374.53 ~ 502 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

103-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM3114.53 ~ 502 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM4863 ~ 502 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM41263 ~ 502 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

105-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM597.53 ~ 502 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM5137.53 ~ 502 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM61095 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM61495 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM812125 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM816125 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM1015155 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM1020155 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12171810 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12181810 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12201810 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12211810 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12221810 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12231810 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM20263010 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM16262410 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM20283010 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM16282410 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM20313010 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM16312410 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM20363010 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoNo endurecidoTipo fijo de longitud de roscaM16362410 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM373 ~ 63 ~ 502 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

103-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM3113 ~ 63 ~ 502 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM484 ~ 83 ~ 502 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM4124 ~ 83 ~ 502 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

105-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM595 ~ 103 ~ 502 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM5135 ~ 103 ~ 502 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM6106 ~ 125 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM6146 ~ 125 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM8128 ~ 165 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM8168 ~ 165 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM101510 ~ 205 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM102010 ~ 205 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM121712 ~ 2410 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM121812 ~ 2410 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM122012 ~ 2410 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM122112 ~ 2410 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM122212 ~ 2410 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM122312 ~ 2410 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM202620 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM162620 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM202820 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM162820 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM203120 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM163120 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM203620 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoNo endurecidoTipo de longitud de rosca configurableM163620 ~ 4010 ~ 1504 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-PavonadoEndurecidoTipo fijo de longitud de roscaM61095 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-PavonadoEndurecidoTipo fijo de longitud de roscaM61495 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-PavonadoEndurecidoTipo fijo de longitud de roscaM812125 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-PavonadoEndurecidoTipo fijo de longitud de roscaM816125 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-PavonadoEndurecidoTipo fijo de longitud de roscaM1015155 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-PavonadoEndurecidoTipo fijo de longitud de roscaM1020155 ~ 1002 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012-PavonadoEndurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12171810 ~ 1502 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013-PavonadoEndurecidoTipo fijo de longitud de roscaM12181810 ~ 1502 ~ 60

Cargando…

Ejemplo

Ejes en voladizo: estándar, roscados, con ranura de anillo de retención: Related Image
 

Información básica

Método de retención del eje Montaje de la tuerca Método de retención de rodamientos Anillo de retención Forma del hombro 2 pisos