(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Rotativos - Ambos extremos escalonados, un extremo con roscado externo y el extremo contrario con roscado interno.

Ejes Rotativos - Ambos extremos escalonados, un extremo con roscado externo y el extremo contrario con roscado interno.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Ejes giratorios rectos: ambos extremos escalonados, un extremo roscado y un extremo roscado están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 996 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos: ambos extremos escalonados, un extremo roscado, un extremo roscado: imagen relacionada
[ ! ]Circularidad / rectitud / perpendicularidad / concentricidad >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NSFRBAcero al carbón 1045 o equivalente-
SFRB(Óxido negro)
PSFRBNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-L-F-P-T-S-Q-SC
SFRE25-300-F50-P20-T20-S15-Q10-SC70
 
Número de parte-L-F-P-M-T-S-Q
SFRB20-400-F25-P16-M10-T20-S15-Q10
Número de parteIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmM (grueso)Q(Y)
máx.
TipoDLFTPS
NSFRB

SFRB

PSFRB
615.0~396.02≤F≤Px55≤T≤Qx75Cuando Q≤6
S≤Qx3
Y
S≤T-2
Para Q8, 10
S≤Qx3
Y
S≤T-3
Cuando Q≥12
S≤Qx3
Y
S≤T-5
2.6 3          345        300
815.0~496.0Para M3 a M8
M + 2≤P <D

Para M10 a 16
M + 3≤P <D

Para M20 o M24
M + 4≤P <D

Para M30
M + 5≤P <D
2.6 345        3456       400
1015.0~596.0      3456        4568      500
1215.0~696.0 4568        56810     600
1315.0~696.0 456810       56810     
1515.0~796.0 456810       5681012    
1615.0~896.045681012      5681012    
1730.0~896.0 45681012      5681012    
1830.0~896.0 45681012      5681012    
2030.0~996.045681012      568101216   
2250.0~996.0 4568101216      68101216   
2530.0~996.0 4568101216       810121620  
3030.0~996.0  6810121620      81012162024 
3540.0~996.0  681012162024      101216202430
4040.0~996.0     101216202430      1216202430
5040.0~996.0      1216202430       16202430
[ ! ]Cuando DP (Q) ≤2, el chaflán C en el paso es 0.2 o menos.

Modificaciones



 
[ ! ]Para obtener detalles de Keyway, consulte >> Haga clic aquí .
[ ! ]Para detalles de la dimensión socavada, consulte >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFRB6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M[2.6,​3,​4]-T[2-35/0.1]-S[1-15/1]-Q[3,​4,​5]
PSFRB6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M[2.6,​3,​4]-T[2-35/0.1]-S[1-15/1]-QMC[3,​4,​5]
PSFRB8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6]-T[2-42/0.1]-S[1-18/1]-Q[3,​4,​5,​6]
PSFRB8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6]-T[2-42/0.1]-S[1-18/1]-QMC[3,​4,​5,​6]
PSFRB10-[15-595/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-56/0.1]-S[1-24/1]-Q[4,​5,​6,​8]
PSFRB12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,​5,​6,​8]-T[2-70/0.1]-S[1-30/1]-Q[5,​6,​8,​10]
PSFRB12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,​5,​6,​8]-T[2-70/0.1]-S[1-30/1]-QMC[5,​6,​8,​10]
PSFRB13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,​5,​6,​8]-T[2-70/0.1]-S[1-40/1]-Q[5,​6,​8,​10]
PSFRB13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,​5,​6,​8]-T[2-70/0.1]-S[1-40/1]-QMC[5,​6,​8,​10]
PSFRB15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]
PSFRB15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]
PSFRB16-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-T[2-84/0.1]-S[1-40/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]
PSFRB16-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-T[2-84/0.1]-S[1-40/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]
PSFRB17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]
PSFRB17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]
PSFRB18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]
PSFRB18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]
PSFRB20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-112/0.1]-S[1-48/1]-Q[6,​8,​10,​12,​16]
PSFRB20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-112/0.1]-S[1-48/1]-QMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]
PSFRB22-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-112/0.1]-S[1-57/1]-Q[6,​8,​10,​12,​16]
PSFRB22-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-112/0.1]-S[1-57/1]-QMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]
PSFRB25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[3-140/0.1]-S[1-60/1]-Q[8,​10,​12,​16,​20]
PSFRB25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[3-140/0.1]-S[1-60/1]-QMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]
PSFRB30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[3-168/0.1]-S[1-72/1]-Q[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFRB30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[3-168/0.1]-S[1-72/1]-QMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]
PSFRB35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[3-210/0.1]-S[1-90/1]-Q[10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRB35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[3-210/0.1]-S[1-90/1]-QMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]
PSFRB40-[40-995/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[5-210/0.1]-S[1-90/1]-Q[12,​16,​20,​24,​30]
PSFRB40-[40-995/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[5-210/0.1]-S[1-90/1]-QMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]
PSFRB50-[40-995/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-M[12,​16,​20,​24,​30]-T[5-210/0.1]-S[1-90/1]-Q[16,​20,​24,​30]
PSFRB50-[40-995/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-M[12,​16,​20,​24,​30]-T[5-210/0.1]-S[1-90/1]-QMC[15,​17,​20,​25,​30]
SFRB6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M[2.6,​3,​4]-T[2-35/0.1]-S[1-15/1]-Q[3,​4,​5]
SFRB6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M[2.6,​3,​4]-T[2-35/0.1]-S[1-15/1]-QMC[3,​4,​5]
SFRB8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6]-T[2-42/0.1]-S[1-18/1]-Q[3,​4,​5,​6]
SFRB8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6]-T[2-42/0.1]-S[1-18/1]-QMC[3,​4,​5,​6]
SFRB10-[15-595/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-56/0.1]-S[1-24/1]-Q[4,​5,​6,​8]
SFRB10-[15-595/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-56/0.1]-S[1-24/1]-QMC[4,​5,​6,​8]
SFRB12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,​5,​6,​8]-T[2-70/0.1]-S[1-30/1]-Q[5,​6,​8,​10]
SFRB12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,​5,​6,​8]-T[2-70/0.1]-S[1-30/1]-QMC[5,​6,​8,​10]
SFRB13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,​5,​6,​8]-T[2-70/0.1]-S[1-40/1]-Q[5,​6,​8,​10]
SFRB13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,​5,​6,​8]-T[2-70/0.1]-S[1-40/1]-QMC[5,​6,​8,​10]
SFRB15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]
SFRB15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]
SFRB16-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-T[2-84/0.1]-S[1-40/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]
SFRB16-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-T[2-84/0.1]-S[1-40/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]
SFRB17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]
SFRB17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]
SFRB18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]
SFRB18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]
SFRB20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-112/0.1]-S[1-48/1]-Q[6,​8,​10,​12,​16]
SFRB20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-112/0.1]-S[1-48/1]-QMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]
SFRB22-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-112/0.1]-S[1-57/1]-Q[6,​8,​10,​12,​16]
SFRB22-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-112/0.1]-S[1-57/1]-QMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]
SFRB25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[3-140/0.1]-S[1-60/1]-Q[8,​10,​12,​16,​20]
SFRB25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[3-140/0.1]-S[1-60/1]-QMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]
SFRB30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[3-168/0.1]-S[1-72/1]-Q[8,​10,​12,​16,​20,​24]
SFRB30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[3-168/0.1]-S[1-72/1]-QMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]
SFRB35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[3-210/0.1]-S[1-90/1]-Q[10,​12,​16,​20,​24,​30]
SFRB35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[3-210/0.1]-S[1-90/1]-QMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]
SFRB40-[40-995/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[5-210/0.1]-S[1-90/1]-Q[12,​16,​20,​24,​30]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Acabado superficial Longitud L
(mm)
Cambiar a hilos finos [QMC]
(mm)
F
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Niquelado sin electrodos15 ~ 395-2 ~ 252.6 ~ 453 ~ 51 ~ 152 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Niquelado sin electrodos15 ~ 3953 ~ 52 ~ 252.6 ~ 45-1 ~ 152 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Niquelado sin electrodos15 ~ 495-2 ~ 352.6 ~ 65 ~ 73 ~ 61 ~ 182 ~ 42
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Niquelado sin electrodos15 ~ 4953 ~ 62 ~ 352.6 ~ 65 ~ 7-1 ~ 182 ~ 42
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Niquelado sin electrodos15 ~ 595-2 ~ 503 ~ 66 ~ 94 ~ 81 ~ 242 ~ 56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Niquelado sin electrodos15 ~ 695-2 ~ 554 ~ 87 ~ 115 ~ 101 ~ 302 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Niquelado sin electrodos15 ~ 6955 ~ 102 ~ 554 ~ 87 ~ 11-1 ~ 302 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Niquelado sin electrodos15 ~ 695-2 ~ 554 ~ 87 ~ 115 ~ 101 ~ 402 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Niquelado sin electrodos15 ~ 6955 ~ 102 ~ 554 ~ 87 ~ 11-1 ~ 402 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Niquelado sin electrodos15 ~ 795-2 ~ 704 ~ 107 ~ 145 ~ 121 ~ 362 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Niquelado sin electrodos15 ~ 7955 ~ 122 ~ 704 ~ 107 ~ 14-1 ~ 362 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Niquelado sin electrodos15 ~ 895-2 ~ 704 ~ 107 ~ 145 ~ 121 ~ 402 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Niquelado sin electrodos15 ~ 8955 ~ 122 ~ 704 ~ 107 ~ 14-1 ~ 402 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017Niquelado sin electrodos30 ~ 895-2 ~ 804 ~ 127 ~ 165 ~ 121 ~ 362 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017Niquelado sin electrodos30 ~ 8955 ~ 152 ~ 804 ~ 127 ~ 16-1 ~ 362 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Niquelado sin electrodos30 ~ 895-2 ~ 804 ~ 127 ~ 165 ~ 121 ~ 362 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Niquelado sin electrodos30 ~ 8955 ~ 122 ~ 804 ~ 127 ~ 16-1 ~ 362 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Niquelado sin electrodos30 ~ 995-2 ~ 954 ~ 167 ~ 196 ~ 161 ~ 482 ~ 112
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Niquelado sin electrodos30 ~ 9956 ~ 172 ~ 954 ~ 167 ~ 19-1 ~ 482 ~ 112
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022Niquelado sin electrodos30 ~ 995-2 ~ 954 ~ 167 ~ 196 ~ 161 ~ 572 ~ 112
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022Niquelado sin electrodos30 ~ 9956 ~ 172 ~ 954 ~ 167 ~ 19-1 ~ 572 ~ 112
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Niquelado sin electrodos30 ~ 995-2 ~ 1204 ~ 167 ~ 248 ~ 201 ~ 603 ~ 140
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Niquelado sin electrodos30 ~ 9958 ~ 202 ~ 1204 ~ 167 ~ 24-1 ~ 603 ~ 140
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Niquelado sin electrodos30 ~ 995-2 ~ 1456 ~ 2010 ~ 298 ~ 241 ~ 723 ~ 168
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Niquelado sin electrodos30 ~ 9958 ~ 252 ~ 1456 ~ 2010 ~ 29-1 ~ 723 ~ 168
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035Niquelado sin electrodos40 ~ 995-2 ~ 1706 ~ 2410 ~ 3410 ~ 301 ~ 903 ~ 210
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035Niquelado sin electrodos40 ~ 99510 ~ 302 ~ 1706 ~ 2410 ~ 34-1 ~ 903 ~ 210
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040Niquelado sin electrodos40 ~ 995-2 ~ 19510 ~ 3015 ~ 3912 ~ 301 ~ 905 ~ 210
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040Niquelado sin electrodos40 ~ 99512 ~ 302 ~ 19510 ~ 3015 ~ 39-1 ~ 905 ~ 210
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050Niquelado sin electrodos40 ~ 995-2 ~ 24512 ~ 3019 ~ 4916 ~ 301 ~ 905 ~ 210
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050Niquelado sin electrodos40 ~ 99515 ~ 302 ~ 24512 ~ 3019 ~ 49-1 ~ 905 ~ 210
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Pavonado15 ~ 395-2 ~ 252.6 ~ 453 ~ 51 ~ 152 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Pavonado15 ~ 3953 ~ 52 ~ 252.6 ~ 45-1 ~ 152 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Pavonado15 ~ 495-2 ~ 352.6 ~ 65 ~ 73 ~ 61 ~ 182 ~ 42
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Pavonado15 ~ 4953 ~ 62 ~ 352.6 ~ 65 ~ 7-1 ~ 182 ~ 42
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Pavonado15 ~ 595-2 ~ 503 ~ 66 ~ 94 ~ 81 ~ 242 ~ 56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Pavonado15 ~ 5954 ~ 82 ~ 503 ~ 66 ~ 9-1 ~ 242 ~ 56
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Pavonado15 ~ 695-2 ~ 554 ~ 87 ~ 115 ~ 101 ~ 302 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Pavonado15 ~ 6955 ~ 102 ~ 554 ~ 87 ~ 11-1 ~ 302 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Pavonado15 ~ 695-2 ~ 554 ~ 87 ~ 115 ~ 101 ~ 402 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Pavonado15 ~ 6955 ~ 102 ~ 554 ~ 87 ~ 11-1 ~ 402 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Pavonado15 ~ 795-2 ~ 704 ~ 107 ~ 145 ~ 121 ~ 362 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Pavonado15 ~ 7955 ~ 122 ~ 704 ~ 107 ~ 14-1 ~ 362 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Pavonado15 ~ 895-2 ~ 704 ~ 107 ~ 145 ~ 121 ~ 402 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Pavonado15 ~ 8955 ~ 122 ~ 704 ~ 107 ~ 14-1 ~ 402 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017Pavonado30 ~ 895-2 ~ 804 ~ 127 ~ 165 ~ 121 ~ 362 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017Pavonado30 ~ 8955 ~ 152 ~ 804 ~ 127 ~ 16-1 ~ 362 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Pavonado30 ~ 895-2 ~ 804 ~ 127 ~ 165 ~ 121 ~ 362 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Pavonado30 ~ 8955 ~ 122 ~ 804 ~ 127 ~ 16-1 ~ 362 ~ 84
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Pavonado30 ~ 995-2 ~ 954 ~ 167 ~ 196 ~ 161 ~ 482 ~ 112
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Pavonado30 ~ 9956 ~ 172 ~ 954 ~ 167 ~ 19-1 ~ 482 ~ 112
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022Pavonado30 ~ 995-2 ~ 954 ~ 167 ~ 226 ~ 161 ~ 572 ~ 112
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022Pavonado30 ~ 9956 ~ 172 ~ 954 ~ 167 ~ 22-1 ~ 572 ~ 112
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Pavonado30 ~ 995-2 ~ 1204 ~ 167 ~ 248 ~ 201 ~ 603 ~ 140
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Pavonado30 ~ 9958 ~ 202 ~ 1204 ~ 167 ~ 24-1 ~ 603 ~ 140
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Pavonado30 ~ 995-2 ~ 1456 ~ 2010 ~ 298 ~ 241 ~ 723 ~ 168
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Pavonado30 ~ 9958 ~ 252 ~ 1456 ~ 2010 ~ 29-1 ~ 723 ~ 168
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035Pavonado40 ~ 995-2 ~ 1706 ~ 2410 ~ 3410 ~ 301 ~ 903 ~ 210
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035Pavonado40 ~ 99510 ~ 302 ~ 1706 ~ 2410 ~ 34-1 ~ 903 ~ 210
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040Pavonado40 ~ 995-2 ~ 19510 ~ 3015 ~ 3912 ~ 301 ~ 905 ~ 210

Cargando…

Ejemplo

Ejes rotativos: ambos extremos escalonados, un extremo roscado, un extremo roscado: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Ambos extremos escalonados Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado
Material Acero al carbono 1045 o equivalente Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración)
Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) g6 (tierra)