(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Rotativos - Un extremo con roscado interno.

Ejes Rotativos - Un extremo con roscado interno.
  • Menor Tiempo de Envío

Se agregan nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 17, 18 y 22) para los tipos de tolerancia h9. [3/31/23]
Los ejes giratorios rectos, con un extremo roscado, están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y en acero inoxidable 304 y acero de aleación 4137 o equivalente , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro y niquelado no electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 4 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos - Un extremo roscado: Imagen relacionada
· Materiales
TipoTolerancia D[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
 EstándarLlaves planas
NSFMRTNSFMRTSh9
(Estirado en frío)
Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFMRTSFMRTS(Óxido negro)
PSFMRTPSFMRTSNiquelado electrolítico
SSFMRTSSFMRTSAcero inoxidable 304-
NSFHRTNSFHRTSh7 (tierra)Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFHRTSFHRTS(Óxido negro)
PSFHRTPSFHRTSNiquelado electrolítico
SSFHRTSSFHRTSAcero inoxidable 304-
NSFRTNSFRTSg6 (tierra)Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRTSFRTS(Óxido negro)
PSFRTPSFRTSNiquelado electrolítico
SSFRTSSFRTSAcero inoxidable 304-
HFRT-Aleación de acero 4137 o equivalente.
Dureza: 30 a 35HRC
(Óxido negro)
PHFRT-Niquelado electrolítico

Especificaciones

 Número de parte-L-M-SC

 
SFMRT30
SSFHRTS25
-
-
-
250
200
-
-
M12
M8
-
SC20
①h9 (Cold-drawn)
Número de parteL = incremento de 0.1 mmM (grueso)
Selección
SC
Incremento de 1 mm
Tipo llave plana únicamente
W2
TipoD
EstándarLlaves planas

NSFMRT

SFMRT

PSFMRT

SSFMRT
(D4, D5 y D6 no están disponibles para SSFMRT).
NSFMRTS

SFMRTS

PSFMRTS

SSFMRTS
(D4, D5 y D6 no están disponibles para SSFMRTS).

(Las llaves planas no están disponibles para D4 y D5).
415.0~200.02           ---
515.0~250.02 2.63          
615.0~400.02.6 34         SC+2≤L

SC=0 o SC≥1


[ ! ]Para SC ≤ Mx3
W-M≥2
58
815.0~500.02.63456       7
1015.0~600.0 3456       8
1215.0~700.0 4568      1010
1515.0~800.0  456810     13
2030.0~1000.0  4568101216   17
2550.0~1000.0 4568101216   22
3060.0~1000.0    6810121620  2715
3570.0~1000.0   681012162024 30
②h7 (Ground)
Número de parteL = incremento de 0.1 mmM (grueso)
Selección
SC
Incremento de 1 mm
Tipo llave plana únicamente
W2
TipoD
EstándarLlaves planas


NSFHRT

SFHRT

PSFHRT

SSFHRT


NSFHRTS

SFHRTS

PSFHRTS

SSFHRTS


(Las llaves planas no están disponibles para D4 y D5).
415.0~200.02           ---
515.0~250.02 2.63          
615.0~400.02.634         SC+2≤L

SC=0 o SC≥1


[ ! ]Para SC ≤ Mx3
W-M≥2
58
815.0~500.02.63456       7
1015.0~600.03456       8
1215.0~700.0  4568      1010
1515.0~800.0  456810     13
1730.0~900.0  45681012    14
2030.0~1000.0  4568101216   17
2550.0~1000.0 4568101216   22
3060.0~1000.0   6810121620  2715
3570.0~1000.0   681012162024 30
4080.0~1000.0      1012162024303620
50100.0~1000.0       121620243041
③g6 (Ground)
Número de parteL = incremento de 0.1 mm M (grueso)
Selección
SC
Incremento de 1 mm
Tipo llave plana únicamente
W2
TipoD 
EstándarLlaves planas 
NSFRT

SFRT

PSFRT

SSFRT
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRT).

*HFRT
(Solo los tamaños marcados con * están disponibles.)

*PHFRT
(Solo los tamaños marcados con * están disponibles.)



NSFRTS

SFRTS

PSFRTS

SSFRTS
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRTS).


(Las llaves planas no están disponibles para D4 y D5).
 415.0~200.02           ---
 515.0~250.02 2.63          
 615.0~400.02.634         SC+2≤L

SC=0 o SC≥1


[ ! ]Para SC ≤ Mx3
W-M≥2
58
 815.0~500.02.63456       7
 1015.0~600.0 3456       8
 1215.0~700.0 4568      1010
 1315.0~700.0  4568      11
*1515.0~800.0  456810     13
 1615.0~900.0 456810     14
 1730.0~900.0  45681012    
 1830.0~900.0  45681012    15
*2030.0~1000.0  4568101216   17
 2240.0~1000.0  4568101216   19
*2550.0~1000.0  4568101216   22
*3060.0~1000.0    6810121620  2715
*3570.0~1000.0   681012162024 30
*4080.0~1000.0     1012162024303620
*50100.0~1000.0       121620243041
 

Alteraciones


[ ! ]Para los detalles de Keyway, haga clic aquí .
[ ! ]Para conocer las dimensiones de la ranura del anillo de retención, haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFRT15-[30-700/0.1]-M[5,​6,​8,​10]
HFRT20-[40-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]
HFRT25-[50-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]
HFRT30-[60-800/0.1]-M[8,​10,​12,​16,​20]
HFRT35-[70-800/0.1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
HFRT40-[80-800/0.1]-M[12,​16,​20,​24,​30]
HFRT50-[100-800/0.1]-M[16,​20,​24,​30]
PHFRT15-[30-700/0.1]-M[5,​6,​8,​10]
PHFRT20-[40-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PHFRT25-[50-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PHFRT30-[60-800/0.1]-M[8,​10,​12,​16,​20]
PHFRT35-[70-800/0.1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PHFRT40-[80-800/0.1]-M[12,​16,​20,​24,​30]
PHFRT50-[100-800/0.1]-M[16,​20,​24,​30]
PSFHRT4-[15-200/0.1]-M2
PSFHRT5-[15-250/0.1]-M[2,​2.6,​3]
PSFHRT5-[15-250/0.1]-MD3
PSFHRT6-[15-400/0.1]-M[2.6,​3,​4]
PSFHRT6-[15-400/0.1]-MD[3,​4]
PSFHRT8-[15-500/0.1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6]
PSFHRT8-[15-500/0.1]-MD[3,​4,​5,​6]
PSFHRT10-[15-600/0.1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFHRT10-[15-600/0.1]-MD[3,​4,​5,​6]
PSFHRT12-[15-700/0.1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFHRT12-[15-700/0.1]-MD[4,​5,​6,​8]
PSFHRT15-[15-800/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
PSFHRT15-[15-800/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10]
PSFHRT17-[30-900/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFHRT17-[30-900/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFHRT20-[30-1000/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFHRT20-[30-1000/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFHRT25-[50-1000/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFHRT25-[50-1000/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFHRT30-[60-1000/0.1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFHRT30-[60-1000/0.1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFHRT35-[70-1000/0.1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFHRT35-[70-1000/0.1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFHRT40-[80-1000/0.1]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFHRT40-[80-1000/0.1]-MD[10,​12,​16,​20]
PSFHRT50-[100-1000/0.1]-M[12,​16,​20,​24,​30]
PSFHRT50-[100-1000/0.1]-MD[12,​16,​20]
PSFHRTS6-[15-400/0.1]-M[2.6,​3,​4]-SC[0-392/1]
PSFHRTS6-[15-400/0.1]-MD[3,​4]-SC[0-392/1]
PSFHRTS8-[15-500/0.1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6]-SC[0-492/1]
PSFHRTS8-[15-500/0.1]-MD[3,​4,​5,​6]-SC[0-492/1]
PSFHRTS10-[15-600/0.1]-M[3,​4,​5,​6]-SC[0-592/1]
PSFHRTS10-[15-600/0.1]-MD[3,​4,​5,​6]-SC[0-592/1]
PSFHRTS12-[15-700/0.1]-M[4,​5,​6,​8]-SC[0-690/1]
PSFHRTS12-[15-700/0.1]-MD[4,​5,​6,​8]-SC[0-690/1]
PSFHRTS15-[15-800/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-790/1]
PSFHRTS15-[15-800/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-790/1]
PSFHRTS17-[30-900/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-890/1]
PSFHRTS17-[30-900/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-890/1]
PSFHRTS20-[30-1000/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-990/1]
PSFHRTS20-[30-1000/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-990/1]
PSFHRTS25-[50-1000/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-990/1]
PSFHRTS25-[50-1000/0.1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-990/1]
PSFHRTS30-[60-1000/0.1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-985/1]
PSFHRTS30-[60-1000/0.1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-985/1]
PSFHRTS35-[70-1000/0.1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-985/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratamiento térmico Acabado superficial Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) Longitud L
(mm)
Tipo de Característica Profundidad de rosca gruesa [MD] = Mx3 Grueso Roscado [M] Posición de la llave inglesa [SC]
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 700Estándar-5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 800Estándar-5 ~ 16-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)50 ~ 800Estándar-5 ~ 16-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)60 ~ 800Estándar-8 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)70 ~ 800Estándar-8 ~ 24-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)80 ~ 800Estándar-12 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)100 ~ 800Estándar-16 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 700Estándar-5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 800Estándar-5 ~ 16-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)50 ~ 800Estándar-5 ~ 16-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)60 ~ 800Estándar-8 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 800Estándar-8 ~ 24-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 800Estándar-12 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)100 ~ 800Estándar-16 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 200Estándar-2-
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 250Estándar-2 ~ 3-
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 250Estándar3--
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 400Estándar-2.6 ~ 4-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 400Estándar3 ~ 4--
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 500Estándar-2.6 ~ 6-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 500Estándar3 ~ 6--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 600Estándar-3 ~ 6-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 600Estándar3 ~ 6--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 700Estándar-4 ~ 8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 700Estándar4 ~ 8--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 800Estándar-4 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 800Estándar4 ~ 10--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 900Estándar-4 ~ 12-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 900Estándar4 ~ 12--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 1000Estándar-4 ~ 16-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 1000Estándar4 ~ 16--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)50 ~ 1000Estándar-4 ~ 16-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)50 ~ 1000Estándar4 ~ 16--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)60 ~ 1000Estándar-6 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)60 ~ 1000Estándar6 ~ 20--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)70 ~ 1000Estándar-6 ~ 24-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)70 ~ 1000Estándar6 ~ 20--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)80 ~ 1000Estándar-10 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)80 ~ 1000Estándar10 ~ 20--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)100 ~ 1000Estándar-12 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)100 ~ 1000Estándar12 ~ 20--
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 400Con llaves planas-2.6 ~ 40 ~ 392
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 400Con llaves planas3 ~ 4-0 ~ 392
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 500Con llaves planas-2.6 ~ 60 ~ 492
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 500Con llaves planas3 ~ 6-0 ~ 492
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 600Con llaves planas-3 ~ 60 ~ 592
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 600Con llaves planas3 ~ 6-0 ~ 592
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 700Con llaves planas-4 ~ 80 ~ 690
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 700Con llaves planas4 ~ 8-0 ~ 690
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 800Con llaves planas-4 ~ 100 ~ 790
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 800Con llaves planas4 ~ 10-0 ~ 790
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 900Con llaves planas-4 ~ 120 ~ 890
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 900Con llaves planas4 ~ 12-0 ~ 890
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 1000Con llaves planas-4 ~ 160 ~ 990
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 1000Con llaves planas4 ~ 16-0 ~ 990
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)50 ~ 1000Con llaves planas-4 ~ 160 ~ 990
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)50 ~ 1000Con llaves planas4 ~ 16-0 ~ 990
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)60 ~ 1000Con llaves planas-6 ~ 200 ~ 985
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)60 ~ 1000Con llaves planas6 ~ 20-0 ~ 985
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)70 ~ 1000Con llaves planas-6 ~ 240 ~ 985

Cargando…

Más información

Seleccione entre h9 (extruido en frío), h7 (tierra) y g6 (tierra) para sus aplicaciones.

Ejemplo

Ejes rotativos - Un extremo roscado: Imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Sin maquinado
Chavetero Opción de chavetero (alteración)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico