(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Rotativos - Doblemente escalonados en ambos extremos.

Ejes Rotativos - Doblemente escalonados en ambos extremos.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones
  • Bajó de Precio

Hay nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 18 y 22) disponibles con material SS. [3/31/23]
Ejes giratorios rectos: ambos extremos con doble paso están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Óxido negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 30 mm
[Rango de longitud] 20 mm - 992 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos: ambos extremos de doble paso: imagen relacionada
[ ! ]Circularidad / rectitud / perpendicularidad / concentricidad >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NSFRJAcero al carbón 1045 o equivalente-
SFRJ(Óxido negro)
SSFRJAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-F-H-G-P-T-Z-V-Q
SFRJ10-400-F25-H20-G8-P6-T20-Z10-V8-Q6
Número de parteIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mm(Y)
máx.
TipoDg6LF, TH, ZG, VP, Q
NSFRJ

SFRJ

SSFRJ
(D13, 16, 17, 18 y 22 no están disponibles para SSFRJ).
6-0.004
-0.012
20.0~296.02 <F≤Px5
2 <T≤Qx5
2≤H
2≤Z
4~ 53~ 4300
8-0.005
-0.014
20.0~396.04~ 73~ 6400
1020.0~496.04~ 93~ 8500
12-0.006
-0.017
25.0~596.06~115~10600
1325.0~596.06~125~11
1525.0~696.06~145~13700
1625.0~796.06~155~14800
1725.0~796.06~155~14800
1825.0~796.06~175~16800
20-0.007
-0.020
30.0~796.06~195~18800
2230.0~796.06~215~20800
2530.0~796.011~2410~23800
3030.0~796.011~2910~28800
[ ! ]Cuando DG (V) ≤2 y G (V) -P (Q) ≤2, el chaflán C en el paso es de 0.2 o menos. [! ] P <G <D, Q <V <D

Modificaciones


[ ! ]Para obtener detalles de Keyway, consulte >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SFRJ6-[20-296/0.1]-F[4.1-20/0.1]-H[2-20/0.1]-G[1-70/1]-P[3-4/1]-T[4.1-20/0.1]-Z[2-20/0.1]-V[4-5/1]-Q[3-4/1]
SFRJ8-[20-396/0.1]-F[4.1-30/0.1]-H[2-30/0.1]-P[3-6/1]-T[4.1-30/0.1]-Z[2-30/0.1]-V[4-7/1]-Q[3-6/1]
SFRJ10-[20-496/0.1]-F[4.1-40/0.1]-H[2-40/0.1]-G[1-70/1]-P[3-8/1]-T[4.1-40/0.1]-Z[2-40/0.1]-V[4-9/1]-Q[3-8/1]
SFRJ12-[25-596/0.1]-F[4.1-50/0.1]-H[2-50/0.1]-G[1-70/1]-P[5-10/1]-T[4.1-50/0.1]-Z[2-50/0.1]-V[6-11/1]-Q[5-10/1]
SFRJ13-[25-596/0.1]-F[4.1-50/0.1]-H[2-50/0.1]-G[1-70/1]-P[5-11/1]-T[4.1-50/0.1]-Z[2-50/0.1]-V[6-12/1]-Q[5-11/1]
SFRJ15-[25-696/0.1]-F[4.1-65/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-13/1]-T[4.1-65/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-14/1]-Q[5-13/1]
SFRJ16-[25-796/0.1]-F[4.1-65/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-14/1]-T[4.1-65/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-15/1]-Q[5-14/1]
SFRJ17-[25-796/0.1]-F[4.1-65/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-14/1]-T[4.1-65/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-15/1]-Q[5-14/1]
SFRJ18-[25-796/0.1]-F[4.1-80/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-16/1]-T[4.1-80/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-17/1]-Q[5-16/1]
SFRJ20-[30-796/0.1]-F[4.1-90/0.1]-H[2-90/0.1]-G[1-70/1]-P[5-18/1]-T[4.1-90/0.1]-Z[2-90/0.1]-V[6-19/1]-Q[5-18/1]
SFRJ22-[30-796/0.1]-F[4.1-90/0.1]-H[2-90/0.1]-G[1-70/1]-P[5-20/1]-T[4.1-90/0.1]-Z[2-90/0.1]-V[6-21/1]-Q[5-20/1]
SFRJ25-[30-796/0.1]-F[4.1-115/0.1]-H[2-115/0.1]-G[1-70/1]-P[10-23/1]-T[4.1-115/0.1]-Z[2-115/0.1]-V[11-24/1]-Q[10-23/1]
SFRJ30-[30-796/0.1]-F[4.1-140/0.1]-H[2-140/0.1]-G[1-70/1]-P[10-28/1]-T[4.1-140/0.1]-Z[2-140/0.1]-V[11-29/1]-Q[10-28/1]
SSFRJ6-[20-296/0.1]-F[4.1-20/0.1]-H[2-20/0.1]-G[1-70/1]-P[3-4/1]-T[4.1-20/0.1]-Z[2-20/0.1]-V[4-5/1]-Q[3-4/1]
SSFRJ8-[20-396/0.1]-F[4.1-30/0.1]-H[2-30/0.1]-G[1-70/1]-P[3-6/1]-T[4.1-30/0.1]-Z[2-30/0.1]-V[4-7/1]-Q[3-6/1]
SSFRJ10-[20-496/0.1]-F[4.1-40/0.1]-H[2-40/0.1]-G[1-70/1]-P[3-8/1]-T[4.1-40/0.1]-Z[2-40/0.1]-V[4-9/1]-Q[3-8/1]
SSFRJ12-[25-596/0.1]-F[4.1-50/0.1]-H[2-50/0.1]-G[1-70/1]-P[5-10/1]-T[4.1-50/0.1]-Z[2-50/0.1]-V[6-11/1]-Q[5-10/1]
SSFRJ15-[25-696/0.1]-F[4.1-65/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-13/1]-T[4.1-65/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-14/1]-Q[5-13/1]
SSFRJ20-[30-796/0.1]-F[4.1-90/0.1]-H[2-90/0.1]-G[1-70/1]-P[5-18/1]-T[4.1-90/0.1]-Z[2-90/0.1]-V[6-19/1]-Q[5-18/1]
SSFRJ25-[30-796/0.1]-F[4.1-115/0.1]-H[2-115/0.1]-G[1-70/1]-P[10-23/1]-T[4.1-115/0.1]-Z[2-115/0.1]-V[11-24/1]-Q[10-23/1]
SSFRJ30-[30-796/0.1]-F[4.1-140/0.1]-H[2-140/0.1]-G[1-70/1]-P[10-28/1]-T[4.1-140/0.1]-Z[2-140/0.1]-V[11-29/1]-Q[10-28/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
F
(mm)
Diámetro G
(mm)
H
(mm)
Diámetro P
(mm)
Q diámetro
(mm)
T
(mm)
Diámetro V
(mm)
Z
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 2962 ~ 201 ~ 702 ~ 203 ~ 43 ~ 42 ~ 204 ~ 52 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 3962 ~ 30-2 ~ 303 ~ 63 ~ 62 ~ 304 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 4962 ~ 401 ~ 702 ~ 403 ~ 83 ~ 82 ~ 404 ~ 92 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado25 ~ 5962 ~ 501 ~ 702 ~ 505 ~ 105 ~ 102 ~ 506 ~ 112 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado25 ~ 5962 ~ 501 ~ 702 ~ 505 ~ 115 ~ 112 ~ 506 ~ 122 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado25 ~ 6962 ~ 651 ~ 702 ~ 655 ~ 135 ~ 132 ~ 656 ~ 142 ~ 65
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado25 ~ 7962 ~ 651 ~ 702 ~ 655 ~ 145 ~ 142 ~ 656 ~ 152 ~ 65
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado25 ~ 7962 ~ 651 ~ 702 ~ 655 ~ 145 ~ 142 ~ 656 ~ 152 ~ 65
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado25 ~ 7962 ~ 801 ~ 702 ~ 655 ~ 165 ~ 162 ~ 806 ~ 172 ~ 65
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7962 ~ 901 ~ 702 ~ 905 ~ 185 ~ 182 ~ 906 ~ 192 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7962 ~ 901 ~ 702 ~ 905 ~ 205 ~ 202 ~ 906 ~ 212 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7962 ~ 1151 ~ 702 ~ 11510 ~ 2310 ~ 232 ~ 11511 ~ 242 ~ 115
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7962 ~ 1401 ~ 702 ~ 14010 ~ 2810 ~ 282 ~ 14011 ~ 292 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 2962 ~ 201 ~ 702 ~ 203 ~ 43 ~ 42 ~ 204 ~ 52 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 3962 ~ 301 ~ 702 ~ 303 ~ 63 ~ 62 ~ 304 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 4962 ~ 401 ~ 702 ~ 403 ~ 83 ~ 82 ~ 404 ~ 92 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 304Ninguno25 ~ 5962 ~ 501 ~ 702 ~ 505 ~ 105 ~ 102 ~ 506 ~ 112 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 304Ninguno25 ~ 6962 ~ 651 ~ 702 ~ 655 ~ 135 ~ 132 ~ 656 ~ 142 ~ 65
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 7962 ~ 901 ~ 702 ~ 905 ~ 185 ~ 182 ~ 906 ~ 192 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 7962 ~ 1151 ~ 702 ~ 11510 ~ 2310 ~ 232 ~ 11511 ~ 242 ~ 115
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 7962 ~ 1401 ~ 702 ~ 14010 ~ 2810 ~ 282 ~ 14011 ~ 292 ~ 140

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Ambos extremos de doble paso Extremo (izquierdo) Sin maquinado Extremo (derecho) Sin maquinado
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración) Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) g6 (tierra)