(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Rotativos - Ambos extremos escalonados.

Ejes Rotativos - Ambos extremos escalonados.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se agregan nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 17, 18 y 22) para los tipos de tolerancia h9. [3/31/23]
Ejes giratorios rectos: ambos extremos escalonados están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y acero inoxidable 304 y acero de aleación 4137 o equivalente , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro y niquelado no electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 996 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos: ambos extremos escalonados: imagen relacionada
· Materiales
TipoTolerancia[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
DP, Q
NSFRMHQh9
(Estirado en frío)
h7Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRMHQ(Óxido negro)
PSFRMHQNiquelado electrolítico
SSFRMHQAcero inoxidable 304-
NSFRMGQg6Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRMGQ(Óxido negro)
PSFRMGQNiquelado electrolítico
SSFRMGQAcero inoxidable 304-
NSFRHQh7
(Suelo)
h7Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRHQ(Óxido negro)
PSFRHQNiquelado electrolítico
SSFRHQAcero inoxidable 304-
NSFRQg6
(Suelo)
g6Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRQ(Óxido negro)
PSFRQNiquelado electrolítico
SSFRQAcero inoxidable 304-
HFRQAleación de acero 4137 o equivalente.
Dureza: 30 a 35HRC
(Óxido negro)
PHFRQNiquelado electrolítico

Especificaciones

 Número de parte-L-F-P-T-Q
①D parte h9 / P, Q parte h7
③h7 (Tierra)
6g6 (Tierra)
SFRMHQ20
SFRHQ15
SFRQ30
-
-
-
325
150
400
-
-
-
F25
F15
F28
-
-
-
P10
P8
P20
-
-
-
T25
T15
T28
-
-
-
Q10
Q8
Q20
①D tolerance h9 (Cold-drawn) / P, Q tolerance h7 ②D tolerance h9 (Cold-drawn) / P, Q tolerance g6
Número de parteIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mm(Y) máx.
TipoDLF, TP, Q
①D parte h9 / P, Q parte h7
NSFRMHQ
SFRMHQ
PSFRMHQ
SSFRMHQ
((D6 no está disponible para SSFRMHQ)
②D parte h9 / P, Q parte g6
NSFRMGQ
SFRMGQ
PSFRMGQ
SSFRMGQ
(D6 no está disponible para SSFRMGQ)
615.0~396.02≤F≤Px5
2≤T≤Qx5
3 4 5 400
815.0~496.03≤P, Q <D500
1015.0~596.0600
1215.0~696.05≤P, Q <D700
1515.0~796.0800
2030.0~996.01000
2530.0~996.010≤P, Q <D
3030.0~996.0
3540.0~996.016≤P, Q <D
③h7 (Ground)
Número de parteIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mm(Y) máx.
TipoDLF, TP, Q
NSFRHQ
SFRHQ
PSFRHQ
SSFRHQ
615.0~396.02≤F≤Px5
2≤T≤Qx5
3 4 5 400
815.0~496.03≤P, Q <D500
1015.0~596.0600
1215.0~696.05≤P, Q <D700
1515.0~796.0800
1730.0~896.0900
2030.0~996.01000
2530.0~996.010≤P, Q <D
3030.0~996.0
3540.0~996.016≤P, Q <D
4040.0~996.0
5040.0~996.0
④g6 (Ground)
Número de parteIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mm(Y) máx.
TipoDLF, TP, Q
NSFRQ
SFRQ
PSFRQ
SSFRQ
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRQ).

*HFRQ
(Solo los tamaños marcados con * están disponibles.)

*PHFRQ
(Solo los tamaños marcados con * están disponibles.)
 615.0~396.02≤F≤Px5
2≤T≤Qx5
3 4 5 400
 815.0~496.03≤P, Q <D500
 1015.0~596.0600
 1215.0~696.05≤P, Q <D700
 1315.0~696.0
*1515.0~796.0800
 1615.0~896.0900
 1730.0~896.0
 1830.0~896.0
*2030.0~996.01000
 2230.0~996.010≤P, Q <D
*2530.0~996.0
*3030.0~996.0
*3540.0~996.016≤P, Q <D
*4040.0~996.0
*5040.0~996.0
[ ! ] When D-P (Q)≤2, chamfer C at the step is 0.2 or less. [ ! ] For P and Q dimensions, 27, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 and 49 cannot be specified.


 

Modificaciones


[ ! ]Para detalles de chaveteros, Haga clic aquí.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFRQ15-[25-696/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-T[2-70/0.1]-Q[5-14/1]
HFRQ20-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1]-T[2-95/0.1]-Q[5-19/1]
HFRQ25-[30-796/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1]-T[2-120/0.1]-Q[10-24/1]
HFRQ30-[30-796/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[2-145/0.1]-Q[10-29/1]
HFRQ35-[40-796/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1]-T[2-170/0.1]-Q[16-34/1]
HFRQ40-[40-796/0.1]-F[2-195/0.1]-P[16-39/1]-T[2-195/0.1]-Q[16-39/1]
HFRQ50-[40-796/0.1]-F[2-245/0.1]-P[16-49/1]-T[2-245/0.1]-Q[16-49/1]
PHFRQ15-[25-696/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-T[2-70/0.1]-Q[5-14/1]
PHFRQ20-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1]-T[2-95/0.1]-Q[5-19/1]
PHFRQ25-[30-796/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1]-T[2-120/0.1]-Q[10-24/1]
PHFRQ30-[24-996/0.1]-F[2-145/0.1]-P[8-29/1]-T[2-145/0.1]-Q[8-29/1]
PHFRQ35-[40-796/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1]-T[2-170/0.1]-Q[16-34/1]
PHFRQ40-[40-796/0.1]-F[2-195/0.1]-P[16-39/1]-T[2-195/0.1]-Q[16-39/1]
PHFRQ50-[40-796/0.1]-F[2-245/0.1]-P[16-49/1]-T[2-245/0.1]-Q[16-49/1]
PSFRHQ6-[15-396/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1]-T[2-25/0.1]-Q[3-5/1]
PSFRHQ8-[15-496/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1]-T[2-35/0.1]-Q[3-7/1]
PSFRHQ10-[15-596/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1]-T[2-45/0.1]-Q[3-9/1]
PSFRHQ12-[15-696/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-T[2-55/0.1]-Q[5-11/1]
PSFRHQ15-[15-796/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-T[2-70/0.1]-Q[5-14/1]
PSFRHQ17-[30-896/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-16/1]-T[2-80/0.1]-Q[5-16/1]
PSFRHQ20-[30-996/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1]-T[2-95/0.1]-Q[5-19/1]
PSFRHQ25-[30-996/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1]-T[2-120/0.1]-Q[10-24/1]
PSFRHQ30-[30-996/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[2-145/0.1]-Q[10-29/1]
PSFRHQ35-[40-996/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1]-T[2-170/0.1]-Q[16-34/1]
PSFRHQ40-[40-996/0.1]-F[2-195/0.1]-P[16-39/1]-T[2-195/0.1]-Q[16-39/1]
PSFRHQ50-[40-996/0.1]-F[2-245/0.1]-P[16-49/1]-T[2-245/0.1]-Q[16-49/1]
PSFRMGQ6-[20-296/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1]-T[2-25/0.1]-Q[3-5/1]
PSFRMGQ8-[20-396/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1]-T[2-35/0.1]-Q[3-7/1]
PSFRMGQ10-[20-496/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1]-T[2-45/0.1]-Q[3-9/1]
PSFRMGQ12-[25-596/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-T[2-55/0.1]-Q[5-11/1]
PSFRMGQ15-[25-696/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-T[2-70/0.1]-Q[5-14/1]
PSFRMGQ20-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1]-T[2-95/0.1]-Q[5-19/1]
PSFRMGQ25-[30-796/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1]-T[2-120/0.1]-Q[10-24/1]
PSFRMGQ30-[30-796/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[2-145/0.1]-Q[10-29/1]
PSFRMGQ35-[40-796/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1]-T[2-170/0.1]-Q[16-34/1]
PSFRMHQ6-[20-296/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1]-T[2-25/0.1]-Q[3-5/1]
PSFRMHQ8-[20-396/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1]-T[2-35/0.1]-Q[3-7/1]
PSFRMHQ10-[20-496/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1]-T[2-45/0.1]-Q[3-9/1]
PSFRMHQ12-[25-596/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-T[2-55/0.1]-Q[5-11/1]
PSFRMHQ15-[25-696/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-T[2-70/0.1]-Q[5-14/1]
PSFRMHQ20-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1]-T[2-95/0.1]-Q[5-19/1]
PSFRMHQ25-[30-796/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1]-T[2-120/0.1]-Q[10-24/1]
PSFRMHQ30-[30-796/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[2-145/0.1]-Q[10-29/1]
PSFRMHQ35-[40-796/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1]-T[2-170/0.1]-Q[16-34/1]
PSFRQ6-[20-296/0.1]-F[2-25/0.1]-P[3-5/1]-T[2-25/0.1]-Q[3-5/1]
PSFRQ8-[20-396/0.1]-F[2-35/0.1]-P[3-7/1]-T[2-35/0.1]-Q[3-7/1]
PSFRQ10-[15-796/0.1]-F[2-45/0.1]-P[3-9/1]-T[2-45/0.1]-Q[3-9/1]
PSFRQ12-[25-596/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-T[2-55/0.1]-Q[5-11/1]
PSFRQ13-[25-596/0.1]-F[2-60/0.1]-P[5-12/1]-T[2-60/0.1]-Q[5-12/1]
PSFRQ15-[25-696/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-T[2-70/0.1]-Q[5-14/1]
PSFRQ16-[25-796/0.1]-F[2-75/0.1]-P[5-15/1]-T[2-75/0.1]-Q[5-15/1]
PSFRQ17-[30-796/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-16/1]-T[2-80/0.1]-Q[5-16/1]
PSFRQ18-[24-996/0.1]-F[2-80/0.1]-P[5-17/1]-T[2-80/0.1]-Q[5-17/1]
PSFRQ20-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-P[5-19/1]-T[2-95/0.1]-Q[5-19/1]
PSFRQ22-[30-796/0.1]-F[2-109/0.1]-P[10-22/1]-T[2-95/0.1]-Q[10-21/1]
PSFRQ25-[30-796/0.1]-F[2-120/0.1]-P[10-24/1]-T[2-120/0.1]-Q[10-24/1]
PSFRQ30-[24-996/0.1]-F[2-145/0.1]-P[8-29/1]-T[2-145/0.1]-Q[8-29/1]
PSFRQ35-[40-796/0.1]-F[2-170/0.1]-P[16-34/1]-T[2-170/0.1]-Q[16-34/1]
PSFRQ40-[40-796/0.1]-F[2-195/0.1]-P[16-39/1]-T[2-195/0.1]-Q[16-39/1]
PSFRQ50-[40-796/0.1]-F[2-245/0.1]-P[16-49/1]-T[2-245/0.1]-Q[16-49/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratamiento térmico Acabado superficial Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) Longitud L
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)25 ~ 6962 ~ 705 ~ 145 ~ 142 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 7962 ~ 955 ~ 195 ~ 192 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 7962 ~ 12010 ~ 2410 ~ 242 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 7962 ~ 14510 ~ 2910 ~ 292 ~ 145
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7962 ~ 17016 ~ 3416 ~ 342 ~ 170
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7962 ~ 19516 ~ 3916 ~ 392 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7962 ~ 24516 ~ 4916 ~ 492 ~ 245
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 6962 ~ 705 ~ 145 ~ 142 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7962 ~ 955 ~ 195 ~ 192 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7962 ~ 12010 ~ 2410 ~ 242 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)24 ~ 9962 ~ 1458 ~ 298 ~ 292 ~ 145
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7962 ~ 17016 ~ 3416 ~ 342 ~ 170
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7962 ~ 19516 ~ 3916 ~ 392 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7962 ~ 24516 ~ 4916 ~ 492 ~ 245
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 3962 ~ 253 ~ 53 ~ 52 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 4962 ~ 353 ~ 73 ~ 72 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 5962 ~ 453 ~ 93 ~ 92 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 6962 ~ 555 ~ 115 ~ 112 ~ 55
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 7962 ~ 705 ~ 145 ~ 142 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 8962 ~ 805 ~ 165 ~ 162 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9962 ~ 955 ~ 195 ~ 192 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9962 ~ 12010 ~ 2410 ~ 242 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9962 ~ 14510 ~ 2910 ~ 292 ~ 145
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)40 ~ 9962 ~ 17016 ~ 3416 ~ 342 ~ 170
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)40 ~ 9962 ~ 19516 ~ 3916 ~ 392 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)40 ~ 9962 ~ 24516 ~ 4916 ~ 492 ~ 245
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 2962 ~ 253 ~ 53 ~ 52 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 3962 ~ 353 ~ 73 ~ 72 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 4962 ~ 453 ~ 93 ~ 92 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)25 ~ 5962 ~ 555 ~ 115 ~ 112 ~ 55
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)25 ~ 6962 ~ 705 ~ 145 ~ 142 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)30 ~ 7962 ~ 955 ~ 195 ~ 192 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)30 ~ 7962 ~ 12010 ~ 2410 ~ 242 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)30 ~ 7962 ~ 14510 ~ 2910 ~ 292 ~ 145
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)40 ~ 7962 ~ 17016 ~ 3416 ~ 342 ~ 170
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 2962 ~ 253 ~ 53 ~ 52 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 3962 ~ 353 ~ 73 ~ 72 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)20 ~ 4962 ~ 453 ~ 93 ~ 92 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)25 ~ 5962 ~ 555 ~ 115 ~ 112 ~ 55
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)25 ~ 6962 ~ 705 ~ 145 ~ 142 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)30 ~ 7962 ~ 955 ~ 195 ~ 192 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)30 ~ 7962 ~ 12010 ~ 2410 ~ 242 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)30 ~ 7962 ~ 14510 ~ 2910 ~ 292 ~ 145
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh9 (estirado en frío)40 ~ 7962 ~ 17016 ~ 3416 ~ 342 ~ 170
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 2962 ~ 253 ~ 53 ~ 52 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 3962 ~ 353 ~ 73 ~ 72 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)15 ~ 7962 ~ 453 ~ 93 ~ 92 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 5962 ~ 555 ~ 115 ~ 112 ~ 55
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 5962 ~ 605 ~ 125 ~ 122 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 6962 ~ 705 ~ 145 ~ 142 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 7962 ~ 755 ~ 155 ~ 152 ~ 75
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7962 ~ 805 ~ 165 ~ 162 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)24 ~ 9962 ~ 805 ~ 175 ~ 172 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7962 ~ 955 ~ 195 ~ 192 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7962 ~ 10910 ~ 2210 ~ 212 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7962 ~ 12010 ~ 2410 ~ 242 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)24 ~ 9962 ~ 1458 ~ 298 ~ 292 ~ 145
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7962 ~ 17016 ~ 3416 ~ 342 ~ 170
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7962 ~ 19516 ~ 3916 ~ 392 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7962 ~ 24516 ~ 4916 ~ 492 ~ 245

Cargando…

Más información

Seleccione entre h9 (extruido en frío), h7 (tierra) y g6 (tierra) para sus aplicaciones.

Ejemplo

Ejes rotativos: ambos extremos escalonados: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Ambos extremos escalonados Extremo (izquierdo) Sin maquinado Extremo (derecho) Sin maquinado
Chavetero Opción de chavetero (alteración)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico