(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Rotativos - Ambos extremos escalonados, con ranura para anillo de retención.

Ejes Rotativos - Ambos extremos escalonados, con ranura para anillo de retención.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Hay nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 18 y 22) disponibles con material SS. [3/31/23]
Ejes giratorios rectos: ambos extremos escalonados con ranura para anillo de retención están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y en acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 20 mm - 796 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos: ambos extremos escalonados con ranura de anillo de retención: imagen relacionada
[ ! ]Dimensiones de la ranura del anillo de retención / anillos de retención aplicables >> Haga clic aquí
[ ! ]Circularidad / rectitud / perpendicularidad / concentricidad >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NSFRZAcero al carbón 1045 o equivalente-
SFRZ(Óxido negro)
PSFRZNiquelado electrolítico
SSFRZAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-F-B-P
SFRX30-500-F20-B10-P15
 
Número de parte-L-F-B-P-T-S-Q
PSFRZ30-340-F13-B9-P8-T12-S10-Q8
Número de parteIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mm(Y)
máx.
TipoDg6LF, TB, SP, Q
NSFRZ

SFRZ

PSFRZ

SSFRZ
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRZ).
6-0.004
-0.012
20.0~296.0F≤Px5
T≤Qx5
Cuando P, Q≤6
2≤B, S

Cuando 6 <P y Q≤10
3≤B, S

Cuando 10 <P y Q≤20
4≤B, S

Cuando 20 <P, Q
5≤B, S
3 4 5 300
8-0.005
-0.014
20.0~396.03 ≤P, Q <D400
1020.0~496.0500
12-0.006
-0.017
25.0~596.05≤P, Q <D600
1325.0~596.0
1525.0~696.0700
1625.0~796.0800
1730.0~796.0
18-0.007
-0.020
30.0~796.0
2030.0~796.0
2230.0~796.010≤P, Q <D
2530.0~796.0
3030.0~796.0
35-0.009
-0.025
40.0~796.016≤P, Q <D
4040.0~796.0
5040.0~796.0
[ ! ]When D-P (Q)≤2, chamfer C at the step is 0.2 or less. [ ! ]For P and Q dimensions, 27, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 and 49 cannot be specified. [ ! ]For m Dimension, see Click here.

Tipos disponibles

Modificaciones


[ ! ]Para obtener detalles de Keyway, consulte >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFRZ6-[20-296/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]-T[2-25/0.1]-S[2-25/1]-Q[3-5/1]
PSFRZ8-[20-396/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-35/1]-P[3-7/1]-T[2-35/0.1]-S[2-35/1]-Q[3-7/1]
PSFRZ10-[20-496/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]-T[2-50/0.1]-S[2-50/1]-Q[3-9/1]
PSFRZ12-[25-596/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]-T[2-55/0.1]-S[2-55/1]-Q[5-11/1]
PSFRZ13-[25-596/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-12/1]-T[2-55/0.1]-S[2-55/1]-Q[5-12/1]
PSFRZ15-[25-696/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-14/1]-T[2-70/0.1]-S[2-70/1]-Q[5-14/1]
PSFRZ16-[25-796/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-15/1]-T[2-70/0.1]-S[2-70/1]-Q[5-15/1]
PSFRZ17-[30-796/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]-T[2-80/0.1]-S[2-80/1]-Q[5-16/1]
PSFRZ18-[30-796/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-17/1]-T[2-80/0.1]-S[2-80/1]-Q[5-17/1]
PSFRZ20-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]-T[2-95/0.1]-S[2-95/1]-Q[5-19/1]
PSFRZ22-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[10-21/1]-T[2-95/0.1]-S[2-95/1]-Q[10-21/1]
PSFRZ25-[30-796/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]-T[2-120/0.1]-S[3-120/1]-Q[10-24/1]
PSFRZ30-[30-796/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]-T[2-145/0.1]-S[3-145/1]-Q[10-29/1]
PSFRZ35-[40-796/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]-T[2-170/0.1]-S[4-170/1]-Q[16-32/1]
PSFRZ40-[40-796/0.1]-F[2-195/0.1]-B[4-195/1]-P[16-35/1]-T[2-195/0.1]-S[4-195/1]-Q[16-35/1]
PSFRZ50-[40-796/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]-T[2-245/0.1]-S[4-245/1]-Q[16-45/1]
SFRZ6-[20-296/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]-T[2-25/0.1]-S[2-25/1]-Q[3-5/1]
SFRZ8-[20-396/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-35/1]-P[3-7/1]-T[2-35/0.1]-S[2-35/1]-Q[3-7/1]
SFRZ10-[20-496/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]-T[2-50/0.1]-S[2-50/1]-Q[3-9/1]
SFRZ12-[25-596/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]-T[2-55/0.1]-S[2-55/1]-Q[5-11/1]
SFRZ13-[25-596/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-12/1]-T[2-55/0.1]-S[2-55/1]-Q[5-12/1]
SFRZ15-[25-696/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-14/1]-T[2-70/0.1]-S[2-70/1]-Q[5-14/1]
SFRZ16-[25-796/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-15/1]-T[2-70/0.1]-S[2-70/1]-Q[5-15/1]
SFRZ17-[30-796/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]-T[2-80/0.1]-S[2-80/1]-Q[5-16/1]
SFRZ18-[30-796/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-17/1]-T[2-80/0.1]-S[2-80/1]-Q[5-17/1]
SFRZ20-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]-T[2-95/0.1]-S[2-95/1]-Q[5-19/1]
SFRZ22-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[10-21/1]-T[2-95/0.1]-S[2-95/1]-Q[10-21/1]
SFRZ25-[30-796/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]-T[2-120/0.1]-S[3-120/1]-Q[10-24/1]
SFRZ30-[30-796/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]-T[2-145/0.1]-S[3-145/1]-Q[10-29/1]
SFRZ35-[40-796/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]-T[2-170/0.1]-S[4-170/1]-Q[16-32/1]
SFRZ40-[40-796/0.1]-F[2-195/0.1]-B[4-195/1]-P[16-35/1]-T[2-195/0.1]-S[4-195/1]-Q[16-35/1]
SFRZ50-[40-796/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]-T[2-245/0.1]-S[4-245/1]-Q[16-45/1]
SSFRZ6-[20-296/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]-T[2-25/0.1]-S[2-25/1]-Q[3-5/1]
SSFRZ8-[20-396/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-35/1]-P[3-7/1]-T[2-35/0.1]-S[2-35/1]-Q[3-7/1]
SSFRZ10-[20-496/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]-T[2-50/0.1]-S[2-50/1]-Q[3-9/1]
SSFRZ12-[25-596/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]-T[2-55/0.1]-S[2-55/1]-Q[5-11/1]
SSFRZ15-[25-696/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-14/1]-T[2-70/0.1]-S[2-70/1]-Q[5-14/1]
SSFRZ17-[30-796/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]-T[2-80/0.1]-S[2-80/1]-Q[5-16/1]
SSFRZ20-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]-T[2-95/0.1]-S[2-95/1]-Q[5-19/1]
SSFRZ25-[30-796/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]-T[2-120/0.1]-S[3-120/1]-Q[10-24/1]
SSFRZ30-[30-796/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]-T[2-145/0.1]-S[3-145/1]-Q[10-29/1]
SSFRZ35-[40-796/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]-T[2-170/0.1]-S[4-170/1]-Q[16-32/1]
SSFRZ40-[40-796/0.1]-F[2-195/0.1]-B[3-195/1]-P[16-35/1]-T[2-195/0.1]-S[4-195/1]-Q[16-35/1]
SSFRZ50-[40-796/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]-T[2-245/0.1]-S[4-245/1]-Q[16-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 2962 ~ 252 ~ 253 ~ 53 ~ 52 ~ 252 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 3962 ~ 352 ~ 353 ~ 73 ~ 72 ~ 352 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 4962 ~ 502 ~ 503 ~ 93 ~ 92 ~ 502 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos25 ~ 5962 ~ 552 ~ 555 ~ 115 ~ 112 ~ 552 ~ 55
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos25 ~ 5962 ~ 552 ~ 555 ~ 125 ~ 122 ~ 552 ~ 55
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos25 ~ 6962 ~ 702 ~ 705 ~ 145 ~ 142 ~ 702 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos25 ~ 7962 ~ 702 ~ 705 ~ 155 ~ 152 ~ 702 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 7962 ~ 802 ~ 805 ~ 165 ~ 162 ~ 802 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 7962 ~ 802 ~ 805 ~ 175 ~ 172 ~ 802 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 7962 ~ 952 ~ 955 ~ 195 ~ 192 ~ 952 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 7962 ~ 952 ~ 9510 ~ 2110 ~ 212 ~ 952 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 7963 ~ 1202 ~ 12010 ~ 2410 ~ 243 ~ 1202 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 7963 ~ 1452 ~ 14510 ~ 2910 ~ 293 ~ 1452 ~ 145
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos40 ~ 7964 ~ 1702 ~ 17016 ~ 3216 ~ 324 ~ 1702 ~ 170
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos40 ~ 7964 ~ 1952 ~ 19516 ~ 3516 ~ 354 ~ 1952 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos40 ~ 7964 ~ 2452 ~ 24516 ~ 4516 ~ 454 ~ 2452 ~ 245
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 2962 ~ 252 ~ 253 ~ 53 ~ 52 ~ 252 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 3962 ~ 352 ~ 353 ~ 73 ~ 72 ~ 352 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 4962 ~ 502 ~ 503 ~ 93 ~ 92 ~ 502 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado25 ~ 5962 ~ 552 ~ 555 ~ 115 ~ 112 ~ 552 ~ 55
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado25 ~ 5962 ~ 552 ~ 555 ~ 125 ~ 122 ~ 552 ~ 55
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado25 ~ 6962 ~ 702 ~ 705 ~ 145 ~ 142 ~ 702 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado25 ~ 7962 ~ 702 ~ 705 ~ 155 ~ 152 ~ 702 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7962 ~ 802 ~ 805 ~ 165 ~ 162 ~ 802 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7962 ~ 802 ~ 805 ~ 175 ~ 172 ~ 802 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7962 ~ 952 ~ 955 ~ 195 ~ 192 ~ 952 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7962 ~ 952 ~ 9510 ~ 2110 ~ 212 ~ 952 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7963 ~ 1202 ~ 12010 ~ 2410 ~ 243 ~ 1202 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 7963 ~ 1452 ~ 14510 ~ 2910 ~ 293 ~ 1452 ~ 145
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado40 ~ 7964 ~ 1702 ~ 17016 ~ 3216 ~ 324 ~ 1702 ~ 170
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado40 ~ 7964 ~ 1952 ~ 19516 ~ 3516 ~ 354 ~ 1952 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado40 ~ 7964 ~ 2452 ~ 24516 ~ 4516 ~ 454 ~ 2452 ~ 245
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 2962 ~ 252 ~ 253 ~ 53 ~ 52 ~ 252 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 3962 ~ 352 ~ 353 ~ 73 ~ 72 ~ 352 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 4962 ~ 502 ~ 503 ~ 93 ~ 92 ~ 502 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Acero inoxidable 304Ninguno25 ~ 5962 ~ 552 ~ 555 ~ 115 ~ 112 ~ 552 ~ 55
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Acero inoxidable 304Ninguno25 ~ 6962 ~ 702 ~ 705 ~ 145 ~ 142 ~ 702 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 7962 ~ 802 ~ 805 ~ 165 ~ 162 ~ 802 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 7962 ~ 952 ~ 955 ~ 195 ~ 192 ~ 952 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 7963 ~ 1202 ~ 12010 ~ 2410 ~ 243 ~ 1202 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 7963 ~ 1452 ~ 14510 ~ 2910 ~ 293 ~ 1452 ~ 145
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035Acero inoxidable 304Ninguno40 ~ 7964 ~ 1702 ~ 17016 ~ 3216 ~ 324 ~ 1702 ~ 170
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040Acero inoxidable 304Ninguno40 ~ 7963 ~ 1952 ~ 19516 ~ 3516 ~ 354 ~ 1952 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050Acero inoxidable 304Ninguno40 ~ 7964 ~ 2452 ~ 24516 ~ 4516 ~ 454 ~ 2452 ~ 245

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Ejes rotativos: ambos extremos escalonados con ranura de anillo de retención: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Ambos extremos escalonados Extremo (izquierdo) Ranura para retén Extremo (derecho) Ranura para retén
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración) Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) g6 (tierra)