(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Rotativos - Un extremo escalonado y con roscado externo.

Ejes Rotativos - Un extremo escalonado y con roscado externo.
  • Menor Tiempo de Envío

Se agregan nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 17, 18 y 22) para los tipos de tolerancia h9. [3/31/23]
Los ejes giratorios rectos, con un extremo escalonado y roscado, están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y en acero inoxidable 304 y acero de aleación 4137 o equivalente , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro y niquelado no electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 995 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos: un extremo escalonado y roscado: imagen relacionada
· Materiales
TipoTolerancia[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
 EstándarLlaves planasDP
NSFRMHNNSFRMHNSh9
(Estirado en frío)
h7Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRMHNSFRMHNS(Óxido negro)
PSFRMHNPSFRMHNSNiquelado electrolítico
SSFRMHNSSFRMHNSAcero inoxidable 304-
NSFRMGNNSFRMGNSg6Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRMGNSFRMGNS(Óxido negro)
PSFRMGNPSFRMGNSNiquelado electrolítico
SSFRMGNSSFRMGNSAcero inoxidable 304-
NSFRHNNSFRHNSh7
(Suelo)
h7Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRHNSFRHNS(Óxido negro)
PSFRHNPSFRHNSNiquelado electrolítico
SSFRHNSSFRHNSAcero inoxidable 304-
NSFRNNSFRNSg6
(Suelo)
g6Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRNSFRNS(Óxido negro)
PSFRNPSFRNSNiquelado electrolítico
SSFRNSSFRNSAcero inoxidable 304-
HFRNHFRNSAleación de acero 4137 o equivalente.
Dureza: 30 a 35HRC
(Óxido negro)
PHFRN-Niquelado electrolítico

Especificaciones

 Número de parte-L-F-B-P-SC
①D parte h9 / P parte h7
③h7 (Tierra) con llave plana
SFRMHN30
SFRHNS25
-
-
250
200
-
-
F30
F25
-
-
B8
B15
-
-
P10
P12

-

SC30
①D tolerancia h9 (estirado en frío) / P tolerancia h7 ②D tolerancia h9 (estirado en frío) / P tolerancia g6
Número de parteIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmP (grueso)
Selección
Incremento de 1 mmW2(Y) máx.
TipoDLFBSC
Tipo llave plana únicamente
EstándarLlaves planas
①D parte h9 / P parte h7
NSFRMHN
SFRMHN
PSFRMHN
SSFRMHN
(D6 no está disponible para SSFRMHN).
②D parte h9 / P parte g6
NSFRMGN
SFRMGN
PSFRMGN
SSFRMGN
(D6 no está disponible para SSFRMGN).
①D parte h9 / P parte h7
NSFRMHNS
SFRMHNS
PSFRMHNS
SSFRMHNS
(D6 no está disponible para SSFRMHNS).
②D parte h9 / P parte g6
NSFRMGNS
SFRMGNS
PSFRMGNS
SSFRMGNS
(D6 no está disponible para SSFRMGNS).
615.0~395.05≤F≤Px7Cuando P≤6
B≤Px3
Y
B≤F-2
Cuando P = 8 o 10
B≤Px3
Y
B≤F-3
Cuando P≥12
B≤Px3
Y
B≤F-5
345        SC+2≤L

SC=0 o SC≥1
 
58300
815.0~495.03456       7400
1015.0~595.0 4568      8500
1215.0~695.0  56810     1010600
1515.0~795.0  5681012    13700
2030.0~995.0   68101216   17800
2530.0~995.0    810121620  22
3030.0~995.0    81012162024 2715
3540.0~995.0     10121620243030
③h7 (Tierra)
Número de parteIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmP (grueso)
Selección
Incremento de 1 mmW2(Y) máx.
TipoDLFBSC
Tipo llave plana únicamente
EstándarLlaves planas
NSFRHN

SFRHN

PSFRHN

SSFRHN
NSFRHNS

SFRHNS

PSFRHNS

SSFRHNS
615.0~395.05≤F≤Px7Cuando P≤6
B≤Px3
Y
B≤F-2
Cuando P = 8 o 10
B≤Px3
Y
B≤F-3
Cuando P≥12
B≤Px3
Y
B≤F-5
345        SC+2≤L

SC=0 o SC≥1
58300
815.0~495.03456       7400
1015.0~595.0 4568      8500
1215.0~695.0  56810     1010600
1515.0~795.0  5681012    13700
1730.0~895.0  5681012    14800
2030.0~995.0   68101216   17
2530.0~995.0    810121620  22
3030.0~995.0    81012162024 2715
3540.0~995.0     10121620243030
4040.0~995.0      12162024303620
5040.0~995.0       1620243041
6g6 (Tierra)
Número de parteIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmP (grueso)
Selección
Incremento de 1 mmW2(Y) máx.
TipoDLFBSC
Tipo llave plana únicamente
EstándarLlaves planas
NSFRN

SFRN

PSFRN

SSFRN
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRN).
*HFRN
(Solo los tamaños marcados con * están disponibles.)
*PHFRN
(Solo los tamaños marcados con * están disponibles.)
NSFRNS

SFRNS

PSFRNS

SSFRNS
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRNS).
*HFRNS
(Solo los tamaños marcados con * están disponibles.)
 615.0~395.05≤F≤Px7Cuando P≤6
B≤Px3
Y
B≤F-2
Cuando P = 8 o 10
B≤Px3
Y
B≤F-3
Cuando P≥12
B≤Px3
Y
B≤F-5
345        SC+2≤L

SC=0 o SC≥1
58300
 815.0~495.03456       7400
 1015.0~595.0 4568      8500
 1215.0~695.0  56810     1010600
 1315.0~695.0  56810     11
*1515.0~795.0  5681012    13700
 1615.0~895.0  5681012    14800
 1730.0~895.0  5681012    
 1830.0~895.0  5681012    15
*2030.0~995.0   68101216   17
 2230.0~995.0   68101216   19
*2530.0~995.0    810121620  22
*3030.0~995.0    81012162024 2715
*3540.0~995.0     10121620243030
*4040.0~995.0      12162024303620
*5040.0~995.0       1620243041
[ ! ]Cuando DP≤2, el chaflán C en el paso es 0.2 o menos.

Alteraciones


[ ! ]Para los detalles de Keyway, haga clic aquí .
[ ! ]Para dimensiones detalladas de socavado, haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFRN15-[25-695/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
HFRN15-[25-695/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
HFRN20-[30-795/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-48/1]-P[6,​8,​10,​12,​16]
HFRN20-[30-795/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-48/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]
HFRN25-[30-795/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-60/1]-P[8,​10,​12,​16,​20]
HFRN25-[30-795/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-60/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]
HFRN30-[30-795/0.1]-F[3-168/0.1]-B[3-72/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]
HFRN30-[30-795/0.1]-F[3-168/0.1]-B[3-72/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]
HFRN35-[40-795/0.1]-F[3-210/0.1]-B[3-90/1]-P[10,​12,​16,​20,​24,​30]
HFRN35-[40-795/0.1]-F[3-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]
HFRN40-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-P[12,​16,​20,​24,​30]
HFRN40-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]
HFRN50-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-P[16,​20,​24,​30]
HFRN50-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[15,​17,​20,​25,​30]
HFRNS15-[25-695/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-685/1]
HFRNS15-[25-695/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-685/1]
HFRNS20-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-67/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-985/1]
HFRNS20-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-67/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-SC[0-985/1]
HFRNS25-[30-795/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-80/1]-P[8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-785/1]
HFRNS25-[30-795/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-80/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]-SC[0-785/1]
HFRNS30-[30-795/0.1]-F[3-168/0.1]-B[3-72/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-780/1]
HFRNS30-[30-795/0.1]-F[3-168/0.1]-B[3-72/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]-SC[0-780/1]
HFRNS35-[40-795/0.1]-F[3-210/0.1]-B[3-90/1]-P[10,​12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-780/1]
HFRNS35-[40-795/0.1]-F[3-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-780/1]
HFRNS40-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-P[12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-775/1]
HFRNS40-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-775/1]
HFRNS50-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-P[16,​20,​24,​30]-SC[0-775/1]
HFRNS50-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-775/1]
PHFRN15-[25-695/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
PHFRN15-[25-695/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
PHFRN20-[30-795/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-60/1]-P[6,​8,​10,​12,​16]
PHFRN20-[30-795/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-60/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]
PHFRN25-[30-795/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-60/1]-P[8,​10,​12,​16,​20]
PHFRN25-[30-795/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-60/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]
PHFRN30-[30-795/0.1]-F[3-168/0.1]-B[3-72/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PHFRN30-[30-795/0.1]-F[3-168/0.1]-B[3-72/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]
PHFRN35-[40-795/0.1]-F[3-210/0.1]-B[3-90/1]-P[10,​12,​16,​20,​24,​30]
PHFRN35-[40-795/0.1]-F[3-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]
PHFRN40-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-P[12,​16,​20,​24,​30]
PHFRN40-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]
PHFRN50-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-P[16,​20,​24,​30]
PHFRN50-[40-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[3-90/1]-PMC[15,​17,​20,​25,​30]
PSFRHN17-[30-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
PSFRHN17-[30-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
PSFRHNS6-[15-395/0.1]-F[2-35/0.1]-B[3-15/1]-P[3,​4,​5]-SC[0-387/1]
PSFRHNS6-[15-395/0.1]-F[2-35/0.1]-B[3-15/1]-PMC[3,​4,​5]-SC[0-387/1]
PSFRHNS8-[15-495/0.1]-F[2-42/0.1]-B[3-18/1]-P[3,​4,​5,​6]-SC[0-487/1]
PSFRHNS8-[15-495/0.1]-F[2-42/0.1]-B[3-18/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-SC[0-487/1]
PSFRHNS10-[15-595/0.1]-F[2-56/0.1]-B[3-30/1]-P[4,​5,​6,​8]-SC[0-587/1]
PSFRHNS10-[15-595/0.1]-F[2-56/0.1]-B[3-30/1]-PMC[4,​5,​6,​8]-SC[0-587/1]
PSFRHNS12-[15-695/0.1]-F[2-70/0.1]-B[3-31/1]-P[5,​6,​8,​10]-SC[0-685/1]
PSFRHNS12-[15-695/0.1]-F[2-70/0.1]-B[3-31/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-SC[0-685/1]
PSFRHNS15-[15-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-785/1]
PSFRHNS15-[15-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-36/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-785/1]
PSFRHNS17-[30-895/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-45/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-885/1]
PSFRHNS17-[30-895/0.1]-F[2-84/0.1]-B[3-45/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-885/1]
PSFRHNS20-[30-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-67/1]-P[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-985/1]
PSFRHNS20-[30-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[3-67/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-SC[0-985/1]
PSFRHNS25-[30-995/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-80/1]-P[8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-985/1]
PSFRHNS25-[30-995/0.1]-F[3-140/0.1]-B[3-80/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]-SC[0-985/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratamiento térmico Acabado superficial Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) Longitud L
(mm)
B
(mm)
Cambiar a hilos finos [PMC]
(mm)
Hilo grueso [P] (diámetro escalonado) F
(mm)
SC
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)25 ~ 6952 ~ 36-5 ~ 122 ~ 84-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)25 ~ 6952 ~ 365 ~ 12-2 ~ 84-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 48-6 ~ 162 ~ 112-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 486 ~ 17-2 ~ 112-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 60-8 ~ 203 ~ 140-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 608 ~ 20-3 ~ 140-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 72-8 ~ 243 ~ 168-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 728 ~ 25-3 ~ 168-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 90-10 ~ 303 ~ 210-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 9010 ~ 30-3 ~ 210-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 90-12 ~ 305 ~ 210-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 9012 ~ 30-5 ~ 210-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 90-16 ~ 305 ~ 210-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 9015 ~ 30-5 ~ 210-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)25 ~ 6952 ~ 36-5 ~ 122 ~ 840 ~ 685
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)25 ~ 6952 ~ 365 ~ 12-2 ~ 840 ~ 685
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)24 ~ 9950 ~ 67-5 ~ 162 ~ 1120 ~ 985
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)24 ~ 9950 ~ 676 ~ 17-2 ~ 1120 ~ 985
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 80-8 ~ 203 ~ 1400 ~ 785
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 808 ~ 20-3 ~ 1400 ~ 785
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 72-8 ~ 243 ~ 1680 ~ 780
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 728 ~ 25-3 ~ 1680 ~ 780
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 90-10 ~ 303 ~ 2100 ~ 780
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 9010 ~ 30-3 ~ 2100 ~ 780
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 90-12 ~ 305 ~ 2100 ~ 775
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 9012 ~ 30-5 ~ 2100 ~ 775
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 90-16 ~ 305 ~ 2100 ~ 775
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteEndurecidoPavonadog6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 9015 ~ 30-5 ~ 2100 ~ 775
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 6952 ~ 36-5 ~ 122 ~ 84-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 6952 ~ 365 ~ 12-2 ~ 84-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 60-6 ~ 162 ~ 112-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 606 ~ 17-2 ~ 112-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 60-8 ~ 203 ~ 140-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 608 ~ 20-3 ~ 140-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 72-8 ~ 243 ~ 168-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 728 ~ 25-3 ~ 168-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 90-10 ~ 303 ~ 210-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 9010 ~ 30-3 ~ 210-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 90-12 ~ 305 ~ 210-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 9012 ~ 30-5 ~ 210-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 90-16 ~ 305 ~ 210-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 9015 ~ 30-5 ~ 210-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 7952 ~ 36-5 ~ 122 ~ 84-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 7952 ~ 365 ~ 12-2 ~ 84-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 3951 ~ 15-3 ~ 52 ~ 350 ~ 387
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 3951 ~ 153 ~ 5-2 ~ 350 ~ 387
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 4951 ~ 18-3 ~ 62 ~ 420 ~ 487
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 4951 ~ 183 ~ 6-2 ~ 420 ~ 487
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 5951 ~ 30-4 ~ 82 ~ 560 ~ 587
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 5951 ~ 304 ~ 8-2 ~ 560 ~ 587
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 6951 ~ 31-5 ~ 102 ~ 700 ~ 685
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 6951 ~ 315 ~ 10-2 ~ 700 ~ 685
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 7951 ~ 36-5 ~ 122 ~ 840 ~ 785
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)15 ~ 7951 ~ 365 ~ 12-2 ~ 840 ~ 785
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 8952 ~ 45-5 ~ 122 ~ 840 ~ 885
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 8952 ~ 455 ~ 12-2 ~ 840 ~ 885
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9951 ~ 67-6 ~ 162 ~ 1120 ~ 985
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9951 ~ 676 ~ 17-2 ~ 1120 ~ 985
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9951 ~ 80-8 ~ 203 ~ 1400 ~ 985
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNo endurecidoNiquelado sin electrodosh7 (tierra)30 ~ 9951 ~ 808 ~ 20-3 ~ 1400 ~ 985

Cargando…

Más información

Seleccione entre h9 (estirado en frío), h7 (tierra) y g6 (tierra) para sus aplicaciones. Además, h7 o g6 se pueden seleccionar para la tolerancia de la parte P de h9 (estirado en frío).

Ejemplo

Ejes rotativos: un extremo escalonado y roscado: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Sin maquinado
Chavetero Opción de chavetero (alteración)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico