(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de sujeción con husillo - compactas, rodamientos con carcasa

Placas de sujeción con husillo - compactas, rodamientos con carcasa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Tipo de placa de tope: Placas de tope para indicador de posición
· Forma: Bloque
· Escribe: Soporte de rodamiento integrado
· Material: Aleación de aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro

  • Componentes inCAD
Placas de sujeción: para indicador de posición digital compacto con palanca: imagen relacionada
[ ! ]Palanca de sujeción: CLDF (tipo roscado) >> Haga clic aquí
[ ! ]Anillo de retención: RTWN >> Haga clic aquí
· Materiales
TipoCuerpo principalPalanca de sujeción
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
DPNKBAleación de aluminioAnodizado negroFundición a presión de zincAcabado de pintura al horno

Especificaciones

Número de parte
DPNKB12
Número de parteLD1Masa
(g)
RodamientoAnillo de retención
TipoD
DPNKB82322130608ZZRTWN22
1024261336000ZZRTWN26
12281326001ZZRTWN28
■ Lista de selección de componentes para el indicador de posición compacto
Indicadores digitales de posición compactos ( haga clic aquí )Placa de sujeciónTornillo de avance ( Haga clic aquí ~ Haga clic aquí )
TipoPaso de husilloTipoDTipoDDiámetro final del ejePaso de tornillo
ColorDígito de pantalla, dirección giratoriaV, Q, RE (incremento de 1 mm)
(Naranja)
DPN
DPM
DPT
(Plata)
DSN
DSM
DST
R (4 dígitos - Giro a la derecha)
L (4 dígitos - Giro a la izquierda)
FR (5 dígitos - Giro a la derecha)
FL (5 dígitos - Giro a la izquierda)
2DPNK
DPNKM
DPNKB
8(Tornillo derecho)
MTSR_
MTSBR_
MTSTR_

(Tornillo derecho e izquierdo)
MTSW_
MTSBW_
(Tornillo izquierdo)
MTSL_
MTSBL_
MTSTL_

(Mecanizado de roscas derecha e izquierda)
MTSY_
MTSBY_
126, 8Q/2≤E≤Q-1
V/2≤E≤V-1
2
38, 10148, 103
10, 121610, 12
410, 121810, 124
10, 12, 142010, 12, 14
510, 12, 142210, 12, 145
12, 142512, 14
142814
61432146
[ ! ]Para el diámetro del extremo del eje 14 de los tornillos de avance, el collar no es necesario. [! ] La dimensión D de DPNKB es solo 8, 10 y 12.
[ ! ]Para el diámetro del extremo del eje, V/Q/R 6 de los tornillos de avance se aplican solo al tipo escalonado de un extremo y al tipo escalonado de ambos extremos. E para el diámetro del extremo del eje se aplica solo a los siguientes tipos: un extremo de doble escalón / un extremo escalonado, un extremo de doble escalón / ambos extremos de doble escalón.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DPNKB8
DPNKB10
DPNKB12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje D (d)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características del rodamiento con carcasa
La combinación de la placa de tope y el rodamiento en una sola pieza, proporciona un diseño superior de espacio limitado.

Ejemplo

Placas de sujeción: para indicador de posición digital compacto con palanca: imagen relacionada
MTSBHR (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de placa de parada Placas de detención para indicador de posición A Bloque Tipo Soporte de rodamiento integrado
Material Aleación de aluminio Tratamiento de superficies Anodizado negro Tipo de palanca Palancas de sujeción