(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas de husillo - bloque alto

Tuercas de husillo - bloque alto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se puede usar sin un soporte de tuerca.

  • Componentes inCAD
Tuercas estilo bloque para tornillos de avance - Bloque alto: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: C6782

Especificaciones

Número de parte
MTSBNR28
Número de parteTono PhWHLL1L2W1M11M22tEmpuje dinámico permisible (kN)Masa (g)
Tipod

MTSBNR
(Tornillo derecho)

MTSBNL
(Tornillo izquierdo)
1022020302416-12M48--62.55100
122322343021913M510M5153.92150
1434.90140
1627284135251118M612M61876.67260
184293245403016228.72380
209.81360
2253036485040202612.36580
2514.22540
2838446062502532M816M822820.051050
32622.81970

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSBNL10
MTSBNL12
MTSBNL14
MTSBNL16
MTSBNL18
MTSBNL20
MTSBNL22
MTSBNL25
MTSBNL28
MTSBNL32
MTSBNR10
MTSBNR12
MTSBNR14
MTSBNR16
MTSBNR18
MTSBNR20
MTSBNR22
MTSBNR25
MTSBNR28
MTSBNR32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirección de giro del tornillo Llamada de tornillo d
(Ø)
Empuje dinámico permitido
(N)
Tuerca Longitud L1 (o L)
(mm)
Tuerca ancho W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1025502420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1239203022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1449003022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1666703528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1887204032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda2098104032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda22123605036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda25142205036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda28200506244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda32228106244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1025502420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1239203022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1449003022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1666703528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1887204032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha2098104032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha22123605036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha25142205036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha28200506244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha32228106244

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de bloque Forma de nuez Tipo de bloque Material C6782 (JIS)
Característica de montaje Orificio roscado interno Numero de agujeros 4